- Windows® 7 및 Windows Server 2008 운영 체제에서 실행
- 다른 Logix 플랫폼과 동일한 Studio 5000® 환경 및 Logix 컨트롤 엔진 사용
- 플랫폼 독립성 보장(화이트박스, 산업용 컴퓨터 등)
- EtherNet/IP™, ControlNet™, DeviceNet™ 등 개방형 네트워크에 연결 가능
- 타사 네트워크 또는 특수 모델 통합을 위한 데이터 액세스 사용자 정의 및 가상 백플레인(backplane) 툴킷 제공
- 다중 I/O 인터페이스 지원
- 외부 루틴을 통해 통합되는 사용자 정의 C 프로그램 개발 가능
1789-L10 SoftLogix™ 컨트롤러
- 컨트롤러 하나
- 컨트롤러별 2MB의 메모리 사이즈 제한
- PCI 네트워크 인터페이스 카드 두 개
- EtherNet/IP 카드 하나
- 1784-SIM 모듈 하나
- 타사 공급업체의 가상 백플레인(backplane) 모듈은 지원하지 않음
- 슬롯 3개의 가상 섀시
1789-L30 SoftLogix 컨트롤러
- 컨트롤러 두 개
- 컨트롤러별 64MB의 메모리 사이즈 제한
- PCI 네트워크 인터페이스 카드 5개
- 1784-SIM 모듈 하나
- 타사 공급업체의 가상 백플레인(backplane) 모듈 지원
- 슬롯 5개의 가상 섀시
1789-L60 SoftLogix 컨트롤러
- 컨트롤러 6개
- 컨트롤러별 64MB의 메모리 사이즈 제한
- PCI 네트워크 인터페이스 카드 16개
- 1784-SIM 모듈 16개
- 타사 공급업체의 가상 백플레인(backplane) 모듈 지원
- 슬롯 16개의 가상 섀시