Loading

프로세스용 Foundation Fieldbus
Allen‑Bradley

The FOUNDATION Fieldbus standard provides the ability to distribute the control architecture throughout your facility.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley
Main Image

4-Way 이중화 인텔리전트 필드버스 Junction 박스

당사의 Bulletin 1788 4-way 이중화 인텔리전트 필드버스 Junction 박스는 Profibus-PA 또는 FOUNDATION 필드버스(H1) 네트워크에 필드 장비를 간편하게 연결하는 폴트 방지 및 이중화 기능의 방법입니다. 이 유닛은 지선 전류를 지속적으로 모니터링하다가 폴트가 감지되면 해당 지선을 차단하여 세그먼트의 나머지 부분을 보호함으로써 필드 장비의 지선 포트를 4개까지 보호해 줍니다. 이중화 구성으로 트렁크 모니터링을 사용하면 케이블 폴트 발생 시, 트렁크 메시지를 다시 라우팅할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

6-Way 인텔리전트 필드버스 Junction 박스

당사의 Bulletin 1788 6-way 인텔리전트 필드버스 Junction 박스는 Profibus-PA 또는 FOUNDATION 필드버스(H1) 네트워크에 필드 장비를 연결하는 폴트 방지 기능을 갖춘 제품입니다. 이 유닛은 버스 입력 포트와 버스 출력 포트, 필드 장비 지선 포트 6개로 이루어져 있습니다. 각 지선 포트의 버스 전류를 지속적으로 모니터링합니다. 폴트가 감지되면 문제가 해결될 때까지 해당 지선을 차단합니다. 따라서 세그먼트 하나가 단락되더라도 해당 버스의 나머지 필드 장비는 모두 통신이 가능합니다.

제품 세부 정보

Main Image

이중화 EtherNet/IP - FOUNDATION Fieldbus H1 연결 장치

당사의 Bulletin 1788 이중화 EtherNet/IP™ - FOUNDATION 필드버스(H1) 연결 장비는 모든 Logix 플랫폼에 FOUNDATION 필드버스 장비를 빠르게 추가할 수 있는 통합 솔루션을 제공합니다.

제품 세부 정보
Main Image

이중화 EtherNet/IP - FOUNDATION Fieldbus H1 연결 장치

당사의 Bulletin 1788 이중화 EtherNet/IP™ - FOUNDATION 필드버스(H1) 연결 장비는 모든 Logix 플랫폼에 FOUNDATION 필드버스 장비를 빠르게 추가할 수 있는 통합 솔루션을 제공합니다.

제품 세부 정보
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 네트워크 보안 및 인프라 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 프로세스용 Foundation Fieldbus Chevron RightChevron Right
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
You can update your preferences at any time. For more information please see our Privacy Policy
CloseClose