Loading

NEMA 컨택터

모터 정격 컨택터는 AC 전전압 시동 모터용 개방형/밀폐형 디자인으로 00…9의 NEMA 크기로 구입할 수 있습니다. 전동기 외의 부하(non-motor load) 및 조명 부하에도 로크웰 오토메이션의 컨택터를 사용할 수 있습니다. 다수의 선박/연안 어플리케이션용 선박 인증을 받은 다양한 NEMA 컨택터도 있습니다. 대형 블록 조명을 켜거나 끄기 위한 공급 차단형 조명 컨택터가 있습니다.
모터 컨트롤 컨택터
  • 혼합형 컨택터
      • Overview
      • IEC 대형 컨택터
      • IEC 표준 컨택터
      • 소형 컨택터
      • 안전 컨택터
      • 커패시터 전환 컨택터
    • Overview
    • IEC 대형 컨택터
    • IEC 표준 컨택터
    • 소형 컨택터
    • 안전 컨택터
    • 커패시터 전환 컨택터
      • Overview
      • AC 컨택터
      • 전용 컨택터
      • 모터 부하용 피드스루 배선
      • 모터 부하용 상부 배선
      • 진공 컨택터
    • Overview
    • AC 컨택터
    • 전용 컨택터
    • 모터 부하용 피드스루 배선
    • 모터 부하용 상부 배선
    • 진공 컨택터
  • Solid-State 컨택터
Main Image

NEMA AC/DC 컨택터

Bulletin 300 NEMA 컨택터와 모터 스타터는 NEMA 등급의 모터 컨트롤이 필요한 경우에 공간 및 비용을 절감할 수 있는 대안이 됩니다. 당사 100 IEC 컨택터 설계를 토대로 제조된 이 NEMA 등급의 제품은 Solid-State 과부하 릴레이와 광범위한 액세서리와 호환됩니다.

제품 세부 정보

Main Image

NEMA 전용 컨택터 

당사의 Bulletin 400 전용 컨택터는 크기가 작아 공간이 절약되는 고성능 제품입니다. 이 컨택터 제품군은 전용 장비에 대한 전기 및 기계적 요구 사항 그 이상을 충족합니다.

제품 세부 정보

Main Image

모터 부하용 NEMA 피드스루 배선 컨택터

당사의 Bulletin 500F AC 컨택터(개방형)는 NEMA 크기 0 - 5의 피드스루 배선 구조에서 사용할 수 있습니다. 라인 터미널은 장비 상부에 있고 부하 터미널은 하부에 있습니다. 이 컨택터를 사용하면 과부하 보호가 필요하지 않거나 단독으로 제공되는 AC 모터 부하를 전환할 수 있습니다. 푸쉬 버튼, 선택 스위치, 타이머, 릴레이, 온도 스위치 등의 파일럿 장비를 사용하면서 이 컨택터를 원격으로 조작할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

NEMA 모터 부하용 상부 배선 컨택터

당사의 Bulletin 500 AC 컨택터는 NEMA 규격 00 - 9의 상부 배선 구조로 제공됩니다. 모든 전원 연결부는 컨택터 상부에 있습니다. 과부하 보호가 필요 없거나 별도로 제공되는 경우 이 컨택터를 사용하여AC 모터 부하를 전환하십시오. 푸쉬 버튼, 선택기 스위치, 타이머, 릴레이 또는 온도 스위치 등 파일럿 장비를 사용하여 이 컨택터를 원격으로 작동할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

진공 컨택터

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1102C/1104C 및 Bulletin 1502 NEMA 고압 진공 컨택터는 열악하고 더러운 환경에서 모터 제어 시스템 안정성을 제공합니다. 수명이 긴 소형 컨택터를 사용하는 로크웰 오토메이션의 진공 기술로 600V 이상의 경제적인 아크 소멸이 가능합니다. 진공 컨택터는 컨택터가 동시에 폐쇄되지 않도록 기계적 및 전기적으로 연동됩니다.

제품 세부 정보
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 컨택터 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left NEMA 컨택터 Chevron RightChevron Right
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
You can update your preferences at any time. For more information please see our Privacy Policy
CloseClose