개요
- 보다 중부하 및 고관성 어플리케이션을 위한 소형 고밀도 전원의 다기능 솔루션
- 최신형 Kinetix® 6000, Kinetix 6200 및 Kinetix 6500 서보 드라이브용으로 최적화된 다중 권선 속도 옵션
- 230V AC 및 460V AC 권선
- 고해상도 절대치 인코더 및 레졸버(resolver) 피드백
- IEC 메트릭 장착 치수
- 커넥터 방향이 유연한 회전형 DIN 커넥터
당사의 일반적인 MP-Series™ 중관성 서보 모터용 애플리케이션은 다음과 같습니다.
- 인쇄
- 컨버팅
- 그물 취급
- 자동차
- 보다 소형의 패키지로 보다 강력한 출력이 필요한 그 밖의 어플리케이션
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 브로슈어 | IA-BR005 | |
Kinetix 모션 제어 선정 가이드 | KNX-SG001 | |
Kinetix 회전형 모션 사양 기술 데이터 | KNX-TD001 | |
MP-Series 중관성 서보 모터 설치 매뉴얼 | MPM-IN001 |