당사의 MP-Series™ 저관성(MPL) 서보 모터는 상당히 큰 토크를 제공하면서 모터 크기를 줄이는 혁신적인 설계 특성을 사용하는 고출력 브러시리스 모터입니다. 이 소형 브러시리스(brushless) 서보 모터는 고성능 모션 시스템의 엄격한 요건에 맞춰 설계되었습니다. 이러한 시리즈의 서보 모터는 일반적으로 Allen-Bradley® Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 및 Ultra™ 3000 서보 드라이브 제품군에 사용되며 이러한 모터는 9가지 프레임 크기로 사용할 수 있습니다.
개요
- 최대 연속 토크 0.26 - 163Nm(2.3 - 1,440lb-in.)
- 최대 토크 0.77 - 278Nm(6.8 - 2,460lb-in.)
- 일체형 24V 브레이크 옵션
- 절대치 멀티턴 및 싱글턴 고해상도 인크리멘탈 인코더 및 레졸버(resolver) 피드백 옵션
- 장비 디자인에 서보 모터 영향을 최소화하기 위한 Low Profile 필드 가역형 모터 커넥터
- DIN 커넥터 버전은 커넥터 방향의 유연성 제공 및 모든 MP-Series 모터로 단일 케이블 제품군 사용 가능
일반적인 MP-Series™ 저관성 서보 모터용 애플리케이션은 다음과 같습니다.
- 패키징
- 컨버팅
- 자재 취급
- 전자 어셈블리
- 자동차
- 메탈 성형
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 브로슈어 | IA-BR005 | |
MP-Series 저관성 모터 제품 소개서 | MP-PP001 | |
Kinetix 모션 제어 선정 가이드 | KNX-SG001 | |
Kinetix 회전형 모션 사양 기술 데이터 | KNX-TD001 | |
MP-Series 저관성 서보 모터 설치 매뉴얼 | MP-IN001 |