- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
QuickStick® HT 인텔리전트 컨베이어 시스템은 최대 수천 킬로그램의 무거운 화물을 빠르고 정확하게 운송합니다. 전자기력을 사용하여 캐리어를 이동함으로써 전례 없는 속도로 무압 이송을 달성할 수 있습니다.
QuickStick 기술의 고출력 버전은 까다로운 용도에 이상적인 솔루션이며 기존 레이아웃을 업데이트하거나 새로운 라인을 개발할 때 쉽게 통합할 수 있습니다.
QuickStick HT 인텔리전트 컨베이어 시스템은 최대 수천 킬로그램의 무거운 하중을 빠르고 정확하게 운반하도록 설계되었습니다. 다양한 산업 용도에 적합한 솔루션이며 클린룸, 글러브 박스, 수중 환경에서 작동할 수 있습니다.
QuickStick HT 5700 인버터는 더 작은 캐비닛 크기와 더 빠른 속도를 가능하게 합니다. 또한 안전 토크 오프를 위한 통합 기능 안전을 제공합니다.
- 차량의 자동 라우팅
- 충돌 방지/무압 이송
- 높은 신뢰성과 수명 연장을 제공하는 solid-state 추진 장치
- 고속 이더넷 통신
- 모터와 모터를 직접 연결하는 최소한의 케이블링
- 외부 센서가 필요 없는 통합 피드백
특징
- 가속: 질량에 따라 최대 6G
- 속도: 최대 5m/s(탑재 하중에 따라 그 이상)
- 고정자 길이
- 단일 너비: 1m(3.3ft) 및 0.5m(1.6ft)
- 이중 폭: 0.5m(1.6피트)
- 미터당 차량 수: 2대
- 차량 길이, 최소: 240mm(9.4인치)
- 미터당 추력
- 단일 폭: 미터당 추력 2500N 이상
- 이중 폭: 미터당 추력 5000N 이상
- 자석 배열 크기: 2회전~8회전[238 ~ 958mm], 단일 폭 및 이중 폭[104mm 및 206mm]
- 물리적 모터와 자석 배열 간격: 4~22mm(0.16~0.87인치)
- 외함 재질: 스테인리스 스틸
- 진공, 수중 또는 극한 환경에서 사용할 수 있는 밀폐형 모터: 지원
- 반복성: ±1mm
- 안전: 안전 토크 오프
인증
- CE 마크
- KC(한국)
- 모로코
- TÜV 인증
- UL Listed
- UKCA 표시
Documentation
Product Profiles | Publication |
---|---|
QuickStick HT 인텔리전트 컨베이어 시스템 제품 프로파일 | MMI-PP006_-KO-P |
Miscellaneous | Publication |
---|---|
독립형 카트 기술 브로슈어 | MOTION-BR002_-KO-P |