ArmorBlock I/O 모듈
Rockwell Automation의 Bulletin 1732D 및 1732E ArmorBlock® I/O 모듈은 경제적이고 견고한 I/O 덕분에 On-Machine 사용에 적합합니다. 자동차, 자재 취급, 고속 패키징 등에 사용될 때는 이러한 모듈을 장비의 센서와 액추에이터 근처에 장착하여 케이블 길이를 줄일 수 있습니다. 이 모듈은 DeviceNet® 및 EtherNet/IP™ 네트워크에 사용할 수 있으며, 용접 애플리케이션 또는 EOA(End-Of-Arm) 애플리케이션용으로 적합합니다.