Loading

태양광 발전

효율적인 에너지 생산을 위한 집광형 태양광 자동화
태양광 발전
발전
  • 바이오매스
  • 석탄 발전
  • 수력 발전
  • 천연가스
  • 태양열
  • 풍력

단일 업체의 제어 솔루션으로 태양열을 포착하여 경제적이고, 안정적이고, 효율적인 에너지로 전환합니다.


고효율 태양광 발전소를 위한 믿을 수 있는 솔루션

최대 가동시간, 유지보수 비용 절감, 엔지니어링 시간 단축

태양열을 캡처하여 신뢰성 있으며 효율적인 에너지로 전환하는 Rockwell Automation의 기술로 비용을 절감할 수 있습니다. 더 빠르게 전력을 생산할 수 있도록 Rockwell Automation의 시스템 및 엔지니어링 팀이 태양광 개발자를 도와드립니다. 또한 현장 운영 및 유지보수의 효율성을 높이면 태양광 발전은 보다 효율적인 대안이 됩니다.

태양광 발전 역량
Main Image
개요
태양광 발전 역량

기존 DCS보다 태양장의 라이프사이클 비용을 절감하십시오.

자세히 알아보기

태양광 자동화 시스템

태양광 발전소의 자동화 시스템

기존의 제어 시스템을 업데이트하거나 교체할 때 최신 제어 시스템으로 마이그레이션하도록 도와드립니다. 프로세스, 모터 및 안전 제어가 통합된 PlantPAx® 분산제어시스템은 더 효율적인 운영을 보장합니다. 통합 솔루션과 결합하여 높은 가용성 및 신뢰성과 낮은 소유 비용을 보장합니다. Rockwell Automation의 솔루션은 시스템에서 최대한의 가치를 끌어내도록 설계되었습니다.

PlantPAx DCS에 대해 자세히 알아보기

태양광 발전 부문 프로파일
Main Image
기술 데이터
태양광 발전 부문 프로파일

태양광 발전을 위한 Rockwell Automation 솔루션 개요

지금 다운로드

관련 제품 및 서비스

  • 상태 감시 모니터링
  • 인텔리전트 모터 컨트롤
  • 마이크로 및 나노 컨트롤 시스템
  • ControlLogix 제어 시스템
  • EtherNet/IP 네트워크
  • 현장 서비스
  • Endress+Hauser 전략적 제휴
  • 프로세스 기기 네트워크
  • 지속 가능한 생산

SCADA 발전소 시스템

작업자는 Rockwell Automation의 보안 네트워크 아키텍처와 연계된 비쥬얼라이제이션 및 정보 소프트웨어 솔루션으로 실시간으로 운영을 모니터링할 수 있습니다. 다음과 같은 솔루션이 준비되어 있습니다.

  • 태양장 및 보조 설비 프로세스의 모니터링 및 보고를 위한 SCADA 솔루션
  • 정확한 알람 시퀀스로 문제 해결 시간을 단축하는 SOE(이벤트 시퀀스) 보고
  • 네트워크 인프라를 평가, 설계, 구현, 감사 및 관리하는 NERC CIP 컨설팅 서비스 등 네트워크 솔루션

관련 제품 및 서비스

  • FactoryTalk 솔루션
  • 산업용 네트워크
  • 설계 및 운영 소프트웨어
  • Cisco Systems의 전략적 제휴

Godawari 집광형 태양광 발전소

CSP 태양열 발전소를 제어하는 PlantPAx DCS

Lauren-Jyoti는 Godawari Green Energy를 위해 인도 라자스탄에 50메가와트급의 집광형 그린필드 태양광 발전소를 세웠습니다. 인도에서 가동되는 최초의 대형 태양열 발전소가 될 것입니다. 오는 2020년까지 인도의 태양광 발전을 20,000메가와트로 늘리기 위한 인도 정부의 야심찬 계획에 따른 프로젝트입니다. Rockwell Automation은 이를 위해 PlantPAx 분산제어시스템 발전소 솔루션과 태양열 현지 컨트롤러 판넬을 제공할 예정입니다.

신재생 에너지로 전력 수요 충족
Main Image
블로그
신재생 에너지로 전력 수요 충족

증가하는 에너지 수요와 기존 공급에 대한 긴축으로 재생 에너지 산업이 상업성을 갖게 되었습니다.

자세히 알아보기
Rockwell Automation 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

Rockwell Automation은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

연락처

추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 산업
  3. Chevron LeftChevron Left 태양열