Loading

배치 성능 분석

거의 실시간 프로세스 인사이트를 통해 제품 품질을 지속적으로 개선합니다.

화학 산업은 운영 효율성을 높이고 일관된 제품 품질을 유지하는 동시에 비용을 안정적으로 유지하고 소비자 수요를 충족해야 합니다. 효율적인 생산을 보장하기 위한 프로세스에 대한 가시성이 과제입니다.

과제

시장 변동성 및 압력

팬데믹 이전에 상위 100대 화학 기업의 거의 50%가 제품 포트폴리오를 변경했습니다(McKinsey).

생산성 및 고정자산 활용

2011년부터 2020년까지 화학 제조 부문에서 관리하는 생산 관련 폐기물의 양이 79% 증가했습니다(EPA)

인력 효율성 

숙련된 노동력의 30%는 50세 이상이며 향후 15년 내에 은퇴할 것으로 예상됩니다 (미국 상공회의소)

환경, 사회 및 지배구조(ESG)

연료 및 원료 사용을 포함하여 화학 산업은 제조 부문에서 소비되는 총 에너지의 약 30%를 차지합니다(EIA).

Batch Performance 분석은 설정된 사양 내에서 일관되게 배치를 생산할 수 있도록 지원하는 솔루션입니다. “골든 배치”입니다. 생산 변동성에 기여하는 요인을 파악하고 지속적인 프로세스 검증의 데이터 수집, 분석 및 보고를 자동화하여 규제 준수를 개선합니다.

수치로 보는 화학 산업
인포그래픽
수치로 보는 화학 산업

배치 성능 최적화를 한눈에 파악할 수 있습니다.

지금 다운로드

예상 결과

디지털 트랜스포메이션을 통한 가속화된 성장

통합 운영 플랫폼
제조 운영 관리
배치 성능 분석

생산 최적화

통합 프로세스 및 전력 제어
고급 분석
자산 성능 관리

인력 지원

디지털 작업 지침
AR/VR 커넥티드 워커

지속 가능한 운영

WAGES 관리
운영의 탈탄소화
고급 연속 배출 모니터링

골든 배치 잠금 해제

예를 들어 품질, 수율, 처리량 및 사이클 타임과 같은 중요 생산 단계 및 전체 배치에 대한 다단계 KPI를 정의합니다.

  • KPI를 PP/CPP 및 COA에 연결
  • KPI 구성/골든 배치 설정
  • 단일 KPI에 대한 심층 분석
  • 다중 사이트 성능 비교
  • 이질적인 데이터에 대한 독립적인 연결
  • 알림을 받고 프로세스 파라미터 조정
Rockwell Automation 컨설턴트와 상담할 준비가 되셨습니까?

Consulting 및 Services(TC)와 운영 및 솔루션에 대해 논의하십시오.

문의하기
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 산업
  3. Chevron LeftChevron Left 화학
  4. Chevron LeftChevron Left 배치 성능 분석
This page was translated by AI automatically.