最も要求の厳しいアプリケーションの場合、製造用のスマートマシンと機器、プロセスの機会、および基本的なスマート制御のニーズ:当社の大小のプロセス、およびマイクロ制御システムによって、これらすべての要件を満たします。安全上の懸念を忘れずに、大小制御システムの安全認定済みコントローラがSIL2およびSIL3アプリケーションのニーズをサポートします。
高性能通信、I/O、最大256軸のモーションコントロールを必要とするアプリケーションに適しています。
標準、安全、極限温度、On-Machineの各モデルが揃っており、プロセス、モーション、ディスクリート、および高可用性が求められるアプリケーションに適しています。
ASEM™ 6300産業用コンピュータは、ControlLogix®制御システムのセキュリティおよび信頼性を強化するよう設計されています。各モデルは、安全および信頼性が高く費用効果に優れた視覚化システムを作成するために、頻繁に発生する障害を低減または除去するように個別に設計されています。
ControlLogix®5580およびCompactLogix™5380プロセスコントローラを使用して、設置面積と総所有コストを削減します。最先端の処理能力と容量を備えたLogixファミリの機能の拡張により、PlantPAx®アーキテクチャの複雑さを最小限に抑えます。
小型のスタンドアロン機器から高性能のインデックステーブルまでのアプリケーションに最適で、最大16軸の統合モーションをサポートします。
小型で費用効果が高くインテリジェントなこれらのコントローラを使用することで、GuardLogix®またはその他のSmartGuard™ セーフティコントローラとの間で安全インターロックを実行できます。
SLC 500 Bulletin番号は、一部の番号について製造を中止し、販売を終了したことをお知らせいたします。これに伴い、新しい制御プラットフォームであるCompactLogix™ 5380または5370への移行をお勧めいたします。
フレキシブルな通信、パルス列出力(PTO)モーション、および最大304 I/Oポイントまでの優れたI/O機能を必要とする大規模なスタンドアロンマシン制御アプリケーション用に設計されたPLC。
高性能なI/O、遮断、パルストレイン出力(PTO)によるモーション、および組み込みイーサネットを備えた最大192のI/OポイントをサポートするPLC。
イーサネット内蔵、レシピとデータログ用のmicroSD™スロット、およびアナログI/Oを備えた最大36のI/Oポイントを必要とする小型のスタンドアロンマシン制御およびリモートオートメーションアプリケーション向けに設計されています。
より多いI/O点数、より速い高速カウンタ、パルストレイン出力(PTO)、強化されたネットワーク機能、液晶ディスプレイに装備されたバックライトといった特長を持つPLC。
大電流リレー出力を備えたスマートリレーとして機能し、さらにマイクロPLCのプログラミング機能を備えています。
Micro800™コントローラ用の省スペースプラグインモジュールとアクセサリを使用して、アプリケーションをカスタマイズします。