Loading

Line-to-Load電力ソリューション
Allen-Bradley

入力電力からフィールドデバイスにいたる完全な電力制御ソリューションと専門知識により、グローバル市場に向けた革新的なソリューションを設計するお手伝いをします。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

当社は、3相電源回路向けの完全ソリューションを独自に開発しました。当社は、入力ディスコネクトまたはフィーダから、モータコントローラの負荷側のコントローラ、顧客終端までのソリューションを用意しております。そこれらのソリューションは、電気機械または電子、ヒューズ保護、サーキットブレーカの保護の範囲を超えて行なわれるもので、IEC、NEMAなどすべてのグローバルなアプリケーション要件に適合しています。

当社は、入力電力からフィールドデバイスにいたる完全な電力制御ソリューションと専門知識の提供により、グローバル市場に向けた革新的なソリューションの設計をサポートします。これらのソリューションをご確認ください。詳細は、お近くの当社事業所またはAllen-Bradley®の販売代理店までお問い合わせください。


モータ制御の方法

希望通りの技術を選択

当社では、直入れスタータからソフトスタータにいたるまで、モータ管理システム向けのモータ制御製品を取り揃えています。Allen-Bradleyのモータコントローラは、さまざまなアプリケーションにおけるニーズを満たすと共に、NEMA規格またはIEC規格に準拠しています。

低圧ソフトスタータ 低圧モータプロテクタ
ソフトスタータを使用する場合
Main Image
白書
ソフトスタータを使用する場合

このパブリケーションは、ソフトスタータとドライブの類似点と相違点について説明しています。

今すぐダウンロード
モータ保護の選択
Main Image
白書
モータ保護の選択

この資料では、短絡および過負荷の保護装置に関連するさまざまな問題に対応するとともに、装置の選び方についても説明します。

今すぐダウンロード

多様なモータアプリケーション

マルチ・モータ・アプリケーションにおける過負荷保護
Main Image
マニュアル
マルチ・モータ・アプリケーションにおける過負荷保護

1台の可変周波数ドライブ(VFD)で、複数のモータを制御できます。

今すぐダウンロード

アプリケーション手法

さまざまなアプリケーションで、同一速度で並列稼働される同一容量の複数のモータを使用することができます。Allen-Bradleyでは、このようなアプリケーションにおいて、モータ保護製品の可変周波数ドライブに分岐回路保護を提供しています。

モータ保護サーキットブレーカ 可変周波数ドライブ
モータ保護サーキットブレーカをVFDとともに使用
Main Image
マニュアル
モータ保護サーキットブレーカをVFDとともに使用

このパブリケーションでは、モータ保護サーキットブレーカの選択時に検討すべき事項をご説明します。

今すぐダウンロード

分岐回路保護

Allen-Bradleyの分岐回路保護製品は、ソレノイドやリレーコイル、パイロット式装置、PLC出力などを保護します。お客様の幅広いニーズに対応できるよう、構成、電圧範囲、電流範囲を備えた各種製品を数多く提供しています。

モールド・ケース・サーキットの選択ガイド
Main Image
テクニカルデータ
モールド・ケース・サーキットの選択ガイド

主回路・分岐回路における調整を適切に行なうためのAllen-Bradleyのモールド・ケース・サーキット・ブレーカまたは小型サーキットブレーカの選び方をご確認ください。

今すぐダウンロード

パネルの最適化

パネルスペースの不足

Allen-Bradleyの産業制御コンポーネントは、優れた柔軟性とパネル設計効率でコスト節減を実現します。

パネルスペースの不足
Main Image
マニュアル
パネルスペースの不足

複数回路の端子台でパネルを最適化します。

今すぐダウンロード
パネルスペースの最適化
Main Image
マニュアル
パネルスペースの最適化

DC24V電力および信号モニタに伴う配線を排除します。

今すぐダウンロード
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

営業所を検索

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用制御製品
  5. Chevron LeftChevron Left Line-to-Load電力ソリューション