800B IEC 16 mmオペレータ
Bulletin 800B 16 mmオペレータを使用すると、その構成しやすく柔軟性の高い設計により、軽工業や計装アプリケーションのニーズを満たすことができます。このオペレータは、パネルスペースが限られているアプリケーションや設置面積が小さいアプリケーションに適しています。この押しボタンは、耐食性プラスチック製であるため、耐用期間が長くなっています。
Bulletin 800B 16 mmオペレータを使用すると、その構成しやすく柔軟性の高い設計により、軽工業や計装アプリケーションのニーズを満たすことができます。このオペレータは、パネルスペースが限られているアプリケーションや設置面積が小さいアプリケーションに適しています。この押しボタンは、耐食性プラスチック製であるため、耐用期間が長くなっています。
Bulletin 800Z Zero-Forceタッチ押しボタン™は、両手を使用する必要がある機械制御システム向けに設計されています。連結されたセンサ面では、感度を高めるためにオフセットプレーンに2つの容量センサが組み込まれています。スイッチの表面に触れると、出力が開始されます。当社のボタンは、たいていの産業用手袋を着けていても手を検出できます。タッチボタンは手の形に合いやすい外形になっていますが、両手で制御する必要がある場合でも誤動作を防止できるようになっています。
Bulletin 800T 18 mmパイロットライト は、小型のヘビー・デューティ・パイロット・ライトの製品ラインです。小型で強力なパイロット・ライト・シリーズが必要な場合、このソリューションが適しています。
Bulletin 800Pタッチ/パーム型オペレータは、安全性、RFIへの耐性、および人間工学に配慮した設計を実現する電気機械式の操作を必要とするアプリケーション向けに作られており、蓄積性外傷疾患に関連するリスク要因を抑制することができます。このユニット(連結式動作)は、力を入れずに標準ドライブユニットを操作できるように、ボタンヘッドが傾いても無理なく機械式のメリットを活かせる構造になっています。
Bulletin 800Lインジケータ灯は、商用アプリケーションや軽工業用アプリケーションに最適です。Bulletin 800Lは、LED、ストロボ、または白熱灯の製品ラインがそろっており、大量のOEMを手掛ける業者、パネル製作業者、請負業者などに最適です。
Bulletin 800K圧電押しボタンは、22.5 mmと30.5 mmのサイズがあります。これらの押しボタンには、SAEグレード316ステンレススチール製のボディに圧電回路が埋め込まれているため、IP69K定格に準拠しています。圧電回路はボタン表面の圧力を検知し、可動部品なしでモメンタリ作動信号を提供します。