Lifeline 3ロープ型スイッチ
当社のBulletin 440E Lifeline™ 3 ロープ型スイッチは、ケーブル(ロープ) 操作式の非常停止装置で、ISO 13850 (機械安全-非常停止装置)の厳格な要件を満たしています。扱いにくい機械の付近にこのようなスイッチを設置することにより、機械をいつでも非常停止することができます。
当社のBulletin 440E Lifeline™ 3 ロープ型スイッチは、ケーブル(ロープ) 操作式の非常停止装置で、ISO 13850 (機械安全-非常停止装置)の厳格な要件を満たしています。扱いにくい機械の付近にこのようなスイッチを設置することにより、機械をいつでも非常停止することができます。
コンベアなどの扱いにくい機械の近くにBulletin 440E Lifeline™ 4ロープ型スイッチを設置することにより、いつでも非常停止することができます。このスイッチの上面には、ロープ・ステータス・インジケータと非常停止ボタンがあります。このスイッチにはステンレススチール316製もあり、屋外での使用、清潔さが求められるアプリケーション、および、ある程度の耐食性が求められるアプリケーションに適しています。
Bulletin 440E Lifeline 5ロープ型スイッチは、高度な機能と診断ツールを提供するマイクロプロセッサベースのソリューションで、安全強化と生産性向上に貢献します。このスイッチは、セットアップを簡略化し、保守およびトラブルシューティングを効率化する各種機能を提供します。Lifeline 5スイッチは、一般的なマテリアルハンドリングから食品飲料関連の過酷な環境まで、さまざまな用途に対応します。
独自のケーブル(ロープ型)テンションシステムであるBulletin 440E Lifelineロープ・テンショナ・システム(LRTS)を使用すれば、ケーブル作動システムを迅速に設置できます。LRTSは、ロープ型緊急停止スイッチ以外の用途にも使用できます。