スマートデバイスの価値
これによってスマートデバイスからのデータを制御システムに直接送信できるため、非常に効率的です。IO-Link対応デバイスの柔軟性によって、詳細な機械の状態を含む診断とデータを提供して機械の動作効率を高め、稼働時間を改善し生産性を向上させることができます。
IO-Link技術には、以下のようなメリットがあります。
- 在庫コストと運用コストを削減
- 稼働時間/生産性が向上
- 設計、設置、セットアップ、メンテナンスが簡単
- 柔軟性と拡張性が向上
これによってスマートデバイスからのデータを制御システムに直接送信できるため、非常に効率的です。IO-Link対応デバイスの柔軟性によって、詳細な機械の状態を含む診断とデータを提供して機械の動作効率を高め、稼働時間を改善し生産性を向上させることができます。
IO-Link技術には、以下のようなメリットがあります。
IO-Link対応製品には高度な機能や診断ツールがあり、これらはIO-Linkマスタモジュールからのみアクセスできます。こうしたフィールドデバイスは、IO-Link対応制御システムに接続されていない場合には標準の制御のように動作するため、標準I/O(SIO)アプリケーションやIO-Linkアプリケーション用の同じデバイスをストックできます。これにより選定プロセスが簡素化し、ストックのコストが減少します。
Publication Title | Language |
---|---|
IO-Linkカタログが付属するスマートセンサ | |
スマートセンサのアプリケーションシナリオのカタログ | |
統合スマート・センサ・ソリューションのクイック・リファレンス・ガイド | |
IO-Link調達仕様に適合したスマートマシン統合スマートセンサシステム |