- 低速域で高トルクを実現
- 軸受けで既に負荷に対応しているアプリケーションに対して軸受けなしの収納構成が可能
- 連続トルク範囲:32.7~426 Nm (289~3,770ポンドインチ)
- 機構の単純化および部品数の削減によりダウンタイムおよび保守を低減
- プログラミング、制御、およびデータ収集に備えた1つの環境で統合アーキテクチャソリューションとシームレスに統合
- Heidenhain高分解能アブソリュートエンコーダ、シングル・ターン・オプション、およびマルチ・ターン・オプションを使用可能
- Kinetix® サーボドライブと組み合わせて使用できるように巻線を最適化
- IP65に対応する環境保護