Loading

産業用コンピュータおよびモニタ
Allen-Bradley

視覚化製品により、生産やプロセスに関する重要な情報や事業データを把握できます。どのような種類の業種、用途、および製造環境でも、これらの製品を使用することで、開発作業をスピードアップすると共に、運用を効率化できます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
6300Tボックスシンクライアント
ASEM 6300Tボックスシンクライアントは、Intel Apollo Lake Atomプロセッサを搭載しているため、ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)、IIoT ゲートウェイ、およびデータロギングのアプリケーションに最適です。
6200 VersaView 5200
VersaView® 5200シンクライアントはThinManager®ソフトウェアとのみ統合しており、ThinManager分散型アプリケーションに適しています。シンクライアントを使用して、リモートのThinManagerサーバから送信されるコンテンツを表示します。
Bottles with orange liquid in them and green caps going down a track in a production system with industrial PCs and monitors
効率的な運用
6181コンピュータ
6181P コンピュータはリモート管理機能やステンレススチールベゼルオプションを採用しており、食品飲料の産業要件を満たします。
ASEM 6300B ボックスPC
ASEM™ 6300BボックスPCは、様々なフォームファクタおよびプロセッサで取り揃えており、FactoryTalk® View SEまたはFactoryTalk® Optix™のソフトウェアと組み合わせてお使いいただけます。
VersaVirtualアプライアンス
VersaVirtual™アプライアンスは、FactoryTalk® View、オペレータワークステーション、エンジニアリングワークステーションなど、多数のアプリケーションプログラムを必要とする小規模なシステムのホストを目的として設計されています。
6200 VersaView 5400産業用コンピュータ
VersaView® 5400 は、エッジレスの全面ガラス製10点マルチタッチ対応タッチスクリーン、128 GB ソリッド・ステート・ドライブ、あらゆる用途に適合する取り付けオプションを備えています。
ASEM 6300P パネルPC
ASEM™ 6300Pディスプレイ非搭載型コンピュータは、複雑な産業アプリケーションに対応でき、タッチスクリーンテクノロジを搭載しています。また、操作性も向上し、様々なサイズ展開があります。
6177標準コンピュータ
当社の6177標準コンピュータは、製造を中止し、販売を終了しています。
ASEM 6300PA On-Machine産業用PC
ASEM™ 6300PA On-Machine™産業用PCを使用することで、時間、スペース、取付け費用を削減できます。ファンレス設計と広範な温度仕様によって、これらのPCは長期にわたる信頼性の高い運用を可能にするよう構築されています。
VersaView 5000産業用PCファミリーの概要ビデオ
6300MA On-Machine産業用モニタ
ASEM™ 6300MA On-Machine™産業用モニタは、より柔軟で信頼性の高い運用を可能にするよう設計されています。これらの産業用モニタには、調整可能な取付けオプションがあり、機械設計者はモニタを最適な場所に設置することができます。
6200M VersaView 5100
VersaView 5100産業用モニタは、最新の全面ガラス設計を用いた10ポイント・マルチ・タッチ対応の静電容量方式タッチスクリーンです。
Our ASEM 6300M industrial monitors include an edge-to-edge, all glass, four-point multitouch screen that can also be operated with gloves.
6300M産業用モニタ
ASEM 6300M産業用モニタは、縁なし全面ガラスの4点マルチタッチ対応スクリーンを採用しており、手袋を着用しながら操作できます。
6176M標準モニタ
6176M 標準モニタはフラットパネルの産業用カラーモニタで、USB と RS232 のタッチスクリーン入力、DVI と VGA のビデオ入力、および画像の回転、カラーパレットの変更、押しボタンによる自動リセットを可能にするオン・スクリーン・ディスプレイ (OSD) 機能が装備されています。
6186M高性能モニタ
Bulletin 6186M高性能モニタは、熱や衝撃のような苛酷な環境条件への耐性に優れています。当社の高性能モニタはすべてフラットパネルタイプであり、クラスI、ディビジョン2の危険な領域の規格に準拠しています。
6181Xディスプレイ搭載
Bulletin 6181X危険な領域用ディスプレイ一体型コンピュータは、ガスや粉塵に対するIECEx、ATEXカテゴリ3、およびクラスIディビジョン2の危険な領域に対するULリストに準拠しています。
6181Xディスプレイ非搭載
Bulletin 6181X、1200XT危険な領域用ディスプレイ非搭載コンピュータは、ガスや粉塵に対するIECEx、ATEXカテゴリ3、クラスIディビジョン2の危険な領域に対するULリストに準拠しています。この壁取付式コンピュータは、苛酷な環境用の規格に準拠しています。
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

視覚化およびコンピューティング製品により、生産やプロセスに関する重要な情報や事業データを把握できます。どのような種類の業種、用途、および製造環境でも、これらの製品を使用することで、開発作業をスピードアップすると共に、運用を効率化できます。

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用コンピュータおよびモニタ Chevron RightChevron Right
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose