Loading

ライフサイエンスの品質と規格準拠

真のコネクテッドエンタープライズを構築することによってパフォーマンスを促進し、患者のリスクを低減
年配患者の病院ベッドの横で患者の腕への静脈内カテーテルの挿入を終える医療専門家。
ライフサイエンス
    • バイオテクノロジ
    • バイオテクノロジ
    • 医療機器
    • 医療機器
    • 製薬
    • 製薬
    • シリアル化
    • シリアル化
    • 製薬業界向けのビル管理システム
    • 製薬業界向けのビル管理システム
    • 使い捨てバイオプロセシング
    • 使い捨てバイオプロセシング
    • 分析
    • 分析
    • 品質と規格準拠
    • 品質と規格準拠

リアルタイムの品質と合理化されたコンプライアンス

ロックウェルはお客様と協力してこれを実現し、ソリューションを提供することでお客様がコンプライアンスを維持し、品質を確保しながら組織をデジタル化できるようにします。適切なツールを設定することで、サプライチェーンのすべてのリンク間に強固な繋がりを築き、以下に関して情報に基づいた判断を行えるようにします。

  • ラボから生産までのデジタル化されたプロセスにより、人的ミスのリスクを軽減する
  • レビューにかける時間を短縮して品質維持コストを軽減する
  • サプライチェーンのすべての段階のリスクを軽減する
  • データを使用して、バッチのリリースを高速化して無駄を省く
  • 規格準拠の報告を簡素化して、ますますダイナミックになる監査の要求に応える
MESがどのように改善を後押しするかをご確認ください

ペーパートレールの岐路

「EBRソリューションは、製造業務のGPSです。ユーザを目的地に誘導し、最短ルートを見つけ、危険を警告し、それらをリアルタイムでフィードバックしてくれます」

- Jerome Repiton、Ferring Pharmaceutical

EBRシステムは何ができますか?

減少を示す下向き矢印

バッチレビューのサイクルタイムの短縮

80%

チェックリストのアイコン

調査の減少

50%

白紙のアイコン

手動入力の減少

70%

ラップトップの棒グラフのアイコン

入力ミスの減少

90%

サプライチェーンプロセスのアイコン

在庫回転率の向上

50%

Main Image
コネクテッド環境でのバッチの最適化のデモ
バイオリアクターを確認する従業員
ビデオ
コネクテッド環境でのバッチの最適化のデモ

MESとDCSの統合により、従業員は合理的に表示および運用できるようになり、生産、規格準拠、レビュー、追跡とトレースが簡素化されます。

今すぐ見る

MES:デジタルトランスフォーメーションの心臓部

デジタルトランスフォーメーションへの全体的なアプローチだけが、現在の繁栄と将来の準備に役立ちます。適切な製造実行システム(MES)を基盤として、プロジェクトを幸先良く着手できるようにします。

マシンレベルまたはエンタープライズレベルの代わりにMESレベルでのシステム設計を選択する場合は、生産ラインからERPシステムとクラウドまでシームレスに統合する必要があります。当社の FactoryTalk®PharmaSuite® ソフトウェアは、そうした能力を提供し、結果として、ライフサイエンス製造の全分野で最も採用されている MES ソリューションとなっています。

ライフサイエンス向けのMESを使用してデジタルトランスフォーメーションを始める

大手 API 製造メーカは、異種システムを接続し、可視性とリアルタイム情報へのアクセスを提供することにより、資格取得までの時間を 30% 短縮して意志決定を迅速化します。

 

Main Image

リアルタイムのリリースと問題解決を可能にする

レビューにかける時間を短縮して品質コストを削減することをお考えですか? 当社はお客様と協働してデータをビジネス成功の推進力として使用し、バッチのリリースを高速化して無駄を省きます。以下の能力を活用して生産品質と規格準拠を向上できます。

  • 機器、オペレータ、およびスーパバイザの間で最新情報を伝達する
  • 生産データの分析、例外ベースのレビューを自動化して、管理およびQAのバッチ製品レビュー時間を大幅に短縮する
  • 有効性の要件または許容範囲を外れている場合は、影響を受けるバッチを正確に指摘して、品質規格を満たしている製品の廃棄を回避する
品質ダッシュボードで不良製品を早期に捕捉する
タブレットの品質ダッシュボード
ウェビナー
品質ダッシュボードで不良製品を早期に捕捉する

品質が科学ではなく当て推量になっていませんか?

オンデマンドで見る

世界的な製薬会社は、買収した施設とシステムの統合を通じて、50の施設全体で生産高を65%向上させました。

上向き矢印の中央にドル記号があるアイコン

施設ごとの節約の可能性

1,000万ドル

短縮した時間を示す時計のアイコン

検証は2週間から

2時間

上向き矢印の中にドル記号があるアイコン

バッチ損失の劇的な減少

80%

Main Image

企業全体の基準によって運用の整合性を推進する

産業用モノのインターネット(IIoT)の急速な発展は、運用のデジタル化に向かって大きく前進できることを意味します。ただし、この接続性と複雑さの拡大によって、検証、品質、および規格準拠が危険にさらされることもあります。

大手ライフサイエンスメーカは、標準化と適正製造基準(GMP)の基盤を通してこれを解決し、次のことを実現しています:

  • MESを活用して、プラント全体で一貫した品質管理のプロセスと手順の提供を開始する
  • 大規模なプロセスにリアルタイムの変更をもたらすルールの実装
  • ファクトリフロアでリアルタイムのワークインプロセスを監視および実施する
医療機器製造メーカは、製造インテリジェンスによってスループットを230%向上する
コンベア上で医療機器を移動するデルタロボット
導入事例
医療機器製造メーカは、製造インテリジェンスによってスループットを230%向上する

統合された制御および情報システムもスクラップとサイクルタイムの短縮に役立ちます。

その例をご覧ください
データ整合性を超える
医療用ガウンを着用してダッシュボードモニタに向かう製薬会社の従業員
ブログ
データ整合性を超える

データのコンテキスト化は、バッチレコードの総合的な整合性を高めて、リアルタイムのビジネス成果を向上します。

詳細をご覧ください
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ

おすすめ

MES衰退の噂は本当か? そんなことはありません。
プラントで眼鏡と白いヘルメットを着用してタブレットの情報を確認するエンジニア
ブログ
MES衰退の噂は本当か? そんなことはありません。

多くの企業は、デジタル化の未来は製造実行システム(MES)が不要になると考えていますが、実際には、デジタル化が真実を超えることはできません。

今すぐ読む
サイティバ社:デジタルによる製造を実現
顕微鏡で結果を確認した後にマーカで試験管に情報を書き込む女性のラボ技術者
導入事例
サイティバ社:デジタルによる製造を実現

バイオ医薬品メーカのデジタルプロセス活用、データ共有、市場投入までの年数削減を支援。

今すぐ読む
生産注文の一面
タブレットを使用してファクトリフロアを確認する女性従業員
ビデオ
生産注文の一面

FactoryTalk InnovationSuiteは、俊敏性を高め、新製品をより短期間で発売し、競合他社との差別化を図るために必要なテクノロジを提供します。

今すぐ見る
Lonzaは、デジタル時代の運用を最適化する
Lonza社屋ビル
マガジン
Lonzaは、デジタル時代の運用を最適化する

健康管理の統合ソリューションの主要グローバルプロバイダであるLonzaは、最近自社の運用をデジタル化して運用効率の新しい時代を開きました。

今すぐ読む
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 班班めめ会会なな問問決決継継牙牙にに問問
  3. Chevron LeftChevron Left ライフサイエンスの品質と規格準拠