Loading
プレゼンテーション

プラントフロアのITインフラを最適化

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
 

製造環境でITインフラを管理する機能には、多くの課題が伴います。当社のThinManager®シン・クライアント・ソフトウェアにより、IT専門家はネットワークアクセスとユーザグループの制御を維持できます。このソフトウェアは、プラントフロアから機密データを削除する機能も提供します。ThinManagerソフトウェアのシン・クライアント・アーキテクチャでは、ハードウェア更新プログラムを最適化し、運用のダウンタイムを削減するのに役立つ、より堅牢なハードウェアソリューションの展開も可能です。
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
  4. Chevron LeftChevron Left プラントフロアのITインフラを最適化