Loading
プレゼンテーション

プロセスアプリケーションにおける可変周波数ドライブによるエネルギー節約

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

従来のフローバルブのかわりにPowerFlex®スマートVFDを使用して、ポンプの流量を制御することで、最大75%のエネルギー節約を実現する方法をご覧ください。複数のモータを使用するアプリケーションは、エネルギーコストを大幅に削減できます。業界パートナのエンドレス・ハウザー社がソリューションの完成を支援します。
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
  4. Chevron LeftChevron Left プロセスアプリケーションにおける可変周波数ドライブによるエネルギー節約