Loading
ケーススタディ | 自動車 & タイヤ
Recent ActivityRecent Activity

Samson Machinery社は、FactoryTalk® Optix™とパワー制御ソリューションでデジタルトランスフォーメーションを加速

台湾のOEMメーカはデジタル化と柔軟性により生産効率と安全を向上

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

1975年に設立されたSamson Machinery社は、台湾を代表するタイヤ製造機械メーカです。Samson Machinery社は高度にカスタマイズされたタイヤ製造機械を専門とし、グッドイヤー、ピレリ、マキシス、アポロ、MRFといった一流ブランド向けに、国際的なメーカによる高品質タイヤの製造をサポートしています。近年、Samson Machinery社は積極的にデジタルトランスフォーメーションを推進し、誠実さ、粘り強さ、高品質というコアバリューを堅持しています。Samson Machinery社は、市場競争力の強化を目指し、革新とサービスの拡充に継続的に取り組んでいます。Samson Machinery社は、ロックウェル・オートメーションのPartnerNetwork™のゴールドOEMパートナです。

課題
  • 標準化された大量生産機械市場における熾烈な競争
  • エンドユーザからの機械データに基づくインサイトへの高い需要
  • 機械業界における労働力不足
ソリューション
  • Studio 5000®
  • FactoryTalk® Optix™
  • EtherNet/IP接続製品
結果
  • ダウンタイムを20%削減し、生産効率を大幅に向上
  • データ収集機能によるリアルタイムの可視化されたインサイト
  • 異なるオペレーティングシステム間のシームレスな統合により、エンドユーザの統合効率を向上
  • 機械と現場オペレータの安全を向上

課題

標準化された大量生産機械をめぐる熾烈な競争が繰り広げられる世界市場において、メーカ各社は差別化を図るため、カスタマイズソリューションの開発に積極的に取り組んでいます。しかしながら、機械業界は労働力不足に悩まされており、工場の生産能力と研究開発能力が制限されています。こうした業界全体の課題はSamson Machinery社に直接影響を及ぼし、同社が乗り越えなければならない優先事項やプレッシャーにも影響を与えています。

Samson Machinery社にとって、デジタルトランスフォーメーションの推進、生産データの透明性の向上、生産の柔軟性と機械効率のさらなる最適化が、世界的な競争力と成功の鍵となりました。

ソリューション

多様な生産ニーズに対応するため、Samson Machinery社はロックウェル・オートメーションの多様なソリューションを採用しました。

  • Studio 5000® Designソフトウェアは、仮想環境で直感的なハードウェア設計を可能にし、コントローラ、サーボドライブ、その他のソリューションを効果的に接続・統合します。さらに、EtherNet/IPモジュールを組み込むことで、ハードウェアはネットワーク接続性も備えています。
  • FactoryTalk® Optix™は設備のセンサと統合されて、コンテキスト化されたデータを取得し、単一のインターフェイスを通じて生産プロセスのリアルタイムモニタを可視化します。さらに、サードパーティのクラウドアプリケーションに接続することで、オペレータは遠隔監視、詳細な分析、製造オペレーションの最適化が可能になります。
  • PLCデュアルコア制御システムは、安全回路と生産回路を分離し、独立して動作させます。異常を検知すると、システムが即座に介入し、自動的に運転を停止することで、より安全で効率的な生産環境を実現します。

「ハードウェアとソフトウェアのソリューションに加え、R&D、人材、工場計画といった初期導入時に直面する課題に対処するため、OEM業界コンサルティングサービスも活用しています。これにより、既存システムへのシームレスな統合が実現し、変革プロセスを加速させることができます」と、Samson Machinery社のR&Dテクニカルマネージャであるケビン・リン氏は述べています。

結果

これらのツールにより、Samson Machinery社はデジタル技術とデュアルコア制御システムを活用し、データから得られた知見を実際の生産ラインの効率性へと変換し、ダウンタイムを20%削減しました。

多様なシステムとの高い互換性により、統合の障壁が大幅に低減され、生産ラインの安全も向上しました。この包括的なアプローチにより、運用のレジリエンス(回復力)と意思決定能力が強化されます。

「ロックウェル・オートメーションのデジタルツールを統合することで、データ活用能力が強化され、製品の安全と安定性が向上しました。その結果、Samson Machineryは労働集約型産業を自動化生産へと継続的に変革し、世界トップ3のタイヤ市場への参入に成功しました」と、リン氏は述べています。

今後、Samson Machinery社は、国際規格と規制に沿って、デジタルトランスフォーメーションとネットゼロカーボン戦略を連携させていきます。

公開 2025年6月23日

トピック: 生産の最適化 デジタルトランスフォーメーション スマートマニュファクチャリング 自動車およびタイヤ 産業用制御製品 FactoryTalk Optix Studio 5000
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
  5. Chevron LeftChevron Left Samson Machinery社は、FactoryTalk® Optix™とパワー制御ソリューションでデジタルトランスフォーメーションを加速