Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

エミュレート、テスト、改良: FactoryTalk Logix Echoを試す

ロックウェル・オートメーションの強力なコントローラ・エミュレーション・ソフトウェアへの30日間の無料アクセスを提供します。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

現在、FactoryTalk® Logix Echoの30日ライセンスを提供しており、ロックウェル・オートメーションの最新コントローラ・エミュレーション・ソフトウェアをリスクなしで体験できます。これまで以上にご利用いただけるようになったControlLogix 5580、GuardLogix 5580、CompactLogix 5380、およびCompact GuardLogix 5380コントローラのプログラムテスト、トラブルシューティング、およびトレーニングのためのコントローラエミュレーションの利点を直接体験してください。このトライアルには2つの利点があります。それは、エミュレーションソフトウェアの機能を体験するだけでなく、ロックウェル・オートメーションの最新のコントローラファミリーでのみ利用可能な専用機能を、物理的なハードウェアを使用せずに利用できることです。FactoryTalk Logix Echoを使用すると、ハードウェアに投資する前に、コントローラを最新のプラットフォームにアップグレードすることで、課題にどのように効果的に取り組むか、またはビジネス要件にどのように適合するかを評価できます。FactoryTalk Logix Echoのエミュレートされたソフトウェアコントローラによって、物理的なコントローラに不足していた機能を垣間見ることができます。以下に、FactoryTalk Logix Echoの30日間の無料トライアルで今すぐ試用できる機能をいくつか示します(機能に対応するStudio 5000 Logix Designer®バージョンが必要です)。

Logixタグベースのアラーム

タグベースのアラームを実装することで、開発とトラブルシューティングの時間を最小限に抑え、効率を向上させます。シンプルなタグ構成により、特定のタグのステータスまたは値に基づいてアラーム条件を定義できるため、命令ベースのアラーム(ALMA/ALMD)の必要性がなくなります。ユーザは、構成済みのモジュール式コード、またはテスト済みのアドオン命令(AOI)を使用して、全体的な開発時間を短縮できます。さらに、FactoryTalk Logix Echoにより、試行またはテスト段階でハードウェアを使用せずに、HMIを介してこれらのアラームを視覚化できます。

Logixベースのアラームは、Studio 5000 Logix Designerバージョン31で使用できます。

軸テストモード

物理的なドライブにアクセスできないからといって、5380または5580コントローラファミリーでプログラムの機能をテストすることを止めないでください。FactoryTalk Logix Echoコントローラにプロジェクトをダウンロードすると、CIP Motion軸が自動的にテストモードになり、ソフトウェアの「変更不要」という価値が強化されます。これには、安全タスク・モーション・ロジックのサポートが含まれ、コードの検証を可能にし、仮想テスト機能をより多くのお客様に拡大します。この機能を使用して、安全で隔離された環境で、物理的なコントローラやモーションハードウェアなしで、エンジニアやオペレータのシステムの試運転、テスト、またはトレーニングを行なうことができます。

軸テストモードは、Studio 5000 Logix Designerバージョン35で使用できます(安全モーションタスクにはバージョン36を使用)。

プロセスコントローラ

プロセスコントローラのユーザは、Studio 5000 Logix Designerのプロセスベースの環境を利用できます。プロセスアプリケーションをより効率的に設計するために特別に用意されたプロセスコントローラは、デフォルトのタスクモデルと専用の命令で構成されます。この構成により、ユーザは、PlantPAxガイドラインに従った、より優れた全体的な設計と配備を実現し、より予測可能なパフォーマンスを得ることができます。さらに、内蔵されたプロセス命令は、同じ機能を達成するためにAOIを追加することと比較して、より効率的なメモリ使用と、よりシンプルなユーザ体験を可能にします。プロセスコントローラとしてFactoryTalk Logix Echo上でアプリケーションを実行し、既存のコントローラと比較して、改善点を比較することで、完全な体験を得ることができます。

プロセスコントローラのサポートは、Studio 5000 Logix Designerバージョン33で使用できます。

FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
Save time during prototyping, design, and testing with FactoryTalk® Logix Echo emulation software for ControlLogix® 5580 controllers.
こちらをご覧ください

公開 2024年6月5日

トピック: 統合アーキテクチャ FactoryTalk Logix Echo Studio 5000
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
  5. Chevron LeftChevron Left エミュレート、テスト、改良: FactoryTalk Logix Echoを試す