Loading

AADvance制御システム

フォルトトレランス安全計装システム
AADvance制御システム hero image
プロセスソリューション
    • 概要
    • 基本的なバッチ管理
    • 基本的なバッチ管理
    • 総合的なバッチ管理
    • 総合的なバッチ管理
  • 最適化
    • 概要
    • 安全計装システム(SIS)
    • 安全計装システム(SIS)
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
  • サービス
    • 概要
    • DCSの移行
    • DCSの移行
    • PlantPAx DCS
    • PlantPAx DCS

当社は、お客様がSIL 1~3が必要としているか、フォルトトレランスや三重モジュール式冗長(TMR)アーキテクチャへのフェイルセーフを必要としているかを問わず、その安全計装システムの要件をサポートします。当社のAADvance®フォルトトレランス制御システムは、真に分散型の拡張可能な安全計装システムです。


安全リスクを軽減

人、環境、生産資産の保護

当社のAADvanceソリューションでは、アプリケーション各部の要件に応じてさまざまなレベルのモジュール冗長性を適用できます。必要な安全度水準と可用性をプラント全体で指定することが可能です。

安全計装システムソリューションの詳細を見る プロセス安全ソリューションの詳細
AADvance安全システムのパンフレット
Main Image
カタログ
AADvance安全システムのパンフレット

AADvance®システムは、組立・構成が簡単なプロセッサモジュール、I/Oモジュール、フィールド終端アセンブリから構成されています。

今すぐダウンロード
AADvance安全システム[ビデオ]
Main Image
プレゼンテーション
AADvance安全システム[ビデオ]

AADvanceソリューションは拡張性の高い完全分散型のアーキテクチャで、ハードウェアコントローラとソフトウェア環境の両方で構成されています。

今すぐ見る

稼働時間を最大化し、稼動の中断を低減

メリット

  • 高性能
  • 幅広い統合機能
  • 分散型の処理能力
  • フォルトトレランスのための拡張可能な冗長性
  • 小型から大型のI/Oシステムに対応可能
  • 優れた費用効率(同一システムでSIL 1~3に対応可能)
  • シンプルなシングルポイント構成およびシステム管理

特長

  • IEC 61508認証(TÜVおよびExida)
  • フェイルセーフからフォルトトレランスまでをカバーする構成
  • SIL 1~SIL 3に対するサポート
  • 産業用共通プロトコルとPlantPAx®の接続性
AADvance安全システムは、柔軟なコントローラ冗長性を提供する拡張可能な安全計装システムです。

トレーニング

AADvanceシステムのメンテナンスおよびトラブルシューティング

当社のAADvanceコースでは、AADvanceのハードウェアおよびソフトウェア、トラブルシューティングの概要を包括的に説明します。

このトレーニングでは、以下の成果を得ることができます。

  • AADvanceがどのようにしてフェイルセーフコントローラとして機能するかを理解する
  • システム構成の制限について理解する
  • 完全なシステムの設計および組立を行う
  • I/Oに応じて適切なハードウェアを選択する
AADvanceのトレーニングに登録する
AADvance Comprehensive System Training
Main Image
カタログ
AADvance Comprehensive System Training

このコースでは、AADvanceのハードウェアおよびソフトウェア、トラブルシューティングの概要を包括的に説明します。

今すぐダウンロード
AADvance保守トレーニング
Main Image
カタログ
AADvance保守トレーニング

AAADvanceの運用、保守、トラブルシューティングに関するコース:本コースでは、AADvanceのハードウェア、ソフトウェア、およびトラブルシューティングの概要について解説します。

今すぐダウンロード

AADvanceツール

追加のトレーニングおよび資料・文献

当社では、AADvanceの実装とトレーニングのニーズに対し、必要なときに必要な形で対応する追加ツールとサポートを提供しています。

AADvance制御システムのビルドおよびメンテナンスに関するマニュアル
Main Image
マニュアル
AADvance制御システムのビルドおよびメンテナンスに関するマニュアル

AADvanceコントローラは特に機能安全や重要な制御アプリケーション向けに設計されており、より小規模な要件に柔軟なソリューションを提供します。

今すぐダウンロード
AADvanceコントローラ構成ガイド
Main Image
マニュアル
AADvanceコントローラ構成ガイド

エンジニアリングワークステーションは、システムの構成を可能にするAADvanceシステム向けに開発されたAADvance Workbenchを実行します。

今すぐダウンロード

AADvance認証

安全規格への準拠

AADvanceはTÜVにより以下の国際安全規格への準拠が求められるアプリケーションに対応していると認められています。

  • IEC 61508 (SIL 3まで)、IEC 61511-1
  • EN 50178、EN 50156、EN 54-2
  • EN 61131-2、EN 61131-2
  • NFPA 72/85/86
製品認証を見る

サポート

当社サービスで課題を解決

世界市場の競争が激化する中、多くの企業が、技術を活用して収益性の高いビジネス成長を維持することに重点的に取り組んでいますが、サポートが必要になることもあります。当社では、自動化への投資から最大限の利益を得るための幅広い製品ラインを用意しています。

プロセスサービスの詳細情報を表示する
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ

おすすめ

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 機能
  3. Chevron LeftChevron Left プロセス安全システム
  4. Chevron LeftChevron Left 安全計装システム(SIS)
  5. Chevron LeftChevron Left AADvance