Loading

エンタープライズ運用のインテリジェンス

データの価値を最大化
エンタープライズ運用のインテリジェンス
デジタルトランスフォーメーション
  • デジタルワークフォースの生産性
  • エンタープライズ運用のインテリジェンス
  • インテリジェントな資産の最適化
  • 拡張可能な生産管理
  • MES、アナリティクス&IIoT

エンタープライズ運用のインテリジェンス・ソリューションは、お客様の生産パフォーマンスの把握・理解を支援します。操業状況をリアルタイムで完全表示 集中戦略を促進してパフォーマンスの不一致を解決 全体的な効率を向上させて市場投入までの時間を短縮


重要な価値の促進

生産&パフォーマンスモニタリング

工場全体における接続された機器、ライン、プロセス・フローからのデータにより、お客様はそのデータをより正確にモニタリング・管理して、問題解決と変化への適応を実現できるようになりました。総合設備効率(OEE)などのリアルタイムのパフォーマンス・インジケータを、プラント、ライン、および製品といったさまざまなレベルで利用できるため、より迅速で優れた意志決定と、製品効率の向上を実現することができます。

資産の健常性モニタリング

機器のリアルタイムモニタリングで稼働時間を改善します。お客様は、プロセスに異常がある場合、機器の予防的メンテナンスが必要な場合や、何らかの問題が予想される場合に把握することができます。問題を分析して根本原因を探し、お客様がダウンタイムを最小限にとどめたり、完全に回避することもできます。

従業員のパフォーマンスのモニタ

必要な情報へのアクセスを提供することにより、貴社従業員の能力を向上させます。実際の状況とお客様の計画(シフト、注文、材料、および品質)を追跡・比較することで、ばらつきを特定して解決し、従業員による高品質な製品の安全な製造を支援することができます。 

エネルギー・モニタおよび管理

それぞれの物理的資産とプロセスを可視化して、工場全体または全社レベルでラインのエネルギー消費量を最適化・削減できます。最適化された資産により、サステナビリティの目標の達成を支援します。


エンタープライズ運用のインテリジェンスによる支援とは

課題

大規模なカスタム化は、在庫、仕掛品、機械設備のコストを増加させます。ライン、セル、およびプラント全体の製品製造の遅延と性能のばらつきは、市場投入までの時間に影響を与え、マーケット・シェアを減らすおそれがあります。このような問題に取り組む前に、運用を完全に可視化する必要があります。

ソリューション

工場フロアと貴社を、AIが利用可能で応答性が高いコネクテッドエンタープライズに変貌させましょう。システム全体にわたる、リアルタイムで標準化されたメトリックおよび情報に対するロールベースのアクセスにより、生産性を向上させることができます。洗練されたトラッキングおよびパフォーマンス分析は、コスト削減の一方で製造の柔軟性とアジリティを実現します。

貴社にとっての意味

総合的なリアルタイムの洞察を利用して、情報に基づく意思決定を行い、生産性を向上させます。


リアルタイムで洞察を取得

運用に対するリアルタイムの洞察により、データ重視の意思決定を促進します。

FactoryTalk® InnovationSuite、PTC社の技術を活用:運用に対する洞察をリアルタイムで取得
Main Image
ウェビナー
FactoryTalk® InnovationSuite、PTC社の技術を活用:運用に対する洞察をリアルタイムで取得

性能の理解とデータ駆動型の意思決定は、一貫性のあるリアルタイムの情報を必要とするため、データのサイロを管理している場合は不可能です。エンタープライズ運用のインテリジェンスを備えたFactoryTalk® InnovationSuiteを使用すると、プラントレベルおよびエンタープライズレベル(人材、資産、生産全体が対象)で自分のパフォーマンスを確認、把握し、それに応じた行動を取れるだけでなく、あらゆるレベルのエンタープライズでパフォーマンス目標を達成または上回るための包括的な戦略計画および戦略目標を作成することができます。

ご参加ください

これらの製品で運用のインテリジェンスを最大化

Analytics & IIoTソフトウェア
Main Image
ソフトウェア
Analytics & IIoTソフトウェア

InnovationSuiteは、FactoryTalkアナリティクスとMESをPTC社のThingWorxおよびARテクノロジと組み合わせたものです。これにより運用に関するインサイトの連携および改善が容易となります。

こちらをご覧ください
FactoryTalk Analytics
Main Image
ソフトウェア
FactoryTalk Analytics

FactoryTalk Analyticsは、セルフサービスの機械学習およびデータ・マッシュアップを提供します。お客様がITやデータ・サイエンティストに頼る必要はありません。

こちらをご覧ください
ThingWorx IIoTプラットフォーム
Main Image
ソフトウェア
ThingWorx IIoTプラットフォーム

ThingWorxを使えば、スマートに接続された製品、システムおよびオペレーションの革新の推進を通して、堅牢で強力な使いやすいIoTソリューションをシームレスに構築することができます。

こちらをご覧ください
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 機能
  3. Chevron LeftChevron Left エンタープライズ運用のインテリジェンス