Loading

生産性

生産性の未来を握る統合オートメーションと情報
生産性 hero image
コネクテッドエンタープライズ
  • 運用のインテリジェンス
  • 生産性
  • リスクの管理
  • リソース

IT/OTのコンバージェンスにより、企業は生産性を新たな方法で測定して管理できるようになります。例えば、IoTによって提供される製造データは、意思決定力や機械性能を向上させます。オートメーションと情報の統合を通じて、自己認識型機器や協調ロボットといった生産性を高める新たな革新技術が実現しています。


最新化戦略の再考

新たな技術を採用し、生産性を長期的な目標として追求

最新化戦略とは、IT/OTのコンバージェンスや装置のアップグレードに留まりません。業務のあらゆる側面に対応するロードマップを作成すること、そしてビジネス変革といった未来の変化を見越し、必然的な技術の発展に向けた準備を整えることを意味します。

最新化によって企業が生産性を向上させる方法:

  • 自動車メーカは、データシステムの自動化によりOEEおよび生産性を50%向上
  • 食品飲料メーカは、サービスとしてのインフラストラクチャ(IaaS)アプローチで、トラブルシューティングの時間を90%削減
  • 石油&ガス会社は、リアルタイムの予測分析で潜在的な欠陥を特定し、ダウンタイムを最小化
  • 製薬会社は、プロセスの一貫性を改善して生産を65%向上

当社も、自社製のコネクテッドエンタープライズ導入の一環として製造業務の最新化を実現しています。オートメーションと情報を接続型システムに統合し、最新のMESおよびEMIソフトウェアを駆使して数百ものアプリケーションの情報を一元的に収集しています。この新しいシステムの導入以来、生産性が向上しています。

スマートマニュファクチャリングと最新技術
Main Image
カタログ
スマートマニュファクチャリングと最新技術

この電子書籍では、最新技術の採用によりスマートマニュファクチャリングを実現する方法について説明します。

今すぐダウンロード

導入事例

IT/OTのコンバージェンスの活用

組織が工場のシステムと企業のシステム間のギャップを解消できたならば、どうなるでしょうか。ビジネスに対する理解が深まり、ダウンタイムが低減し、生産性がかつては不可能であったレベルに到達します。どのようなことが実現可能かはすでに革新的な企業によって示されています。その方法をご覧ください。

オンラインウェルネス小売業者のiHerb社は処理能力を2倍に
Main Image
導入事例
オンラインウェルネス小売業者のiHerb社は処理能力を2倍に

インターネットショッピング業者のiHerb社は、受注ピックシステムを導入し、労力のかかる手作業のプロセスを自動化および高速化して、在庫や受注の処理業務を拡大しました。

今すぐ読む
マリンクロット・ファーマシューティカルズ社が制御システムをアップグレード
Main Image
マリンクロット・ファーマシューティカルズ社が制御システムをアップグレード

Mallinckrodt Pharmaceuticals社がPLCをアップグレード。旧式からPlantPAx®プロセス・オートメーション・システムに切換えた結果、多分野にわたる制御と情報機能がプラント全体で実現。

今すぐ読む

産業用オートメーションおよび制御
Main Image
機能
産業用オートメーションおよび制御

高性能アーキテクチャの価値は導入した時点で実感いただけます。

こちらをご覧ください

統合オートメーションシステム

将来にも対応可能なスケーラブルな技術でプラントフロアと接続

IT/OTのコンバージェンスにより、工場のシステムと企業のシステム間だけでなく、個々のデバイス間のギャップも解消されます。この理由から、オートメーションおよび制御システムは、個々の製品の寄せ集めではなく、シームレスに統合されたデバイスで構築されています。

統合された効率的な産業用オートメーションシステムを構築するために設計された技術には次のものがあります。

  • 統合制御システムは、リアルタイムの情報と複数の制御分野を1つのアーキテクチャにまとめて、生産性を向上させます。
  • インテリジェントモータ制御装置は、的確な判断を促し、システム性能を高める情報にアクセスできるようにします。
  • スマートデバイスは、コネクテッドエンタープライズに生データを提供し、運用を最適化できるようにします。

セキュアな単一ネットワークアーキテクチャ

生産性の高いコネクテッドエンタープライズに適したネットワーク

情報のシームレスな流れを実現するには、セキュアで信頼性の高いネットワークアーキテクチャが必要です。単一のネットワークアーキテクチャを標準イーサネットおよびIPに配備している組織では、適切なデータを適切な場所の適切な人員に適切なタイミングで届けることができます。こうしたアプローチにより、工場と企業全体の生産性が向上します。

IT/OTのコンバージェンスを計画するときに極めて重要な点は、付随するさまざまな複雑性を理解することです。当社では戦略的提携パートナと協力して、このプロセスの進行をお手伝いします。シスコ社との連携により、ネットワークアーキテクチャを収束させて簡略化し、文化的および技術的なギャップを解消するほか、従業員へのトレーニングも実施します。また、パンドウィット社との連携により、リスクの低減、運用パフォーマンスの改善、信頼性の向上、ネットワーク実装の簡略化を実現するためのガイダンスおよび構成済みソリューションを提供します。

産業用ネットワーク
Main Image
機能
産業用ネットワーク

プラントが情報主導型に移行するためには、1つの産業用ネットワークアーキテクチャで構成される強力な基盤が必要です。

こちらをご覧ください
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ

おすすめ

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 機能
  3. Chevron LeftChevron Left 生産性