Loading

Studio 5000 Simulation Interface

Connettività per macchine intelligenti e progettazione digitale
Studio 5000 Simulation Interface hero image
DesignSuite
  • Software Digital Twin dinamico
    • Panoramica
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Interfaccia di simulazione Studio 5000
    • Interfaccia di simulazione Studio 5000
  • FactoryTalk Logix Echo

Studio 5000® Simulation Interface collega i controllori fisici o emulati agli strumenti di simulazione e modellazione per consentire la messa in servizio virtuale e la progettazione basata su modello. Adesso è possibile progettare, testare, validare e mettere in servizio le macchine intelligenti prima dell’utilizzo effettivo.

Video
Interfaccia di simulazione per applicazioni di terze parti

Scoprite come collegare il vostro software di simulazione preferito a un programma Logix Studio 5000® o come mettere a punto un modello già in produzione.


Digital Twin: il futuro e il presente dell'interazione uomo-macchina
Digital Twin: il futuro e il presente dell'interazione uomo-macchina
Blog
Blog
Digital Twin: il futuro e il presente dell'interazione uomo-macchina
La tecnologia dei gemelli digitali sta trasformando il settore industriale, cambiando il modo in cui interagiamo con i nostri ambienti e offrendo un grande potenziale per la forza lavoro del futuro.
Guarda il video

Maggiore chiarezza in anteprima

Studio 5000 Simulation Interface vi consente di migliorare un progetto prima dell’installazione. Usando la simulazione, potete collegare il vostro programma di controllo al vostro modello applicativo, collegare i valori del vostro controllore alle variabili della simulazione, e collegare una simulazione o un modello al vostro programma di controllo.

Studio 5000 Simulation Interface rende semplice:

  • Importare un modello di simulazione e un programma di controllo
  • Collegare le variabili del modello ai tag
  • Avviare la simulazione (o fermarla) con controlli intuitivi e integrati

Sperimentate quanto volete

Che si tratti di progettare o di mettere in servizio delle macchine oppure di gestire la produzione in un impianto, l’ingegneria digitale è una valida alleata per arrivare sul mercato in tempi record. Testate una gamma più ampia di progetti utilizzando Studio 5000 Simulation Interface, senza preoccuparvi di sprecare risorse.

Usate questo software con uno strumento di modellazione e simulazione per aiutare i vostri sviluppatori a collegarsi rapidamente a dei modelli digitali prima di investire in un prototipo fisico. Per esempio, si possono creare i controlli per azionare una pressa idraulica, oppure gli sviluppatori o i progettisti possono creare un gemello digitale che replica le dinamiche del sistema  (inerzie, vibrazioni, attriti, accelerazioni). Questa connessione semplifica la verifica del codice di un controllore rispetto al modello della pressa fisica.

Progettazione digitale
Tecnico che visualizza le prestazioni con un software in tempo reale sul suo tablet
Funzionalità
Progettazione digitale

Che si tratti di progettazione o di messa in servizio di macchine oppure della gestione della produzione in un impianto, la progettazione digitale è una valida alleata per approdare sul mercato in tempi record.

Le nostre soluzioni

Video
Tutorial di Studio 5000 Simulation Interface

Scoprite come collegare il vostro programma Logix a software di modellazione di terze parti utilizzando Studio 5000® Simulation Interface.

Ottimizzate le vostre operazioni

Utilizzando sia la simulazione che il sistema reale, è possibile ripensare le applicazioni e i sistemi e potenzialmente eliminare passaggi inutili, macchinari, sensori e altro. Create operazioni più sostenibili e basate sui dati implementando il vostro modello connesso a livello edge.


Immaginate le possibilità

Volete cambiare il modo di lavorare della vostra azienda? Create, testate e provate i progetti delle macchine in modo digitale invece che fisico. Con l’ambiente di progettazione Studio 5000, è possibile aggiungere Studio 5000 Simulation Interface e collegare software di simulazione di terze parti a un programma Logix Studio 5000 o mettere a punto un modello già in produzione.

Progettare usando un modello

Vi piacerebbe avere un modello della vostra applicazione con cui testare la vostra logica? Con Studio 5000 Simulation Interface lo potete fare! Collegate un programma Logix Studio 5000 a una simulazione della vostra applicazione. Qualcosa non va? Nessun problema. Potrete vedere come funziona prima dell’installazione. Potete eseguire una simulazione e un programma del controllore a logica programmabile (tramite un emulatore o un controllore hardware) direttamente dal vostro PC. Studio 5000 Simulation Interface funziona con gli strumenti di simulazione per consentire una progettazione più flessibile, informazioni più tempestive e una varietà di sperimentazioni. Utilizzatelo con il digital twin per simulazione ANSYS, integratelo con MATLAB e Simulink o collegate le esportazioni ROM da tool di simulazione come MapleSIM.

Utilizzate la tecnica “Model-in-the-loop”

Anche in un ambiente di produzione un modello può aiutare. Un valore specifico risulta difficile da misurare? Create un modello basato su dati di produzione reali e Studio 5000 Simulation Interface anticiperà i cambiamenti prima della produzione. Confrontando il modello con la produzione effettiva potete attuare piani di manutenzione predittiva o di ottimizzazione. In Studio 5000 Simulation Interface utilizzate un modello ridotto a livello edge che permetta alla simulazione e alla logica di essere eseguite nell’impianto accanto al sistema di produzione reale. Avrete così sia i dati operativi che quelli di simulazione per confrontare e individuare le tendenze, i punti deboli e le opportunità di ottimizzazione.


Fate un passo avanti verso la progettazione digitale

Studio 5000 Simulation Interface è un add-on per l’ambiente di progettazione Studio 5000. Grazie ad esso, è possibile collegare i controllori agli strumenti di simulazione e modellazione per consentire la messa in servizio virtuale e la progettazione basata su modelli.

Profilo di prodotto di Studio 5000 Design Environment
Dipendente uomo che inserisce informazioni in un’applicazione software sul suo laptop con altri due monitor che visualizzano diverse schermate del software
Brochure
Profilo di prodotto di Studio 5000 Design Environment

L’ambiente Studio 5000® combina tutti gli elementi di progetto in un’unica piattaforma standard che ottimizza la produttività e riduce i tempi di messa in servizio.

Scarica ora

Volete saperne di più?

Date un’occhiata a una grande quantità di risorse che possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi.

Pubblicazioni su FactoryTalk Studio 5000 Simulation Interface

Nell’Archivio documentazione potete consultare tantissime pubblicazioni a supporto delle nostre soluzioni software.

Consulta le pubblicazioni
Compatibilità software e download

Volete sapere come interagiscono i vari prodotti software? Oppure volete confrontare caratteristiche e funzionalità? Ottenete informazioni e trovate download, inclusi software, firmware, note di release, driver e strumenti.

Per saperne di più

Due dipendenti Rockwell Automation in piedi che discutono sulle informazioni che vedono su un laptop che presenta il logo di FactoryTalk nella parte superiore

Guida all’ordinazione di Studio 5000

Scegliete il software giusto per le vostre esigenze

Il software di automazione industriale dovrebbe riflettere i vostri requisiti applicativi, ma scegliere la giusta soluzione  non è semplice. Non preoccupatevi, avete varie opzioni! Utilizzate questa guida per scegliere la versione di Studio 5000 adatta alle vostre esigenze e capire le varie opzioni a vostra disposizione quando si verificano gli inevitabili cambiamenti del progetto.

Avete bisogno di maggiore flessibilità? Esplorate le opzioni di abbonamento software quando i vostri progetti o team cambiano.

Siete pronti a ordinare il vostro software?

Opzioni di ordinazione
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Opzioni di ordinazione

Un unico punto per il software e i servizi di abbonamento.

Esplorate le nostre opzioni di ordinazione
Parlate con un consulente
DistributorDistributor
Parlate con un consulente

Collaborate con il vostro consulente di vendita locale di Rockwell Automation per discutere dei requisiti del vostro software.

Contattateci

Consigliato per voi

PartnerNetwork
PartnerNetwork
PartnerWork
PartnerWork
PartnerNetwork
Grazie alla Rockwell Automation PartnerNetwork™, i nostri clienti progettano, realizzano e gestiscono soluzioni migliori, facendo fruttare al meglio il loro investimento.
Per saperne di più
Collaborazione con Ansys per ottimizzare le attività industriali
Logo Rockwell Automation con sfondo bianco e grigio
Comunicato stampa
Collaborazione con Ansys per ottimizzare le attività industriali

Studio 5000 Simulation Interface adesso si collega con i digital twin Ansys. Gli ingegneri di automazione e di processo hanno adesso nuovi modi per utilizzare la simulazione al fine di migliorare la progettazione, l’implementazione e le prestazioni delle attività industriali.

Continua a leggere
FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
Software
Software
FactoryTalk Logix Echo
Save time during prototyping, design, and testing with FactoryTalk® Logix Echo emulation software for ControlLogix® 5580 controllers.
Inizia da qui
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Sof...
  4. Chevron LeftChevron Left Fac...
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DesignSuite
  6. Chevron LeftChevron Left Software di progettazione Studio 5000
  7. Chevron LeftChevron Left Studio 5000 Simulation Interface
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: