- Product Selection
- Overview
- Documentation
Siete alla ricerca di un convertitore di frequenza che soddisfi le vostre applicazioni più esigenti? I nostri convertitori di frequenza Armor™ PowerFlex® serie 35 On-Machine™ sono una nuova generazione di soluzioni di controllo motori On-Machine™ che possono aiutarvi a fare esattamente questo. Offrono una doppia porta gigabit EtherNet/IP™ integrata, una serie di opzioni di controllo del motore, opzioni di montaggio flessibili e caratteristiche di sicurezza hardware e di rete.. Sono integrati con i software di progettazione Logix e Studio 5000® per garantire prestazioni e facilità eccezionali.
Questi convertitori di frequenza offrono una soluzione integrata, vicina al motore e pre-ingegnerizzata, progettata per gli ambienti gravosi in cui la riduzione dei tempi e dei costi di installazione è fondamentale. I convertitori di frequenza Armor PowerFlex combinano un design innovativo che riduce i costi, i tempi di installazione e di fermo non programmati, sostituendo numerosi componenti con un’unica soluzione di controllo motori integrata.
Frame A 1...3 Hp, 0.75...2.2 kW
Frame B 5...10 Hp, 3.7...7.5 kW
Con Armor PowerFlex abbiamo portato il controllo motore On-Machine ad un livello superiore. Intelligenti, sicuri e semplici, i convertitori di frequenza Armor PowerFlex sono una soluzione scalabile progettata per soddisfare le vostre specifiche esigenze applicative.
La nostra soluzione On-Machine è un approccio decentralizzato di progettazione delle macchine che aiuta a ridurre le difficoltà delle tradizionali soluzioni all’interno di un armadio degli OEM e utilizzatori finali.
Che siate OEM o utilizzatori finali, il vostro tempo è prezioso
Se per voi la rapidità delle operazioni è importante, una soluzione di controllo motore Armor PowerFlex può aiutarvi. I convertitori di frequenza Armor PowerFlex e la nostra piattaforma di controllo Logix condividono un ambiente software facile da usare. L’utilizzo di una piattaforma condivisa può rendere la progettazione, l’integrazione e la manutenzione di un unico sistema più semplice e veloce.
Una soluzione On-Machine™ potrebbe essere adatta a voi, che siate un OEM o un utilizzatore finale. Con un convertitore di frequenza Armor PowerFlex potete:
- ridurre i tempi di progettazione e velocizzate l’integrazione in modo significativo;
- velocizzare il tempo di installazione grazie a flessibilità di montaggio e cavi a collegamento rapido;
- ridurre i costi totali utilizzando un approccio più semplice e modulare alla progettazione delle macchine;
- ridurre il rischio di guasti con il nostro design robusto dal punto di vista ambientale;
Durevolezza e sicurezza integrate nel progetto
Mantenere pulite le macchine è d'obbligo nelle aree più sporche. I convertitori di frequenza Armor PowerFlex sono progettati per resistere ai lavaggi con acqua, quindi sono adatti alle applicazioni più impegnative. Le nostre caratteristiche intelligenti, sicure e semplici non finiscono qui. La sicurezza integrata tramite rete dei convertitori di frequenza Armor PowerFlex aiuta a semplificare la progettazione della macchina e a ridurre la ridondanza dei componenti.
La decisione di ricorrere a un avviatore statico intelligente
Riduzione dei costi di sicurezza
La sicurezza in rete consente di implementare la sicurezza delle macchine in modo economicamente vantaggioso, utilizzando un software e un hardware comuni.
Messa in servizio più veloce
L’integrazione ottimale offre un'esperienza utente coerente: dal progetto, all'installazione, al funzionamento, alla manutenzione. Consente l'accesso ai dati in tutta l'azienda.
Riduzione dei costi dei fermi macchina
Ottenete dati in tempo reale per la manutenzione predittiva e accessibili a modelli analitici di livello superiore.
Velocità, progetto, installazione e integrazione
Una soluzione integrata che combina funzioni come la disconnessione locale e la frenatura dinamica in un risultato coesivo.
Tempo medio di ripristino ridotto
Installazione in loco e modifiche al progetto più rapide grazie all'eliminazione dei pannelli personalizzati.
Diminuzione degli errori
I cavi a sgancio rapido per tutte le connessioni di campo riducono al minimo i guasti dovuti a errori di cablaggio.
Caratteristiche e vantaggi
- Supporta motori asincroni trifase, motori a magneti permanenti e motori sincroni a riluttanza ad alta efficienza.
- Dotato di custodia IP66 Tipo 4/12 con design igienico
- Offre un'ampia gamma di potenze del motore e un'ampia gamma di soluzioni ambientali
- Utilizza una rete EtherNet/IP™ a doppia porta gigabit resiliente e tollerante ai guasti, con funzionalità di anello a livello di dispositivo integrata.
- Disponibile in due versioni: 3 Hp e 10 Hp.
- Consente un’installazione e un montaggio flessibili
- Facile da installare, configurare e mettere in funzione con procedure guidate e flussi di lavoro integrati
- Utilizza una diagnostica completa dello stato locale e della rete, con funzioni predittive.
- Dotato di connessione a sgancio rapido
Convertitori di frequenza di sicurezza Armor PowerFlex
- Supportano funzioni di sicurezza avanzate come STO (Safe Torque-off), SS1, SLS (limite di velocità di sicurezza), SLP (Safely Limited Position), SDI (direzione sicura del movimento) e SBC (controllo sicuro del freno).
- Offrono CIP Safety cablata e integrata in un unico prodotto
- Sono dotati di I/O di sicurezza per l'utente
Settori
Disponiamo delle competenze per rispondere alle vostre sfide di automazione industriale, in qualsiasi parte del mondo.
- Marchiato CE
- Omologazione "cULus Listed"
- KCC
- NEMA ICS 7.1
- RCM
- RoHS: EU RoHS, BSMI RoHS, China RoHS
- SEMI F47
| Product Profiles | Pubblicazione |
|---|---|
| OEM On-Machine Infographic | 280-SP003_-IT-P |
| End User On-Machine Infographic | 280-SP004_-IT-P |
| Miscellaneous | Pubblicazione |
|---|---|
| Armor PowerFlex Motor Control Solutions Brochure | 35-BR001_-IT-P |