Loading

Convertitore di frequenza (VFD)
Allen-Bradley

Offriamo un’ampia gamma di convertitori di frequenza PowerFlex® AC e DC e servoazionamenti Kinetix®, tutti progettati per garantire flessibilità, produttività e facilità d’uso.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Dispositivo di controllo motori On-Machine Armor PowerFlex
Il nostro convertitore di frequenza CA Armor PowerFlex® è una nuova generazione di dispositivi di controllo motori On-Machine® che offre una doppia porta EtherNet/IP™ Gigabit integrata, diverse opzioni di controllo del motore, opzioni di montaggio flessibili e caratteristiche di sicurezza hardware e di rete.
Tecnologia con convertitore di frequenza intelligente
Aumentate la produttività con un convertitore di frequenza PowerFlex. L’analisi predittiva in tempo reale aumenta rendimento, tempo di disponibilità e risparmio energetico.
20L PowerFlex 700L
Gli convertitori di frequenza 700LPowerFlex® offrono il controllo vettoriale PowerFlex 700 o il controllo PowerFlex 700S su una struttura di alimentazione a raffreddamento liquido completamente rigenerativa.
Alimentatore PowerFlex 700AFE rigenerativo
L’alimentatore con sbarra CC rigenerativa Active Front End (AFE) serie 700AFE è in fine serie e pertanto non sarà più in vendita. Consigliamo ai clienti di passare ai convertitori di frequenza PowerFlex 755T.
Ponte tiristore PowerFlex 20S
Il ponte tiristore serie 20S è un alimentatore bus DC non rigenerativo che fornisce l’alimentazione ai convertitori di frequenza che dispongono di ingresso bus DC comune.
20B PowerFlex 700
I nostri convertitori di frequenza CA PowerFlex® 700 controllano i motori a induzione trifase in applicazioni con requisiti che vanno dal più semplice controllo della velocità al più impegnativo controllo coppia.
20F PowerFlex 753
I convertitori di frequenza PowerFlex® 753 sono economici e di facile utilizzo in applicazioni generiche che richiedono funzioni di sicurezza.
Video
20A PowerFlex 70
I convertitori di frequenza PowerFlex® 70 sono prodotti compatti di alimentazione, controllo e interfaccia operatore progettati per soddisfare le esigenze di spazio, semplicità e affidabilità.
20D PowerFlex 700S
Il nostro convertitore di frequenza CA PowerFlex 700S con l’opzione DriveLogix™ abbina le potenti prestazioni ed il controllo flessibile dei convertitori di frequenza PowerFlex con il controllo Logix ad elevate prestazioni per realizzare una soluzione altamente funzionale e dai costi contenuti.
Tecnologia PowerFlex TotalFORCE
Scoprite come questa tecnologia di controllo motori brevettata contribuisce a migliorare le operazioni.
Panoramica dei sistemi di convertitori a bus comune PowerFlex 755TM
Guardate questo video per ulteriori informazioni sui sistemi di azionamento a bus comune PowerFlex 755TM.
20G PowerFlex 755
I convertitori di frequenza PowerFlex® 755 si adattano ottimamente a un’ampia gamma di applicazioni di controllo assi, tra cui pompe, ventole e convogliatori.
PowerFlex 40P 22D
I convertitori di frequenza PowerFlex 40P forniscono il controllo ad anello chiuso con un’opzione per Safe Torque-off, categoria 3, in una struttura compatta ed economica.
22C PowerFlex 400
I convertitori di frequenza PowerFlex 400 sono ottimizzati per il controllo di ventilatori e pompe commerciali e industriali.
22B PowerFlex 40
I convertitori di frequenza PowerFlex 40 offrono ad OEM, costruttori di macchine e utilizzatori finali funzionalità di controllo del motore dalle prestazioni migliori in un pacchetto compatto di facile utilizzo.
25C PowerFlex 527
I nostri convertitori di frequenza CA PowerFlex® 527 sono progettati per funzionare esclusivamente con i nostri PAC Logix PAC® per sfruttare le capacità del controllore e utilizzare Studio 5000 Logix Designer™ per semplificare lo sviluppo e l’utilizzo della macchina.
22F PowerFlex 4M
I nostri convertitori di frequenza CA PowerFlex® 4M offrono un cablaggio passante e una programmazione semplice che fornisce la flessibilità necessaria per gestire un’ampia gamma di applicazioni.
25B PowerFlex 525
I convertitori di frequenza PowerFlex 525, che offrono taglie che vanno da 0,4 a 22 kW (da 0,5 a 30 CV) con classi di tensione globale di 100-600 V, forniscono svariate opzioni di controllo motore e di montaggio.
25A PowerFlex 523
I convertitori di frequenza PowerFlex® 523 presentano una struttura modulare e innovativa che supporta installazione e configurazione facili e veloci.
22A PowerFlex 4
I convertitori di frequenza PowerFlex 4 sono concepiti per soddisfare i requisiti di OEM globali e utilizzatori finali grazie alle caratteristiche di semplicità, riduzione dell’ingombro ed economicità.
Convertitore di frequenza a media tensione PowerFlex 6000 a ingombro ridotto
I convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 6000 sono stati la soluzione ideale per applicazioni generiche sin dal loro lancio nel 2013. Ora sono disponibili in una versione ad ingombro ridotto, per contribuire ad occupare meno spazio e facilitare le applicazioni di retrofit.
PowerFlex 7000 con ArcShield
I nostri convertitori di frequenza PowerFlex® 7000 con tecnologia ArcShield™ forniscono una classificazione guasti dell’arco fino a 50 kA e soddisfano gli standard di protezione dell’accessibilità di tipo 2B.
Convertitore di frequenza PowerFlex 7000 in media tensione
I convertitori di frequenza a media tensione (VFD) PowerFlex 7000 offrono un controllo coppia e di velocità del motore preciso per le applicazioni industriali, aumentando la produttività e il risparmio.
PowerFlex DC 20P
La nostra linea completa di convertitori di frequenza DC PowerFlex® comprende convertitori di frequenza PowerFlex DC digitali, regolatori autonomi PowerFlex® DC (SAR) e controllori di campo PowerFlex DC.
9303 DriveTools SP
DriveTools™ SP è una famiglia di strumenti software che fornisce un’interfaccia semplificata per la programmazione, la manutenzione e la ricerca guasti di alcuni convertitori di frequenza e azionamenti CA e CC PowerFlex®.
Allen-Bradley PowerFlex 755T XT frame 10 front plus family.jpg
PowerFlex 755T Low Voltage VFD
Our PowerFlex® 755T low voltage variable frequency drives are designed to provide harmonic mitigation, regeneration, and common bus solutions that help reduce energy costs, add flexibility, and increase productivity.
Convertitore di frequenza PowerFlex 755TS a bassa tensione
Grazie all’analisi predittiva, il convertitore di frequenza (VFD) PowerFlex 755TS aiuta ad aumentare la produttività e il tempo di operatività. Inoltre, riduce i costi energetici e di manutenzione.
Convertitori di frequenza Armor PowerFlex
Il nostro sistema di convertitore di frequenza On-Machine Armor PowerFlex serie 35 offre una soluzione integrata, vicina al motore e pre-ingegnerizzata, progettata per ambienti gravosi.
Il più venduto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview
Allen Bradley

Ricorrete alla manutenzione predittiva per il vostro impianto

Abbinando FactoryTalk®Analytics™ GuardianAI™ con i convertitori di frequenza PowerFlex 755TS, è possibile avere una visione completa e senza precedenti dello stato degli asset dell’impianto. 

Questa soluzione monitora continuamente i convertitori di frequenza e gli asset e avvisa in caso di problemi prima che si verifichino, dandovi più tempo per pianificare e agire. Grazie alle informazioni analitiche, è possibile ridurre i rischi, ottimizzare i piani di manutenzione e mantenere le applicazioni in funzione in modo più affidabile. 

Consigliato per voi per il convertitore di frequenza

Chicago Heights Steel riduce i tempi di fermo
Chicago Heights Steel riduce i tempi di fermo
Case Study
Case Study
Chicago Heights Steel riduce i tempi di fermo
AIC e Rockwell Automation collaborano per offrire migliori informazioni diagnostiche a Chicago Heights Steel.
Leggi ora
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Convertitore di frequenza (VFD)
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: