Loading

Prodotti correlati a DeviceNet
Allen-Bradley

We offer a wide variety of DeviceNet™ Connected Products for your applications.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Per le applicazioni dei nostri clienti è disponibile una vasta selezione di prodotti correlati a DeviceNet™. I prodotti dispongono di un'interfaccia DeviceNet integrata oppure si connettono alla rete DeviceNet mediante un modulo interfaccia di comunicazione opzionale. Continuiamo a investire in DeviceNet realizzando soluzioni che conferiscono a DeviceNet maggiore facilità di connessione, messa in servizio e ricerca guasti.

  • La gamma dei prodotti varia da controllori, I/O e interfaccia operatore a drive, controllo motore e gestione dei consumi energetici
  • Include connettività DeviceNet™ integrata per molti prodotti
  • Offre un'ampia gamma di pulsanti, dispositivi di segnalazione e sensori DeviceNet
  • Presenta la tecnologia Smart Component DeviceLogix™ su alcuni prodotti
  • Offre la possibilità di connessione a un PC su una rete DeviceNet utilizzando il cavo USB-
  • Offre PCI-bus e RS-232-C su interfaccia DeviceNet
  • Ampia gamma di prodotti presso i partner Encompass™

Prodotti

Monitoraggio delle condizioni

  • Moduli I/O intelligenti Serie XM

Moduli I/O

  • ArmorBlock I/O Guard Safety
  • ArmorBlock I/O
  • Compact I/O
  • CompactBlock Guard Safety I/O
  • I/O CompactBlock: include DeviceLogix tecnologia Smart Component/li>
  • I/O CompactBlock LDX
  • I/O ControlLogix: accetta supporti ControlNet singoli e ridondanti
  • I/O integrato: include DeviceLogix tecnologia Smart Component
  • I/O di espansione MicroLogix
  • POINT Guard Safety I/O
  • I/O universale

Convertitori di frequenza

  • Convertitori di frequenza PowerFlex 4
  • Convertitori di frequenza PowerFlex 4M
  • Convertitori di frequenza PowerFlex 40: connettività di rete DeviceNet™ disponibile anche come opzione configurata
  • Convertitori di frequenza PowerFlex 40P
  • Convertitori di frequenza PowerFlex 400: connettività di rete DeviceNet™ disponibile anche come opzione configurata
  • Convertitori di frequenza PowerFlex 70
  • Convertitori di frequenza PowerFlex 700
  • Convertitore di frequenza PowerFlex 700S con software DriveLogix
  • Convertitori di frequenza CA PowerFlex 755
  • Convertitori di frequenza PowerFlex 7000
  • Convertitori di frequenza CC PowerFlex

Pannelli operatore PanelView Plus

Servoazionamento multiasse Ultra 3000

Controllo motori

  • Avviatori statici distribuiti
  • Relè di protezione elettronici motore E3 ed E3 Plus
  • Relè elettronici di protezione motore E1 Plus
  • Centri controllo motori CENTERLINE 1500
  • Centri controllo motori CENTERLINE 2100
  • Centri controllo motori CENTERLINE 2500

Sicurezza & infrastruttura di rete

  • Cavo USB ControlNet
  • PCI-bus su interfacce ControlNet
  • RS-232-C su interfacce ControlNet

Controllori programmabili

  • Controllori CompactLogix 5370
  • Controllori CompactLogix L4x e Compact GuardLogix L4xS
  • Controllori CompactLogix L3x
  • Controllori ControlLogix 5570
  • Controllori MicroLogix: messaggistica
  • Controllori SLC 500
  • Controllori SoftLogix

Pulsanti & dispositivi di segnalazione

  • Torrette luminose Control Tower
  • Unità assemblate 30 mm NEMA

Sensori & interruttori

  • Rilevamento di oggetti trasparenti ClearSight RightSight
  • Sensori tubolari in acciaio inossidabile serie 871TM
  • Interruttori di finecorsa DeviceNet serie 802DN
  • Encoder assoluti magnetici multigiro DeviceNet serie 842D
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left industrial-network-products
  5. Chevron LeftChevron Left Prodotti correlati a DeviceNet
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: