Convertitori di frequenza Armor PowerFlex
Siete alla ricerca di un convertitore di frequenza che soddisfi le vostre applicazioni più esigenti? I nostri convertitori di frequenza Armor™ PowerFlex® serie 35 On-Machine™ sono una nuova generazione di soluzioni di controllo motori On-Machine™ che possono aiutarvi a fare esattamente questo. Offrono una doppia porta gigabit EtherNet/IP™ integrata, una serie di opzioni di controllo del motore, opzioni di montaggio flessibili e caratteristiche di sicurezza hardware e di rete.. Sono integrati con i software di progettazione Logix e Studio 5000® per garantire prestazioni e facilità eccezionali.
Questi convertitori di frequenza offrono una soluzione integrata, vicina al motore e pre-ingegnerizzata, progettata per gli ambienti gravosi in cui la riduzione dei tempi e dei costi di installazione è fondamentale. I convertitori di frequenza Armor PowerFlex combinano una struttura innovativa che riduce i costi, i tempi di installazione e di fermo non programmati, Isostituendo più componenti con un'unica soluzione di controllo motore integrata.
Con Armor PowerFlex abbiamo portato il controllo motore On-Machine ad un livello superiore. Intelligenti, sicuri e semplici, i convertitori di frequenza Armor PowerFlex sono una soluzione scalabile progettata per soddisfare le vostre specifiche esigenze applicative.
La nostra soluzione On-Machine è un approccio decentralizzato di progettazione delle macchine che aiuta a ridurre le difficoltà delle tradizionali soluzioni all’interno di un armadio degli OEM e utilizzatori finali.
Perché un OEM dovrebbe scegliere la nostra soluzione On-Machine?
Scegliete una soluzione On-Machine con unità Armor PowerFlex per contribuire a:
- Ridurre i tempi di progettazione e velocizzare l’integrazione in modo significativo.
- Velocizzare il tempo di installazione grazie a flessibilità di montaggio e cavi a collegamento rapido
- Rendere più rapida la configurazione e la messa in servizio grazie all’interfaccia operatore intuitiva
- Ottimizzare l’utilizzazione della macchina con dati in tempo reale disponibili in tutta l’azienda.
- Soddisfare le vostre esigenze di progetto con un’offerta da 1 a 20 CV con una piattaforma comune
- Combinare la sicurezza di rete e quella cablata in un unico prodotto
- Consentire uno sviluppo più efficiente dei progetti con il software Studio 5000® Application Code Manager
Cosa ci guadagno io come utilizzatore finale?
Il nostro convertitore di frequenza Armor PowerFlex e la soluzione On-Machine:
- Offre un approccio più semplice e modulare alla progettazione delle macchine che riduce i costi totali
- Sposta i controlli e l’hardware fuori dall’armadio e li avvicina all’applicazione, con conseguente risparmio di spazio e riduzione dei tempi di implementazione.
- Fornisce una tecnologia di connessione rapida che velocizza l’installazione e la manutenzione del progetto, contribuendo a migliorare la produttività e la flessibilità.
- Offre un design robusto dal punto di vista ambientale che contribuisce a ridurre il rischio di guasti
Durevolezza e sicurezza integrate nel progetto
Mantenere pulite le macchine è d'obbligo nelle aree più sporche. I convertitori di frequenza Armor PowerFlex sono progettati per resistere ai lavaggi con acqua, quindi sono adatti alle applicazioni più impegnative. Le nostre caratteristiche intelligenti, sicure e semplici non finiscono qui. La sicurezza integrata tramite rete dei convertitori di frequenza Armor PowerFlex aiuta a semplificare la progettazione della macchina e a ridurre la ridondanza dei componenti.
La decisione di ricorrere a un avviatore statico intelligente

Riduzione dei costi di sicurezza
La sicurezza in rete consente di implementare la sicurezza delle macchine in modo economicamente vantaggioso, utilizzando un software e un hardware comuni.

Messa in servizio più veloce
L’integrazione ottimale offre un'esperienza utente coerente: dal progetto, all'installazione, al funzionamento, alla manutenzione. Consente l'accesso ai dati in tutta l'azienda.

Riduzione dei costi dei fermi macchina
Ottenete dati in tempo reale per la manutenzione predittiva e accessibili a modelli analitici di livello superiore.

Velocità, progetto, installazione e integrazione
Una soluzione integrata che combina funzioni come la disconnessione locale e la frenatura dinamica in un risultato coesivo.

Tempo medio di ripristino ridotto
Installazione in loco e modifiche al progetto più rapide grazie all'eliminazione dei pannelli personalizzati.

Diminuzione degli errori
I cavi a sgancio rapido per tutte le connessioni di campo riducono al minimo i guasti dovuti a errori di cablaggio.
Caratteristiche e vantaggi
- Supporta motori asincroni trifase, motori a magneti permanenti e motori sincroni a riluttanza ad alta efficienza.
- Dotato di custodia IP66/Tipo 4/12 con design igienico
- Offre un'ampia gamma di potenze del motore e un'ampia gamma di soluzioni ambientali
- Utilizza una rete EtherNet/IP™ a doppia porta gigabit resiliente e tollerante ai guasti, con funzionalità di anello a livello di dispositivo integrata.
- Disponibile in tre grandezze: 3 CV, 10 CV, e 20 CV
- Consente un’installazione e un montaggio flessibili
- Facile da installare, configurare e mettere in funzione con procedure guidate e flussi di lavoro integrati
- Utilizza una diagnostica completa dello stato locale e della rete, con funzioni predittive.
- Dotato di connessione a sgancio rapido
Convertitori di frequenza di sicurezza Armor PowerFlex
- Supportano funzioni di sicurezza avanzate come STO (Safe Torque-off), SS1, SLS (limite di velocità di sicurezza), SLP (Safely Limited Position), SDI (direzione sicura del movimento) e SBC (controllo sicuro del freno).
- Offrono CIP Safety cablata e integrata in un unico prodotto
- Sono dotati di I/O di sicurezza per l'utente
Settori
Disponiamo delle competenze per rispondere alle vostre sfide di automazione industriale, in qualsiasi parte del mondo.
Specifiche
Certificazioni
- CE
- cULus
- KCC
- NEMA ICS 7.1
- RCM
- RoHS: EU RoHS, BSMI RoHS, China RoHS
- SEMI F47
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Opuscolo delle soluzioni di controllo motore Armor PowerFlex | 35-BR001 | |
Dati tecnici e specifiche dei convertitori di frequenza Armor PowerFlex | 35-TD001 | |
Manuale d’uso dei convertitori di frequenza Armor PowerFlex | 35-UM001 | |
Guida alla selezione prodotti per supporti fisici On-Machine per Armor PowerFlex, ArmorStart e ArmorConnect | 280PWR-SG001 |