I servomotori a bassa inerzia MP-Series™ (MPL) sono motori brushless ad alte prestazioni che sfruttano caratteristiche di progettazione avanzate per ridurre le dimensioni del motore, pur erogando una coppia significativamente superiore. Questi servomotori brushless compatti sono stati progetti per soddisfare gli esigenti requisiti di sistemi di controllo assi a prestazioni elevate. Questa serie di servomotori viene generalmente usata con le famiglie di servoazionamenti Allen-Bradley® Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 e Ultra™ 3000. Questi motori sono disponibili in nove taglie di telaio.
Panoramica
- Coppia di stallo continua di 0,26163 Nm (2,31440 libbre-pollice)
- Coppia di picco di 0,77…278 Nm (6.8…2460 libbre-pollice)
- Opzione freno 24 V integrale
- Opzioni di feedback assoluto ad alta risoluzione multigiro e a giro singolo per resolver e encoder incrementale
- Connettori per motore low profile reversibili sul campo per un impatto minimo del servomotore sulla struttura della macchina
- Sono disponibili versioni con connettore DIN per consentire un orientamento flessibile dei connettori e l’utilizzo di una singola famiglia di cavi per tutti i motori MP-Series
Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per i servomotori a bassa inerzia MP-Series™:
- Imballaggio
- Converting
- Movimentazione
- Assemblaggio elettronico
- Settore automotive
- Lavorazione del metallo
Specifiche
Certificazioni
- Marchiato CE
- CSA
- Riconosciuto UL
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 | |
Profilo prodotto dei motori MP-Series a bassa inerzia | MP-PP001 | |
Guida alla scelta del sistema di controllo assi Kinetix | KNX-SG001 | |
Dati tecnici sulle specifiche del movimento rotativo Kinetix | KNX-TD001 | |
Istruzioni per l’installazione dei servomotori a bassa inerzia MP-Series | MP-IN001 |