- Appliance iperconvergente (elaborazione, connettività in rete e archiviazione) per una virtualizzazione entry-level
- Un unico server per eseguire più sistemi operativi
- Ambiente di virtualizzazione preconfigurato
- Server montato in rack
- Possibilità di eseguire fino a 15 applicazioni
- Un anno di servizi gestiti, tra cui: assistenza, monitoraggio e amministrazione del sistema 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Risorse/Collegamenti rapidi
Panoramica
La virtualizzazione assicura una riduzione media del 74% dei costi totali di esercizio (TCO) e altri vantaggi ancora. Con la nuova appliance VersaVirtual, è possibile anche ridurre i tempi di fermo macchina, aggiungere capacità di elaborazione e usufruire dei nostri servizi IT/OT affidabili e della nostra assistenza per la massima tranquillità degli utilizzatori.
- Sono inclusi servizi di assistenza, monitoraggio remoto e amministrazione da parte di un team di professionisti IT/OT di Rockwell Automation, per cui non avrete bisogno di ulteriore supporto di terzi.
- I servizi OT aiutano a trovare una soluzione più rapida a livello di controllo.
- I servizi di assistenza IT offrono la massima tranquillità per la manutenzione dell'infrastruttura
- L'appliance VersaVirtual è stata studiata per sistemi di piccole dimensioni che gestiscono più applicazioni, ad esempio FactoryTalk View, workstation operatore e workstation di progettazione.
- Soluzione di serie preconfigurata e pronta all'uso, per la massima semplicità di acquisto e distribuzione
- Opzione di ridondanza per ridurre i tempi di fermo e aumentare la produttività
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Manuale d'uso dell'appliance VersaVirtual | GMSN-UM001 | |
Istruzioni per l'installazione dell'appliance VersaVirtual | GMSN-IN001 | |
Documento di certificazione VersaVirtual Serie 9300 | 9300-CT008 |