I prodotti informatici e di visualizzazione permettono di analizzare informazioni critiche su processo e produzione e dati aziendali. In ogni tipo di ambiente industriale, applicativo e di produzione, questi prodotti accelerano lo sviluppo e migliorano le operazioni.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
Box Thin Client 6300T
I nostri Box Thin Client ASEM 6300T sono dotati di processori Intel Apollo Lake Atom, che li rendono ideali per applicazioni di interfaccia operatore (HMI), gateway IIoT e di registrazione dati.
6200 VersaView 5200
I nostri thin client VersaView® si integrano in modo esclusivo con il software ThinManager® e sono ideali per applicazioni distribuite con ThinManager. I thin client sono utilizzati per visualizzare contenuti forniti da un server ThinManager remoto.
Computer 6181
I nostri computer 6181P sono dotati di funzionalità di gestione remota e di un'opzione di cornice in acciaio inossidabile per soddisfare i requisiti dell'industria alimentare e delle bevande.
ASEM 6300B Box PC
I nostri box PC ASEM™ 6300B sono disponibili in diversi fattori di forma e processori e possono essere abbinati al software FactoryTalk® View SE o FactoryTalk® Optix™.
Appliance VersaVirtual
Le nostre Appliance VersaVirtual™ sono progettate per ospitare un sistema di piccole dimensioni che richiede molte applicazioni, come FactoryTalk® View e stazioni di lavoro per operatori/ingegneri.
Computer industriali 6200 VersaView 5400
Il nostro VersaView® 5400 è dotato di un touchscreen multi-touch a 10 punti tutto in vetro senza bordi, di un convertitore di frequenza a stato solido da 128 GB e di opzioni di montaggio adatte a qualsiasi applicazione.
ASEM 6300P Panel PC
I nostri Panel PC ASEM™ 6300P sono in grado di gestire applicazioni industriali complesse, dispongono di tecnologie touchscreen, migliorano la facilità d’uso e sono disponibili in varie dimensioni.
PC industriali on-machine ASEM 6300PA
I PC industriali ASEM™ 6300PA On-Machine™ consentono di risparmiare tempo, spazio e costi di installazione. Grazie al design senza ventole e alle ampie specifiche di temperatura, questi PC sono costruiti per garantire anni di funzionamento affidabile.
Monitor industriali 6300MA On-Machine
I nostri monitor industriali ASEM™ 6300MA On-Machine™ sono progettati per rendere le operazioni più flessibili e affidabili. Questi monitor industriali offrono opzioni di montaggio adattabili, consentendo ai progettisti di macchine di collocare il monitor nella posizione ideale.
6200M VersaView 5100
I monitor industriali VersaView® 5100 sono caratterizzati da un design moderno con schermo edge-to-edge multi-touch capacitivo a 10 punti.
Monitor industriali 6300M
I monitor industriali ASEM 6300M sono dotati di un touchscreen multi-touch tutto in vetro, edge-to-edge a 4 punti, utilizzabile anche con i guanti.
Monitor standard 6176M
I nostri monitor standard 6176M sono monitor industriali a colori a schermo piatto e dispongono di input touch screen RS232 e USB, ingressi video VGA e DVI, nonché un OSD (On Screen Display) che consente la rotazione dell'immagine, modifiche della tavolozza colori e pulsante di reset automatico.
Monitor Perfomance serie 6186M
I monitor serie 6186M Performace resistono a condizioni ambientali estreme quali calore e urti. Tutti i nostri monitor ad alte prestazioni sono a schermo piatto e classificati come adatti per aree pericolose Classe I, Divisione 2.
6181X con display
I nostri computer con display integrato per aree pericolose serie 6181X sono classificati IECEx, ATEX Categoria 3 (per gas e polvere) e certificati UL per aree pericolose Classe I Divisione 2.
6181X senza display
I nostri computer senza display per aree pericolose serie 6181X, 1200XT sono classificati IECEx, ATEX Categoria 3 (per gas e polvere) e certificati UL per aree pericolose Classe I Divisione 2. Questi computer per montaggio a parete sono classificati come adatti per ambienti estremi.