Sezionatori universali 1494U
I sezionatori universali serie 1494U offrono l'ulteriore livello di indicazione di stato ON/OFF tipico della struttura dei sezionatori a coltello. Includono le certificazioni UL, CSA e CE in un'unica linea di prodotti. È possibile scegliere tra una serie di versioni con o senza fusibile in taglie da 30 a 600 A. Questi sezionatori universali sono unici e possono essere collegati per operazioni con cavo o alberino sul campo. Con l'opzione di connessione via cavo, avrete la flessibilità di poter montare l'interruttore in qualsiasi parte del pannello, indipendentemente dal posizionamento del selettore.