Loading

Protezione circuito e carico
Allen-Bradley

I prodotti per la protezione del circuito e del carico proteggono i solenoidi, le bobine di relè, i dispositivi pilota, le uscite PLC e molto altro.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Monitoraggio tensione 813S
I relè di monitoraggio tensione serie 813S offrono funzioni di protezione supplementari all'avanguardia che possono essere facilmente aggiunte e applicate ai circuiti di controllo motore.
Monitoraggio termistore 817S
I relè di monitoraggio a termistore serie 817S proteggono le macchine da condizioni di surriscaldamento e offrono funzioni di protezione motore supplementari che è possibile aggiungere e applicare facilmente ai circuiti di controllo del motore.
Monitoraggio corrente 809S
I relè amperometrici serie 809S forniscono rilevamento di sovracorrente e sottocorrente e funzioni di protezione supplementari che possono essere facilmente aggiunte e applicate ai circuiti di controllo del motore.
Monitoraggio alimentazione 814S
I relè di monitoraggio del fattore di potenza serie 814S e i relè di monitoraggio dell'alimentazione (kW) offrono funzioni di protezione supplementari all'avanguardia che possono essere facilmente aggiunte e applicate ai circuiti di controllo motore.
Universale 1494U
I sezionatori universali serie 1494U offrono l'ulteriore livello di indicazione di stato ON/OFF tipico della struttura dei sezionatori a coltello.
Morsettiere fusibili 1491
Le morsettiere fusibili serie 1491 sono progettate per l'uso in applicazioni generiche. Le basi di queste morsettiere, in resina fenolica o in porcellana, sono estremamente resistenti e facili da montare e da cablare.
A fune 1494C
I sezionatori a fune serie 1494C sono usciti di produzione e pertanto non sono più in vendita. Si consiglia ai clienti di passare ai sezionatori universali serie 1494U.
1494R a profondità variabile
I sezionatori rotativi con montaggio a sportello a profondità variabile serie 1494R sono stati sospesi e non sono più disponibili per la vendita. I clienti sono invitati a passare ai nostri sezionatori rotativi serie 194R.
1494V a profondità variabile
I sezionatori con montaggio a flangia a profondità variabile serie 1494V in fine serie e pertanto non sono più in vendita. Si consiglia ai clienti di passare ai sezionatori universali serie 1494U.
1494F a profondità fissa
I sezionatori con montaggio a flangia a profondità variabile serie 1494F sono fuori produzione, pertanto non sono più in vendita. Si consiglia ai clienti di passare ai sezionatori universali serie 1494U.
Sezionatori di sicurezza per uso industriale gravoso serie 1494G
I nostri sezionatori di sicurezza per uso industriale gravoso serie 1494G sono disponibili in taglie da 30 a 600 A. Sono disponibili con custodie di metallo verniciato tipo 3R/4/12, acciaio inossidabile tipo 4/4X e materiale non metallico tipo 4/4X.
two 1494H-HL Safety Rotary Disconnect Switches
Industriale 1494H
I nostri sezionatori di sicurezza per uso industriale serie 1494H e per uso generico 1494HL sono progettati per le applicazioni industriali e gravose e possono essere utilizzati anche in applicazioni di sezionamento “a motore”.
1494G per aree pericolose
I nostri sezionatori di sicurezza serie 1494G per aree pericolose sono adatti per le applicazioni a 30 A, 60 A e 100 A.
three 194R Non-visible Blade Rotary Disconnect Switches
Sezionatore con fusibile e senza fusibile serie 194R
Questi interruttori sono disponibili con o senza fusibile, da 20 a 1.250 A e possono essere ordinati con o senza custodia.
Right side view of one, black rotary operator with a black handle
Meccanismo di manovra rotante attraverso lo sportello 140G
L’assemblaggio e il funzionamento semplificati del pannello consentono di controllare l’interruttore automatico protetto e di mantenere la funzionalità sia che lo sportello del pannello sia aperto o chiuso.
three 194U rotary disconnect switches
Sezionatori rotativi senza fusibile 194U
Questi interruttori sono disponibili in versioni senza fusibili da 30 a 160 A per consentire l’utilizzo di blocchi di fusibili propri.
Sistema di protezione modulare 825-P
I nostri sistemi di protezione motore modulari serie 825-P sono in fine serie e non più in vendita. Consigliamo ai clienti di passare ai relè elettronici di protezione motore E300.
Lega eutettica NEMA 592
I relè di protezione motore in lega eutettica serie 592 sono dispositivi di tipo termico.
Relè IEC E300 serie 193
I nostri E300™ (collegati in rete) e E200™ (non collegati in rete) serie 193/592 offrono un design modulare, opzioni di comunicazione, informazioni diagnostiche, cablaggio semplificato e integrazione nella tecnologia Logix.
Relè E100 IEC 193
I dispositivi E100 sono relè elettronici di protezione motore di livello base di prossima generazione. Includono funzionalità avanzate che consentono di salvaguardare meglio gli investimenti effettuati per la protezione motore.
Relè E1 Plus IEC 193
I nostri relè elettronici di protezione motore E1 Plus IEC serie 193 e NEMA serie 592 sono in fine serie e pertanto non sono più in vendita. Per supportare la transizione, si consiglia ai clienti di migrare ai relè elettronici di protezione motore E100.
Standard bimetallico IEC CT 193-T1
I relè di protezione motore bimetallici IEC serie 193-T1 sono progettati per l'utilizzo con contattori serie 100-C e teleinvertitori serie 104-C.
Standard bimetallico IEC CT 193-T1
I relè di protezione motore bimetallici IEC serie 193-T1 sono progettati per l'utilizzo con contattori serie 100-C e teleinvertitori serie 104-C.
Bimetallici miniaturizzati IEC 193-K
I relè di protezione motore bimetallici miniaturizzati IEC serie 193-K sono progettati per l'utilizzo con i contattori serie 100-K e i teleinvertitori serie 104-K. Questi relè termici includono un meccanismo differenziale per la sensibilità a condizioni di mancanza di fase.
Filtri per montaggio a pannello 4983-PF
I filtri per montaggio a pannello serie 4983-PF sono progettati per fornire protezione da disturbi.
Scaricatori di protezione per uso gravoso 4983-DH
Lo scaricatore di protezione dai picchi CA per uso gravoso serie 4983-DH unisce una rete di varistori ad alta energia (MOV) a un tubo a scarica per migliorare livello di protezione, durata e controllo della dispersione.
Scaricatori di protezione 4983-DS
Gli scaricatori di protezione dai picchi CA su guida DIN serie 4983-DS sono collegati in parallelo ed utilizzano un MOV per eliminare i picchi di tensione.
Scaricatori di protezione per linee dati 4983-DD
Gli scaricatori di protezione su guida DIN per linee dati serie 4983-DD sono stati sviluppati per proteggere le reti di comunicazione industriali.
Scaricatori di protezione e filtri 4983-DC
Relè di protezione motore/alimentatore serie 865
I relè di protezione motore/alimentatore a media tensione serie 865 sono in fine serie e non più in vendita. Disponiamo di strumenti che possono facilitare il passaggio a tecnologie più moderne.
Relè di protezione motore/alimentatore serie 857
I relè di protezione motore/alimentatore a media tensione serie 857 sono in fine serie e non più in vendita. Disponiamo di strumenti che possono facilitare il passaggio a tecnologie più moderne.
Dispositivi di protezione dei circuiti elettronici modulari 1694
I nostri dispositivi di protezione dei circuiti elettronici serie 1694 modulari proteggono i circuiti secondari degli alimentatori switching CC da 24 V da cortocircuito e sovraccarico. Le versioni attivate da IO-Link forniscono informazioni in tempo reale sullo stato del sistema di controllo.
Dispositivi di protezione dei circuiti elettronici 1692
I moduli di protezione serie 1692 proteggono i circuiti secondari degli alimentatori switching CC da 24 V.
Interruttori automatici locali 188-J
Questi interruttori modulari automatici magnetotermici offrono un tempo d'interruzione rapido e un’eccellente resistenza alle vibrazioni e agli urti.
Interruttori magneto-termici 1489-M
Questi interruttori automatici rappresentano la scelta ideale per applicazioni in condizioni ambientali estreme, offrono breve tempo d'interruzione ed eccellente resistenza alle vibrazioni e agli urti.
Interruttori automatici ad alta densità serie 1492-GH
Questi interruttori automatici incorporano una parte termica ed una funzione di intervento magnetico per unire i vantaggi dei due sistemi di rilevamento.
Interruttori modulari automatici magnetotermici ad alta tensione CC 1492-D
Questi interruttori automatici forniscono sovracorrente e protezione del circuito per i circuiti DC a tensione più elevata, sono dotati di due terminali e sono classificati per il multicablaggio fino a quattro cavi.
1492-RCDA, interruttori differenziali
Questi dispositivi rilevano e interrompono la dispersione a terra, consentendo di prevenire lesioni al personale esposto e danni alle macchine.
Interruttori automatici magnetotermici 1492-MC
Questi interruttori modulari automatici magnetotermici combinano azioni di intervento termico e magnetico e forniscono una accurata protezione da sovraccarico e cortocircuito per conduttori e macchine connesse.
Interruttori automatici di protezione supplementare 1492-SPM
Questi interruttori automatici di protezione supplementari sono limitatori di corrente e includono terminali doppi per cablaggio e flessibilità della sbarra di distribuzione.
Interruttore automatico di protezione motore 140MG
Questi interruttori automatici possono fornire un mezzo di scollegamento per la linea motore, una protezione magnetica di linea e cortocircuito e un sistema di commutazione manuale. Questi dispositivi sono classificati per una corrente nominale da 3…1.200 A.
Interruttore automatico di protezione motore 140MT
I nostri interruttori automatici di protezione motore serie 140MT (versione D9N), con corrente nominale fino a 40 A, possono essere applicati in combinazione con contattori e relè di protezione motore.
Minterruttore automatico di protezione motore 140M
Rockwell Automation ha annunciato che da marzo 2022, i nostri interruttori automatici di protezione motore serie 140M saranno in fine serie e non saranno più in vendita. Si consiglia la migrazione ai nostri interruttori automatici di protezione motore serie 140MT.
Installazione di un operatore con cavo flessibile montato su flangia
Il video tutorial riporta le istruzioni passo passo per l'installazione di un operatore con cavo flessibile montato su flangia per interruttori automatici scatolati serie 140G.
Installazione di un meccanismo di manovra rotante
Il video tutorial riporta le istruzioni passo passo per l'installazione di un meccanismo di manovra rotante su un interruttore automatico scatolato serie 140G taglia H e J.
Installazione di un accessorio sganciatore di minima tensione
Il video tutorial riporta le istruzioni passo passo per l'installazione dell'accessorio sganciatore di minima tensione per interruttori automatici scatolati serie 140G taglia H e J.
Panoramica della famiglia di interruttori automatici scatolati
Panoramica della famiglia di interruttori automatici scatolati, dagli accessori agli operatori.
Installazione di un contatto ausiliario
Il video tutorial riporta le istruzioni passo passo per l'installazione di un contatto ausiliario su un interruttore automatico scatolato serie 140G taglia H e J.
Installazione di una bobina di sgancio
Installazione di uno sganciatore
Il video tutorial riporta le istruzioni passo passo per l'installazione di uno sganciatore su un interruttore automatico scatolato serie 140G taglia H e J.
Installazione di uno sblocco UV
Il video tutorial riporta le istruzioni passo passo per l'installazione di uno sblocco UV su un interruttore automatico scatolato serie 140G taglia G, H, I e J.
Interruttore automatico scatolato 140UT
Questi interruttori automatici limitatori di corrente forniscono protezione fissa da sovracorrente e cortocircuito e offrono alto potere di interruzione per dispositivi a 2 e 3 poli. Essi sono adatti alla retroalimentazione a 240 V e 480 Y/277 V.
Interruttori automatici 140U
Gli interruttori automatici scatolati serie 140U sono usciti di produzione e non sono più in vendita. Si consiglia la migrazione ai nostri interruttori automatici scatolati serie 140UT.
MPCB 140MP
I nostri interruttori automatici di protezione motore serie 140MP offrono protezione magnetica da cortocircuito e protezione termica da sovraccarico fino a 32 A, con un potere di interruzione a 400 V fino a 100 kA.
MPCB 140MG
Questi interruttori automatici possono fornire un mezzo di scollegamento per la linea motore, una protezione magnetica di linea e cortocircuito, una protezione termica da sovraccarico e un sistema di commutazione manuale.
MPCB 140MT
I nostri interruttori automatici di protezione motore (MPCB) serie 140MT offrono protezione magnetica da cortocircuito e protezione termica da sovraccarico fino a 40 A.
Interruttori automatici IEC 140M
Gli interruttori automatici di protezione motore serie 140M non vengono più prodotti e pertanto non sono più in vendita. Si consiglia la migrazione ai nostri interruttori automatici di protezione motore serie 140MT.
Interruttori di comando e sezionatori 194L
I nostri interruttori di comando e sezionatori di carico serie 194L sono dispositivi flessibili e adattabili che consentono di risparmiare tempo e spazio.
Sezionatori di carico 194E
I nostri sezionatori di carico serie 194E sono progettati per essere utilizzati come applicazioni di isolamento del motore o di sezionatore.
Portafusibili 1492-FB
I portafusibili costituiscono un mezzo sicuro e pratico per l'installazione di fusibili di classe CC, J e Midget.
Portafusibili 140F
I portafusibili serie 140F sono disponibili per UL classe CC o fusibili Midget e IEC 10 x 38 mm, con o senza indicazione di intervento fusibile.
Il più venduto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

I prodotti per la protezione del circuito e del carico proteggono i solenoidi, le bobine di relè, i dispositivi pilota, le uscite PLC e molto altro. Possono essere montati su guida DIN per un’installazione rapida e risultano eccellenti per configurazioni di elevata densità. Offriamo moduli di protezione del circuito elettronico, interruttori automatici e interruttori automatici di protezione motore che includono sistemi di protezione modulari, relè di protezione motore a semiconduttori o bimetallici, scaricatori e filtri.

Nell’episodio 6 di ROK Talk sui componenti industriali, Bill e Paul parlano con il consulente tecnologico Simon Johnson della storia, dello scopo e delle caratteristiche uniche di ogni interruttore automatico. Allen-Bradley è famosa per l'uso di acronimi; specialmente quando si tratta di interruttori automatici scatolati, di protezione del motore e miniaturizzati (MCCB, MPCB, MCP, MCB). Cosa sono e come si fa a sapere quale usare?

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protezione circuito e carico Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose