Sezionatori di sicurezza per aree pericolose serie 1494G
I nostri sezionatori di sicurezza serie 1494G per aree pericolose sono adatti per le applicazioni a 30 A, 60 A e 100 A. Sono disponibili in custodia imbullonata 3R, 7 e 9 per uso interno ed esterno. Questi interruttori sono certificati per l'utilizzo in ambienti polverosi o con gas pericolosi di classe I, divisione 1 & 2, gruppi C & D classe II e gruppi E, F & G.