Loading

Soluzioni di controllo delle turbomacchine

Tempo di disponibilità migliorato grazie alle ampie funzionalità diagnostiche e di comunicazione
Soluzioni di controllo delle turbomacchine

Il controllo per turbomacchine (TMC) incorpora una tecnologia di controllo e visualizzazione standard, commerciale, pronta all'uso per un'installazione rapida e una ricerca guasti con riduzione del TCO. Le soluzioni per i compressori monofase e le turbine a vapore a una o due valvole sono tutte pre-configurate con algoritmi TMC comprovati. Queste soluzioni offrono ampie funzionalità diagnostiche e di comunicazione per migliorare il tempo di disponibilità.


Controllo del treno ottimizzato

Competenza nelle applicazioni e tecnologia di controllo comprovata

Con i nostri sistemi TMC coordinati, è possibile ottimizzare il controllo del treno. Questo controllo consente di aumentare l'efficienza e di ridurre i tempi e i costi richiesti per l'assistenza e la manutenzione del sistema. Inoltre, la nostra soluzione consente di:

  • Migliorare la stabilità e la reattività dell'unità
  • Automatizzare l'avviamento e lo spegnimento
  • Migliorare la flessibilità operativa e ottimizzare le prestazioni degli impianti
  • Fornire un quadro conciso dei parametri chiave delle turbomacchine

Sistema di controllo delle turbine a vapore
Main Image
Brochure
Sistema di controllo delle turbine a vapore

Questo dispositivo è realizzato su una piattaforma hardware comune che offre funzionalità di comunicazione e alta velocità di esecuzione.

Download

Sistema di controllo delle turbine a vapore

Funzionalità di controllo completa per turbina a vapore a una e a due valvole

Con una semplice installazione mediante il gruppo pre-programmato, il sistema di controllo della turbina a vapore introduce l'impiego di tecnologia avanzata e maggiore funzionalità nel controllo delle turbine a vapore.


Controllore per compressore monofase

Controllo dei colpi d'ariete in un pacchetto vantaggioso

Distribuito sotto forma di pacchetto pre-programmato e di semplice installazione, il controllore per compressore monofase introduce l'impiego di tecnologia avanzata e maggiore funzionalità per il soppressore dei colpi d'ariete e per il controllo della capacità del compressore.

Controllore per compressore monofase
Main Image
Brochure
Controllore per compressore monofase

Controllore per compressore con soppressore dei colpi d'ariete economico che fornisce algoritmi di controllo avanzati per un utilizzo sicuro e a basso consumo energetico del compressore a qualsiasi livello di funzionamento.

Download

Competenza nelle applicazioni e nel settore

Con decenni di esperienza e una vasta gamma di installazioni riuscite, abbiamo fornito in tutto il mondo migliaia di sistemi di controllo per turbomacchine.

Le nostre soluzioni di controllo per turbomacchine consentono di ottimizzare la produzione e coprono una gamma di settori, tra cui:

  • Industria alimentare
  • Settore Life science
  • Oil & Gas
  • Produzione di energia
Soluzioni di sicurezza dei processi
Main Image
Competenze
Soluzioni di sicurezza dei processi

La protezione di personale, processi e ambiente è una componente fondamentale di ogni strategia di automazione. Per soddisfare qualsiasi esigenza, offriamo un'ampia gamma di soluzioni di sicurezza specifiche per ogni processo.

Scoprite le nostre capacità
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell’automazione.

Contattaci

Consigliato per voi

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: