Loading

Soluzioni di rete preingegnerizzate

Realizzazione di una rete affidabile, sicura e all'avanguardia in una Connected Enterprise
Soluzioni di rete preingegnerizzate hero image
Reti industriali
  • Architetture
  • Prodotti
  • Servizi
  • Soluzioni preconfigurate
    • Guide alla progettazione delle reti
    • Guide alla progettazione delle reti
    • White paper
    • White paper

Ingombro dei server ridotto, maggiore longevità delle applicazioni, ripristino e disponibilità dei sistemi migliorati: questi sono solo alcuni dei motivi che spingono sempre più organizzazioni industriali ad adottare la virtualizzazione. Tuttavia, progettare e realizzare per intero un'infrastruttura virtualizzata può risultare costoso e complesso e richiedere molto tempo.


Centro dati industriale

Transizione scalabile verso la virtualizzazione

Il centro dati industriale (IDC) può semplificare notevolmente il passaggio a un ambiente virtualizzato. Si tratta di un'architettura scalabile le cui dimensioni possono essere facilmente adeguate in base alle esigenze. e comprende tutti i componenti hardware e software e i servizi di installazione necessari per distribuire rapidamente un ambiente di grandi dimensioni.

Grazie ai servizi di supporto da remoto inclusi, è possibile accedere al team di assistenza tecnica che garantire l'efficienza operativa dell'infrastruttura. Le funzionalità del connettore a perforazione di isolante (Insulation-Displacement Contact, IDC) possono essere ulteriormente potenziate dai servizi gestiti di Rockwell Automation per monitorare da remoto e amministrare gli asset per ottenere resistenza e affidabilità migliorate.

Profilo dell'Industrial Data Center
Main Image
Brochure
Profilo dell'Industrial Data Center

In nostro Industrial Data Center apre la strada alla virtualizzazione a costi contenuti.

Scaricare ora
Viaggio in un ambiente virtualizzato - Video
Main Image
Panoramica
Viaggio in un ambiente virtualizzato - Video

Jane, Engineering Manager, sa che può risparmiare tempo e risorse ricorrendo ai servizi di gestione reti di Rockwell Automation per creare, gestire e supportare un'infrastruttura di virtualizzazione con un centro dati industriale (IDC).

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sull'appliance VersaVirtual
Main Image
Hardware
Ulteriori informazioni sull'appliance VersaVirtual
Inizia ora

Appliance VersaVirtual

Cercate una soluzione per la virtualizzazione in un ambiente gestito con l'ausilio di servizi di supporto? La nuova appliance VersaVirtual™ consente di ridurre i tempi di fermo macchina e può essere facilmente configurata e gestita anche senza particolari competenze IT e OT. Questa appliance iperconvergente pronta per l'uso (computer, connessioni di rete e risorse di archiviazione) consente la virtualizzazione entry-level in un ambiente gestito. Fornita di serie completamente configurata, questa appliance con montaggio in rack consente di eseguire fino a 15 applicazioni software. L'appliance VersaVirtual Appliance è dotata anche di servizi gestiti per il monitoraggio remoto e l'amministrazione.

Non sapete da dove cominciare? Il nostro team specializzato in servizi di rete combina competenze IT e automazione industriale. in una gamma di servizi di consulenza che va dalla progettazione alla gestione della rete.

Costruite la vostra rete
Main Image

Infrastructure-as-a-Service

Semplificate e accelerate l'implementazione dell'infrastruttura di rete

La progettazione, l'implementazione e la manutenzione di un'infrastruttura di rete sicura e robusta possono essere sfide complesse, lunghe e costose. L'Infrastructure-as-a-Service (IaaS) semplifica l'implementazione di un'infrastruttura industriale correttamente progettata, combinando le nostre soluzioni di rete preconfigurate con la configurazione in loco e il monitoraggio remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in un unico contratto. Il risultato? Una semplificazione delle procedure di ordinazione e messa in servizio, una maggiore affidabilità della rete e una riduzione del carico sul budget.

IaaS si allinea alle architetture di riferimento Converged Plantwide Ethernet (CPwE). La tecnologia Infrastructure-as-a-Service (IaaS), sviluppata in collaborazione con Cisco, sfrutta le migliori tecnologie dei partner dell'alleanza strategica di Rockwell Automation, Microsoft e Panduit. L'Infrastructure-as-a-Service consente di ottimizzare la sicurezza e le prestazioni dell'infrastruttura di rete.

Panoramica dell'Infrastructure-as-a-Service
Main Image
Brochure
Panoramica dell'Infrastructure-as-a-Service

Possiamo aiutarvi a semplificare la realizzazione di un'infrastruttura industriale adeguatamente progettata.

Scaricare ora
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.

Contatti

Consigliato per voi

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità
  3. Chevron LeftChevron Left Soluzioni di rete preconfigurate
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: