Loading

Analisi industriali

Liberate la potenza delle vostre visioni aziendali

La produzione industriale genera enormi quantità di dati operativi a velocità elevatissime, ma è molto difficile estrarre da essi informazioni di livello aziendale. Nei dati di produzione, il contesto è un fattore centrale. Senza una profonda comprensione dei processi di produzione sottostanti e delle circostanze associate ai dati OT, è praticamente impossibile estrapolare analisi significative che possano essere reintegrate nel processo di produzione per migliorarne le prestazioni.

Una complicazione ulteriore è data dal fatto che le applicazioni delle analisi industriali spesso richiedono visioni operative quasi in tempo reale. Un modello predittivo dei guasti del motore è prezioso solo se la sua previsione avviene con sufficiente anticipo da evitare il guasto. Ciò richiede gestire un grande volume di informazioni generate in anticipo e fornire le analisi alla persona o al sistema giusto con breve tempo di attesa.

Queste sfide uniche rendono fondamentale l’adozione di un approccio di analisi specificatamente personalizzato per la produzione per accelerare il raggiungimento dei risultati aziendali. Il nostro approccio di analisi strategica e le nostre capacità full-stack accelerano il vostro time-to-value, semplificando la pratica della scienza dei dati, estendendo le analisi per guidare l’azione in tempo reale, e permettendo flessibilità su scala aziendale.

La trasformazione digitale di Norbord migliora la produttività
Cantiere in fase di costruzione con ponteggi
Caso di studio
La trasformazione digitale di Norbord migliora la produttività

Rockwell Automation ha collaborato con Norbord per aiutarla nel suo progetto di innovazione e fornire una prospettiva olistica durante tutto il percorso.

Leggete ora

Le organizzazioni di livello mondiale stanno alzando l’asticella con le analisi industriali

Bottiglia contenente una bevanda

2,5 M$

Aumento del fatturato annuo ottenuto grazie al rendimento superiore di una leggenda del whisky

Automobile

18%

Aumento della disponibilità di macchine realizzato per uno dei principali produttori di pneumatici

Contenitore basculante di metallo che versa del liquido

4%

Riduzione della rilavorazione per un produttore di beni di largo consumo leader del settore

Risolvere casi d’uso in settori del mondo reale

Sfruttare i dati per risolvere sfide uniche

Contenitore per bevande

Industria alimentare

Il settore globale dell’industria alimentare deve rispettare regolamenti stringenti per la sicurezza alimentare, la domanda dei consumatori in continua evoluzione, l’aumento della concorrenza e margini scarsi. Questo ha forzato i produttori a osservare con maggiore attenzione i dati dei loro impianti, per capire in che modo potessero ottimizzare la produzione e affrontare queste sfide. FactoryTalk Analytics può aiutare a ridurre la variabilità dei batch di alimenti, esaminare la data di scadenza per motivi di sicurezza, monitorare le temperature degli alimenti per una conservazione sicura, e ottimizzare la catena logistica. Analytics può anche aiutare a tenere traccia dei surplus e delle lacune nella fornitura per evitare future incoerenze nella fornitura e nella domanda, riducendo al contempo gli sprechi e permettendo un risparmio sui costi.

Scoprite le nostre competenze industriali

Simbolo del DNA

Life Science

Il settore Life science è sempre impegnato a velocizzare il processo di immissione dei farmaci nel mercato, a valutare i rischi per i pazienti, a prevedere la domanda e a ottimizzare la produzione per evitare indisponibilità delle merci. Le capacità di analisi predittiva di FactoryTalk Analytics sono altamente efficienti in termini di analisi delle macchine, previsione delle tendenze e data mining. Ad esempio, informazioni contestualizzate sulle deviazioni relative a qualità e batch possono aiutare a velocizzare flessione e conformità a un prezzo inferiore, aumentare la resa e migliorare l’utilizzo delle risorse. Estrapolare con successo i dati per rilevare variazioni di temperatura, tempo di esposizione alla refrigerazione o altri eventi anomali può contribuire a ridurre al minimo i tempi di attesa prima del rilascio dei batch e massimizzare i ricavi. Avendo a disposizione informazioni facilmente accessibili sulla qualità, è possibile sfruttare le funzioni di analisi per realizzare interventi proattivi di miglioramento dei processi e della produttività.

Scopri le nostre competenze di settore

Camion ribaltabile

Industria mineraria

Le industrie minerarie prendono decisioni aziendali utilizzando meno dell’1% dei dati, cosa che porta a decisioni non ottimali. Le operazioni ne risentono a causa della continua variabilità nella disponibilità delle materie prime, dei frequenti disordini interni ed esterni, dei carichi in ricircolo, dei ritardi nei processi e delle variabili di processo difficili da misurare. Inoltre, quasi il 50% dei costi totali di esercizio delle miniere è dovuto a interventi di manutenzione. Le soluzioni di FactoryTalk Analytics possono ottimizzare il processo minerario, incluso rendimento, qualità, risparmi di energia e acqua, e rispondere alle sfide in termini di variabili e disturbi di ingresso. Attraverso la raccolta, l’integrazione, la visualizzazione e una più profonda analisi dei dati è anche possibile migliorare l’affidabilità, la manutenibilità e la disponibilità delle risorse fisiche.

Scopri le nostre competenze di settore


Portate la vostra azienda al livello superiore

Le aziende intelligenti diventano leader di settore controllando la potenza dei propri dati

Un tablet che mostra un trasportatore in produzione
Semplificare la pratica della scienza dei dati

Democratizzate la scienza dei dati con soluzioni di analisi di Rockwell Automation che rendono le capacità della scienza dei dati accessibili a chiunque. Le nostre soluzioni accelerano la convergenza IT/OT e facilitano il lavoro degli esperti di settore, così che voi possiate concentrarvi sui risultati aziendali che contano.

Un dipendente in produzione che utilizza un pannello touch-screen per recuperare informazioni.
Estendere le informazioni per attivare gli interventi in tempo reale

Il valore delle analisi si realizza solo dopo che viene o non viene intrapresa un’azione, quale risultato. Le analisi integrate e full-stack di Rockwell Automation collegano le vostre persone e i vostri sistemi alle informazioni giuste, quando esse diventano pertinenti per contribuire a migliorare le decisioni in tempo reale.

Un uomo presso un impianto industriale che lavora su un componente.
Abilitare la flessibilità su scala aziendale

Per trasformare le prestazioni industriali, le aziende di produzione globali devono convertire in scala le informazioni analitiche in tutta l’azienda. Massimizzate i vostri risultati di analisi industriali con informazioni aziendali convertibili in scala e la flessibilità delle analisi.


Ottenere risultati aziendali tangibili

Le nostre capacità di analisi industriale sono fondamentali per il successo

Macchina batch

Monitoraggio delle prestazioni degli asset

Gli asset degli impianti di produzione sono uno dei vostri investimenti principali, per questo è fondamentale migliorare la visibilità del loro utilizzo su base continuativa. Le nostre soluzioni di analisi tracciano e monitorano gli indici di prestazione degli asset [fermi macchina, spreco, conteggi di produzione, inclusa l’efficienza globale delle apparecchiature (OEE)] in modo intelligente. Le informazioni sono importanti per ottenere miglioramenti nell’utilizzo, nell’affidabilità e nell’efficienza del sistema, estendendo al contempo il ciclo di vita delle macchine.

Tre bottiglie su un trasportatore

Ottimizzazione della resa

Per ottimizzare il rendimento, i produttori industriali devono trovare un sottile equilibrio tra velocità e resa. Quindi, per controllare il processo e massimizzare la resa hanno bisogno di un sistema di automazione ad alta reattività. La migliore analisi predittiva fornisce le informazioni ad anello chiuso e bassa latenza necessarie per rispondere ai cambiamenti delle condizioni molto rapidamente. Le informazioni possono essere integrate nei vostri sistemi di produzione e gestione aziendale per aiutare ad abbassare i costi di produzione aumentando al contempo la produzione.

Pollice in su

Controllo qualità

In scenari di produzione ad alta velocità, spesso accade che i problemi di qualità rimangano inosservati per molto tempo, finché non interessano il rendimento o il marchio. Inoltre, elevati tassi di scarti o consumo energetico possono creare problemi di conformità qualitativa. Disponendo di una migliore contestualizzazione dei dati industriali alla fonte, potete identificare la causa scatenante di un problema di qualità in tempi più brevi e controllare i costi riducendo il consumo energetico e gli scarti nel processo produttivo, su larga scala.

 


Soluzioni potenti per la vostra trasformazione digitale

Per la vostra prossima iniziativa di trasformazione le analisi d’impatto sono fondamentali: le vostre capacità di analisi attuali possono portare la vostra azienda al livello successivo? Le nostre soluzioni intelligenti di ottimizzazione degli asset possono guidare la vostra trasformazione digitale. Questo portafoglio di livello mondiale include FactoryTalk® InnovationSuite, un portafoglio completo che integra funzioni di analisi edge-to-enterprise, machine learning, Industrial Internet of Things (IIoT) e realtà aumentata (AR) nelle attività industriali.

Il nostro portafoglio di FactoryTalk Analytics offre un array completo di capacità di scienza dei dati semplificate per più utenti tipo (tecnici di processo, scienziati dei dati, e scienziati dei dati dei cittadini) e riduce lo sforzo della preparazione dell’analisi dei dati fino al 70%. Le organizzazioni produttive possono trarre vantaggio dal coordinamento dei dati end-to-end con modellazione visiva dei dati, connettività open-stack, modelli analitici predefiniti e impiego di modelli self-service per un percorso completo del cliente: dall’edge al cloud.

FactoryTalk Analytics
Un tecnico che guarda FactoryTalk Analytics sul suo monitor
Software
FactoryTalk Analytics

FactoryTalk Analytics offre ai responsabili delle decisioni soluzioni self-service di machine learning e mashup di dati, in modo da non dipendere da analisti dati ed esperti IT.

Inizia ora

Studi di casi dei clienti: in che modo l’analisi può fare la differenza

 

Trasformazione digitale alla Eli Lilly and Company
Uomo che lavora su un tablet presso un impianto farmaceutico
Caso di studio
Trasformazione digitale alla Eli Lilly and Company

Alla Eli Lilly and Company, i reparti IT e OT collaborano da oltre un decennio per aiutare a produrre medicinali con l’obiettivo della massima sicurezza e qualità.

Leggi ora
Ecolab diventa una Connected Enterprise
Uomo che indossa un camice medico e si lava le mani
Caso di studio
Ecolab diventa una Connected Enterprise

Azienda leader di soluzioni per il trattamento dell’acqua, l’igiene e per la prevenzione delle infezioni migliora uniformità e connettività in 130 impianti.

Leggi ora
Metso: realizzazione di una miniera autonoma grazie all’Industrial Internet of Things (IIoT)
Impianto minerario
Caso di studio
Metso: realizzazione di una miniera autonoma grazie all’Industrial Internet of Things (IIoT)

Un impianto minerario risparmia centinaia di migliaia di dollari grazie alla manutenzione predittiva basata sull’intelligenza artificiale (IA).

Leggete ora

L’unicità di Rockwell Automation

Grazie a 23.000 specialisti della trasformazione digitale dedicati ai nostri clienti in oltre 100 Paesi, forniamo un vasto set di soluzioni per la trasformazione di analisi industriale con la nostra strategia di trasformazione digitale end-to-end di completezza ineguagliabile, l’esecuzione e l’implementazione, e il supporto che i produttori industriali necessitano per evolversi, ampliarsi e crescere.

Programma workshop qualitativo

Esperienza specifica nel settore OT

Offriamo competenza specifica nella tecnologia operativa (OT) senza pari, e integrazione perfetta tra OT e livelli di controllo. Siamo la più grande azienda al mondo dedicata all’automazione industriale e a soluzioni informative con soluzioni di trasformazione digitale in grado di integrarsi perfettamente e stiamo rivoluzionando la convergenza tra IT e OT per centinaia di imprese industriali in tutto il mondo. La nostra tecnologia FactoryTalk Smart Object rende disponibili i dati di contesto quasi immediatamente, per portare nuovi impianti e nuove linee a raggiungere gli obiettivi operativi in modo più veloce.

Oltre 100 anni di innovazione della produzione

In qualità di produttore, Rockwell Automation è in prima linea nell’innovazione industriale sin dal 1903, e negli ultimi decenni si è concentrata sulla trasformazione digitale al suo interno. Grazie alle nostre relazioni durature con OEM e costruttori di macchine, ci troviamo in una posizione unica per supportare il vostro successo. Conosciamo il settore produttivo, capiamo la produzione discreta e di successo, e anni di esperienza ci hanno insegnato che la trasformazione industriale richiede un livello di coinvolgimento del tutto diverso.

Un partner fidato e completo

Portiamo competenza e successo comprovati in ogni fase del percorso di trasformazione digitale, dalla strategia, all’implementazione e all’evoluzione continua. Ogni progetto dei nostri clienti incorpora insegnamenti derivati dal nostro impressionante portafoglio di implementazione dei sistemi di analisi. Ci occupiamo di tutto: software, hardware, supporto, servizi, e un ecosistema di partner esteso, senza il rischio di doversi rivolgere a più fornitori di soluzioni. Questa pre-integrazione accelera il time-to-value e offre la flessibilità di cui avete bisogno per affrontare qualsiasi sfida vi attenda in seguito.

 

Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell’automazione.

Contattaci

Consigliato per voi

Trasformare le operazioni con FactoryTalk InnovationSuite, con tecnologia PTC
Quattro immagini separate che mostrano persone che guardano schermi di computer
Video
Trasformare le operazioni con FactoryTalk InnovationSuite, con tecnologia PTC

Acquisite più valore in modo esponenziale, più veloce e con la flessibilità necessaria per trasformare le vostre operazioni con InnovationSuite.

Guardare il video
Software FactoryTalk Edge Gateway
Dentro a uno stabilimento industriale
Video
Software FactoryTalk Edge Gateway

Creare una base di dati industriali per raggiungere l’eccellenza operativa.

Guarda il video
FactoryTalk InnovationSuite semplifica l’integrazione
Grafici di efficienza globale delle apparecchiature per il software FactoryTalk InnovationSuite
Video
FactoryTalk InnovationSuite semplifica l’integrazione

Semplificate la gestione dei dati e rendete più semplice per tutti l’accesso, la comprensione e l’uso delle informazioni necessarie a prendere decisioni.

Guardare il video
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: