Variateurs Armor PowerFlex
Vous recherchez un variateur qui répond à vos applications les plus exigeantes ? Nos variateurs On-Machine™ Armor™ PowerFlex® Série 35, une nouvelle génération de solutions de commande de moteur On-Machine™, sont faits pour vous. Ils offrent un double port EtherNet/IP™ gigabit intégré, une variété d'options de commande de moteur, des options de montage flexibles et des fonctionnalités de sécurité matérielle et réseau. Ils sont intégrés aux logiciels de conception Logix et Studio 5000® pour des performances et une facilité exceptionnelles.
Ces variateurs constituent une solution intégrée, proche du moteur et préconçue, pensée pour les environnements difficiles où la réduction du temps et du coût d'installation est primordiale. Les variateurs Armor PowerFlex présentent une conception innovante qui permet de réduire les coûts d'installation, le temps d'installation et les temps d'arrêt non planifiés. Ils remplacent plusieurs composants par une solution intégrée de commande de moteur.
La commande moteur On-Machine gravit un échelon de plus grâce aux solutions Armor PowerFlex. Intelligents, sûrs, sécurisés et simples – les variateurs Armor PowerFlex constituent une solution évolutive conçue pour répondre à vos besoins applicatifs.
Une solution On-Machine est une approche décentralisée en termes de conception des équipements, qui vise à atténuer les problèmes rencontrés par les utilisateurs finaux et les OEM avec les solutions en armoire.
Pourquoi choisir notre solution On-Machine ?
Choisissez une solution de variateur On-Machine Armor PowerFlex pour vous aider à :
- réduire le temps d'ingénierie et accélérer significativement l'intégration ;
- réduire le temps d'installation grâce à des options d’orientation de montage flexibles et des câbles à connexion rapide ;
- accélérer l'installation et la mise en service grâce à l'interface utilisateur intuitive ;
- optimiser l'utilisation des machines grâce à des données en temps réel à la disposition de l'entreprise ;
- répondre aux impératifs de votre projet grâce à une offre 1-20 CV avec plate-forme commune ;
- regrouper en un produit la sécurité réseau et câblée ;
- développer vos projets plus efficacement à l'aide du logiciel Studio 5000® Application Code Manager
Qu'est-ce que j'y gagne en tant qu'utilisateur final ?
Notre solution de variateur On-Machine Armor PowerFlex :
- offre une approche plus simple et plus modulaire pour la conception de machines, ce qui réduit les coûts totaux ;
- installe les commandes et le matériel hors de l'armoire, à proximité de l'application, ce qui réduit l'encombrement et le temps de déploiement ;
- fournit une technologie à connexion rapide, qui accélère la conception, l'installation et la maintenance, et renforce la productivité et la flexibilité ;
- offre une conception robuste sur le plan environnemental, ce qui permet de réduire les risques de défaillance.
Durabilité et sécurité intégrées dans la conception
Garder votre équipement propre est une nécessité dans les zones sales. Les variateurs Armor PowerFlex sont conçus pour résister au lavage à grande eau. Ils conviennent donc à vos applications les plus exigeantes. Nos fonctions intelligentes, sûres, sécurisées et simples ne s'arrêtent pas là. La sécurité réseau intégrée dans les variateurs Armor PowerFlex simplifie la conception de vos machines et réduit les redondances de composants.
La décision de la commande de moteur intelligente
Réduction des coûts de sécurité
La sécurité en réseau permet une exécution rentable de la sécurité machine, en utilisant une expérience logicielle et matérielle commune.
Mise en service plus rapide
Premier Integration offre une expérience utilisateur cohérente, de la conception à l'installation, en passant par l'exploitation et la maintenance. Il permet d'accéder aux données dans toute l'entreprise.
Réduction des coûts liés aux temps d'arrêt
Obtenez des données en temps réel sur les appareils pour la maintenance prédictive et accessibles pour les modèles analytiques de niveau supérieur.
Vitesse, conception, installation et intégration
Une solution intégrée qui combine des fonctions telles que la coupure amont et le freinage dynamique en un résultat cohérent.
Temps moyen de réparation réduit
Installation sur site et modifications de conception plus rapides grâce à l'élimination des panneaux personnalisés.
Diminution des erreurs
Les câbles à déconnexion rapide pour toutes les connexions sur le terrain minimisent les échecs de test dus à des erreurs de câblage.
Avantages et caractéristiques
- Prise en charge des moteurs asynchrones triphasés, des moteurs à aimant permanent et des moteurs à réluctance synchrone à haut rendement
- Équipé d'un boîtier IP66 / Type 4/12 avec une conception hygiénique
- Offre une large gamme d'options de puissance moteur et de configurations environnementales
- Utilise un réseau EtherNet/IP™ gigabit à double port, résilient et tolérant aux pannes, utilisant la capacité intégrée d'anneau de niveau dispositif
- Disponible en trois puissances : 3 CV, 10 CV et 20 CV
- Offre une installation de montage flexible
- Facile à installer, à configurer et à mettre en service grâce aux assistants et aux flux de travail intégrés
- Utilise un statut et des diagnostics locaux et de réseau complets avec des fonctions prédictives
- Équipé d'une connexion à déconnexion rapide
Variateurs de sécurité Armor PowerFlex
- Prennent en charge des fonctions de sécurité avancées telles que STO, SS1, SLS, SLP, SDI et SBC
- Offrent la sécurité câblée et intégrée (CIP) en un seul produit
- Équipés d'E/S de sécurité de l'utilisateur
Industries
Nous avons le savoir-faire et les solutions nécessaires pour relever vos défis uniques en matière d’automatisation industrielle n’importe où dans le monde.
Caractéristiques
Homologations
- CE
- cULus
- KCC
- NEMA ICS 7.1
- RCM
- RoHS : RoHS UE, RoHS BSMI, RoHS Chine
- SEMI F47
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure de solutions de commande de moteur Armor PowerFlex | 35-BR001 | |
Caractéristiques techniques des variateurs c.a. Armor PowerFlex | 35-TD001 | |
Manuel utilisateur des variateurs de vitesse c.a. Armor PowerFlex | 35-UM001 | |
Guide de sélection des produits On-Machine pour Armor PowerFlex, ArmorStart et ArmorConnect | 280PWR-SG001 |