Relais de sécurité configurable par logiciel
Le relais de sécurité Guardmaster® 440C-CR30 configurable par logiciel est polyvalent, économique et facile à utiliser. Ce relais est idéal pour les applications qui requièrent jusqu'à dix circuits de sécurité double voie et qui commandent jusqu'à cinq zones de sortie. Vous pouvez configurer ce relais en choisissant les blocs fonctionnels de sécurité pour concevoir rapidement vos applications. Ce relais est complètement intégré avec les automates Logix d'Allen-Bradley et peut être configuré à l'aide des logiciels Studio 5000 Logix Designer® ou Connected Components Workbench. Le relais 440C-CR30 permet de partager les informations avec le système de commande via le module enfichable EtherNet/IP en option qui accroît la durée de fonctionnement et active la Connected Enterprise.