Nouveautés
Grâce à la connexion via EtherNet/IP, le scrutateur laser de sécurité SafeZone 3 devient un dispositif de sécurité intelligent qui renforce la sécurité tout en assurant la connectivité par le biais de l’approche Connected Enterprise®.
Nos scrutateurs laser de sécurité SafeZone™ sont des dispositifs compacts qui disposent de jeux de champs commutables et configurables (alarme et sécurité). Le logiciel de configuration et de diagnostic de sécurité (SCD) sous Windows®, utilisé pour configurer le scrutateur SafeZone monozone, multizone et mini, simplifie la programmation des scrutateurs laser de sécurité SafeZone. Le SafeZone 3 utilise le profil complémentaire 442L pour configurer la connexion EtherNet/IP et la programmation du scrutateur.
Grâce à la connexion via EtherNet/IP, le scrutateur laser de sécurité SafeZone 3 devient un dispositif de sécurité intelligent qui renforce la sécurité tout en assurant la connectivité par le biais de l’approche Connected Enterprise®.
Voici les applications types de nos scrutateurs laser de sécurité SafeZone :
Attribute | SafeZone (Singlezone and Multizone) | SafeZone Mini | SafeZone 3 |
---|---|---|---|
Angle de scrutation | 190° (-5…+185°) | 270° (-45…+225°) | 275° (-47,5…+227,5°) |
Étendue du champ de protection | Monozone : 4 m ; Multizone : 5 m | 2 m, 3 m | 5,5 m |
Solution | 30...150 mm (1,18...5,9 in.) | 30...150 mm (1,18...5,9 in.) | 30…200 mm (1,18...7,87 in.) |
Réactivité | ≥ 60 ms ou ≥ 120 ms | ≥ 80 ms | ≥ 95 ms |
Restart Delay | 2…60 secondes | 2…60 secondes | 2…60 secondes |
Montage | Horizontal, vertical, à l’envers | Horizontal, vertical, à l’envers | Horizontal, vertical, à l’envers |
Écran | 7 segments | 7 segments | Texte et symboles multicolores |
Période d’échantillonnage | 2...16 scrutations | 2...16 scrutations | 2...16 scrutations |
Sorties | 2 dispositifs de commutation du signal de sortie | 2 dispositifs de commutation du signal de sortie | 4 bits de sécurité |
Protocole | — | — | CIP Safety sur EtherNet/IP |
Configuration | Logiciel de configuration et de diagnostic de sécurité | Logiciel de configuration et de diagnostic de sécurité | Profil complémentaire 442L |
Le logiciel de diagnostic et de configuration de sécurité (SCD) basé sur Windows, fourni avec chaque scrutateur, simplifie la programmation des scrutateurs SafeZone. Un assistant de configuration vous guide dans les configurations simples ou complexes du système.
Téléchargez le logiciel du scrutateur laser de sécurité SafeZone Version 3.02
Installation du logiciel SCD :
Adapté à un usage dans des systèmes avec niveau de performance PLd (conformément à la norme ISO 13849-1:2006) et une utilisation dans les systèmes SIL 2 (conformément à la norme CEI 62061)
Protégez vos employés, préservez votre productivité et votre environnement grâce à noscomposants de sécurité et à nos solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis que vous rencontrez dans les ateliers et savons comment vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des plus vastes gammes de solutions de sécurité du secteur industriel.