Loading

Commande de traitement par lots

Commande de traitement par lots pour répondre à vos besoins spécifiques de production
Commande de traitement par lots hero image
Solutions Procédé
    • Présentation
    • Gestion par lots de base
    • Gestion par lots de base
    • Gestion par lots globale
    • Gestion par lots globale
  • L'optimisation
    • Présentation
    • Systèmes instrumentés de sécurité
    • Systèmes instrumentés de sécurité
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL 2
    • ControLogix SIL 2
  • Services
    • Présentation
    • Migration du système de contrôle-commande
    • Migration du système de contrôle-commande
    • Système de contrôle-commande PlantPAx
    • Système de contrôle-commande PlantPAx

Vous dépendez de vos opérations par lots pour bénéficier de la flexibilité et des performances susceptibles d'être adaptées en fonction de vos objectifs commerciaux et de production. Nous savons que la qualité, la livraison et, surtout, la réactivité peuvent constituer vos avantages concurrentiels. Nos solutions de traitement par lots fournissent un environnement de commande flexible conforme à vos exigences pour une production accrue et des rendements améliorés.


Répondez à l'ensemble de vos besoins en traitement par lots

Chaque producteur a des besoins de traitement par lot différents, d'une production simple d'un produit unique à une production complexe.

Nous savons que chaque besoin nécessite une méthode flexible et fiable. Nos solutions vous permettent de gérer les recettes et les flux de travail, et fournissent un accès aux informations de production essentielles. Vous pouvez ainsi prendre des décisions commerciales en étant mieux informé.

Brochure des solutions de traitement par lots
Main Image
Brochure
Brochure des solutions de traitement par lots

Connected Enterprise permet de s'adapter aux principaux défis du marché.

Télécharger maintenant
Livre blanc sur les solutions de traitement par lots modernes
Main Image
Livre blanc
Livre blanc sur les solutions de traitement par lots modernes

Repensez ce que vous devez attendre de votre système.

Télécharger maintenant

Un traitement par lots moderne crée de la valeur

Relevez vos défis opérationnels, suivez l'évolution de la demande des clients et procédez à des améliorations opérationnelles grâce à un système facile à utiliser. Tirez parti des informations et des fonctionnalités du système pour :

  • Réduire les déchets et la consommation d'énergie
  • Améliorer le rendement
  • Optimiser la consommation de matières premières
  • Permettre un changement de production rapide et efficace
  • Améliorer la qualité

Exploiter les normes établies du secteur

Nous fournissons des solutions de traitement par lot qui offrent les capacités centrales d'une structure conforme à la norme ISA-88, ainsi que :

  • Topologies évolutives et distribuées
  • Fonctionnements intuitifs
  • Caractéristiques aboutissant à la conformité dans des secteurs réglementés
Événement Groupe d'utilisateurs des solutions Procédé (PSUG). Industrie de pointe. Débats. Pertinence.
En savoir plus sur l'événement PSUG

Solutions de commande par lots pour vos besoins spécifiques

Traitement par lots évolutif et distribué

Nos solutions évolutives engendrent des opérations plus productives en réduisant les coûts d'ingénierie et de maintenance.

L'intégration d'un système de gestion par lots avec les plates-formes et les automates locaux ISA-88 distribués permet :

  • Un système plus réactif et plus fiable
  • Une configuration flexible des équipements
  • Un flux de production supérieur

Fonctionnements intuitifs

Des interfaces, des flux de travail et des fonctionnalités d'accessibilité modernes permettent :

  • Aux opérateurs de se focaliser sur les besoins de production
  • Un accès flexible et sécurisé au système
  • L'adoption d'un système de traitement par lot qui requiert des ajouts manuels, le suivi des matériaux et le contrôle des recettes

Conformité des secteurs réglementés

Les capacités du système ont été conçues avec la participation des utilisateurs finaux dans des secteurs fortement règlementés pour :

  • S'intégrer étroitement avec les normes du secteur
  • Prendre en charge la sécurité de l'ensemble du système
  • Fournir des fonctions de traçabilité

Gestion par lots de base

Réduisez le temps de développement grâce à l'exécution en séquences rapides

Toutes les applications ne requièrent pas une gestion et une commande complètes et complexes du traitement par lot. Nous disposons de solutions qui satisfont aux stratégies de base reposant sur les automates.

Ces solutions fournissent une exécution par séquences rapide et fiable dans l'automate, tout en réduisant les coûts d'infrastructure pour les unités autonomes et les systèmes complets basés sur des plates-formes.

Avantages

  • Permet une exécution du traitement par lot régulière et répétable
  • Offre une fabrication agile pour lancer rapidement de nouveaux produits
  • Utilise des fonctionnalités de création de rapports poussées pour garantir la conformité réglementaire
En savoir plus sur nos solutions de gestion par lots de base
Loading

Gestion par lots globale

Un fabricant de boissons augmente ses capacités de production
Main Image
Étude de cas
Un fabricant de boissons augmente ses capacités de production

Un fabricant mondial de boissons étend sa capacité et améliore la cohérence. L'ancien système de migration de lots dispose du système d'automatisation de procédé PlantPAx.

Lire maintenant

Améliorez la qualité, augmentez la production et rationalisez les procédés

De nombreuses applications requièrent la coordination entre plusieurs unités ou ont des besoins règlementaires spécifiques. Nos solutions apportent des réponses aux exigences les plus complexes sur la traçabilité, l'enregistrement et les interventions manuelles.

L'utilisation des composants logiciels modulaires permet de veiller à la dimension appropriée du système par rapport à son fonctionnement.

Avantages

  • Permet une exécution du traitement par lot régulière et répétable.
  • Fournit des capacités aux systèmes grâce aux composants logiciels modulaires
  • Optimise les rotations et les changements de produits
Découvrez nos solutions de gestion par lots globales
Prêt à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d'automatisation.

Nous contacter
Recommandé pour vous
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rõôckwéêll Æýýtõômåätíîõôn Hõôméê
  2. Chevron LeftChevron Left Activités
  3. Chevron LeftChevron Left Commande de traitement par lots
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose