Loading

Outils d’automatisation d’usine permettant d’éviter les temps d’arrêt

Anticiper et collaborer dans le cadre des activités de maintenance au sein de votre usine
Un ingénieur visualisant le logiciel FactoryTalk sur sa tablette
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk Network Manager
  • Fiix CMMS
  • Plex APM
  • Fiix CMMS

Le temps d’arrêt constitue un obstacle. Les temps d’arrêt imprévus quant à eux constituent un double obstacle, étant donné que la production est affectée pendant que les dépenses explosent. Avec des outils qui planifient et exécutent correctement les intervalles de maintenance, vous pouvez anticiper les interruptions qui faussent vos chiffres de production. FactoryTalk® MaintenanceSuite vous fournit les éléments clés dont vous avez besoin pour gérer les domaines les plus sensibles de vos activités. Il anticipe la survenance des problèmes sur les actifs clés et sur les appareils réseau en utilisant un logiciel qui peut également améliorer la sécurité. De précieux outils de collaboration qui s’intègrent harmonieusement avec les sources de données essentielles permettent au personnel de l’usine de consulter, d’utiliser et de partager les mêmes informations pendant qu’ils travaillent ensemble sur des solutions (qu’ils soient côte à côte en train de regarder dans une armoire de commande ou à distance dans l’atelier).


Gérer et protéger vos actifs d’automatisation

FactoryTalk AssetCentre

Si les arrêts imprévus sont désagréables, qu’en est-il des arrêts involontaires ? Une mise à jour d’une version de logiciel exécutée par inadvertance, par exemple. Ou une correction « inoffensive » effectuée dans un secteur de votre ligne qui déclenche un problème sur les autres postes de travail. Imaginez à quel point il serait facile de régler ces arrêts si vous connaissiez seulement la source du déclenchement de l’alarme. Grâce à FactoryTalk AssetCentre, vous pouvez sécuriser l’accès à vos systèmes les plus importants, suivre de près les actions des utilisateurs, telles que les calendriers et les certificats d’étalonnage, et même les révisions du firmware. Gagnez une dose supplémentaire de confiance sachant que les mises à jour sont maintenant mieux planifiées, avec peu de possibilités d’erreur humaine.

Loading

Loading

Une mise en réseau peut-elle aider à éviter les temps d’arrêt ?

FactoryTalk Network Manager

Rockwell Automation annonce qu’à partir du 31 janvier 2023, la production du logiciel FactoryTalk® Network Manager™ sera suspendue et qu’il ne sera plus disponible à la vente.

Pour prendre en charge les exploitations sous licence, la version gratuite du logiciel FactoryTalk Network Manager sera disponible jusqu’au 31 janvier 2024.


Gérer aisément le logiciel et le firmware

Créer de la valeur ajoutée avec FactoryTalk Updater et ControlFLASH Plus

La gestion de votre logiciel et de votre firmware peut s’avérer ardu. Les applications FactoryTalk Updater et ControlFLASH Plus™ permettent de s’affranchir des difficultés et de la frustration occasionnées par la gestion de vos actifs logiciels. Ces deux outils GRATUITS vous aideront à organiser et à gérer le déploiement de vos logiciels, à stimuler la productivité et à rester au fait des nouveautés concernant les logiciels. 

Loading

FactoryTalk Emonitor
Employé se trouvant dans l’usine, consultant le logiciel FactoryTalk Emonitor sur un ordinateur portable
Logiciel
FactoryTalk Emonitor

Notre logiciel de surveillance de l’état des actifs Emonitor®, Série 9309, fonctionne avec nos écrans et collecteurs de données portables afin de faciliter l’établissement et l’exécution d’un programme de maintenance conditionnelle prédictive.

Pour débuter

La maintenance prédictive protège les actifs d’automatisation

Logiciel de surveillance de l’état des actifs Emonitor

Que vos exigences soient simples ou complexes, le logiciel de surveillance de l’état des actifs (CMS) Emonitor est la solution toute faite pour établir et exécuter un programme de maintenance prédictive conditionnelle.


Planifier, suivre et optimiser la maintenance des actifs grâce à l’intelligence artificielle

Computerized Maintenance Management System (CMMS) Fiix

Ce système de gestion basé sur l’intelligence artificielle permet aux équipes de maintenance du monde entier de réduire les temps d’arrêt, d’améliorer la productivité et de protéger leurs actifs de production. Fiix fournit une plate-forme facile d’utilisation permettant de centraliser les opérations de planification, de suivi et d’optimisation des tâches de maintenance, comme par exemple les bons de travail. Avec la mise en place du suivi des données critiques, les équipes peuvent, sur demande, tirer parti des informations exploitables, définir des références et prendre des décisions basées sur les données : le tout sans passer au crible un tas de chiffres.

Loading
Loading

Optimisez la santé de vos machines grâce à une vue à 360 degrés de votre atelier

Solution de gestion des performances des actifs Plex (APM)

De plus en plus de fabricants découvrent l’intérêt de l’adoption de solutions permettant la connectivité des machines et facilitant la surveillance de leur état et de leur performances sans effectuer de contrôles physiques. La solution de gestion des performances des actifs Plex permet d’optimiser les performances des machines, des équipements et des autres actifs utilisés dans la production, d’étudier les données en profondeur et d’améliorer les performances de toutes les opérations de fabrication.


Êtes-vous prêts à commander votre logiciel ?

Options de passation de commande
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Options de passation de commande

Une procédure d’achat unique pour les services d’abonnement et logiciels.

Explorez nos options de passation de commande
Contactez un conseiller
DistributorDistributor
Contactez un conseiller

Rapprochez-vous de votre conseiller commercial Rockwell Automation local pour définir vos besoins et exigences en logiciels.

Nous contacter

Recommandé pour vous

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Logiciel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose