Loading

Détecteurs de proximité capacitifs
Allen-Bradley

Nos capteurs de proximité capacitifs permettent la détection de matériaux métalliques, non-métalliques, solides et liquides, ainsi que de certaines cibles à travers d'autres matériaux.
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nos capteurs de proximité capacitifs Série 875 disposent d'une portée de détection réglable et conviennent parfaitement aux applications pouvant poser problème à d'autres technologies de détection. Les capteurs capacitifs peuvent détecter des objets solides non métalliques et liquides, outre les cibles standard en métal. Ils peuvent même détecter la présence de certaines cibles à travers certains autres matériaux ; ce qui en fait un choix idéal pour les applications où d’autres technologies ne peuvent pas être utilisées.

Ces détecteurs, disponibles en version cylindrique ou rectangulaire miniature, sont résistants à l’humidité et à la poussière, et disposent d’une meilleure immunité contre les interférences électromagnétiques, notamment celles générées par les variateurs. Certains modèles sont compatibles avec la technologie IO-Link et permettent de réduire les temps d’arrêts et d’augmenter la productivité.

 

875L c.a.

875L c.d.

875F 

IO-Link

Non

Oui

Non

Plage de détection

Réglable

  • M18 disponible en version affleurante de 3 à 8 mm ou en version saillante de 3 à 12 mm
  • M30 disponible en version affleurante de 2 à 16 mm ou en version saillante de 4 à 25 mm

Réglable

  • M18 disponible en version affleurante de 0 à 8 mm ou en version saillante de 0 à 12 mm
  • M30 disponible en version affleurante de 0 à 16 mm ou en version saillante de 0 à 25 mm

Non réglable

  • À la livraison : épaisseur du mur
    • Plastique 0,5 à 6 mm (mur en plastique non conducteur)
    • Verre 0,5 à 4 mm (mur en verre non conducteur) 

Valeur normale du boîtier

IP67

IP69K

IP69K

Diamètre du barillet (dimension)

18 mm, 30 mm

18 mm, 30 mm

Longueur du boîtier 34 mm

Tension de fonctionnement

C.A.

C.C.

C.C.

Immunité au bruit

Élevée

Élevée

Élevée

Forme

Cylindrique

Cylindrique

Plate/Rectangulaire

Détecte

Le plastique, les produits chimiques, le bois, la céramique, le verre, ainsi que les emballages

La plupart des cibles solides et liquides dans les applications industrielles

Les liquides (conducteurs) à base d’eau à travers la paroi d’un conteneur non métallique ; adaptation automatique au différentes épaisseurs de paroi en plastique ou en verre

Température de fonctionnement

-25…+80 °C (-13…+176 °F)

–30…+85 °C

-25…+80 °C (-13…+176 °F)

Dispositifs intelligents dotés de la technologie IO-Link
Logo IO-Link
Produits
Dispositifs intelligents dotés de la technologie IO-Link

La technologie IO-Link est un protocole ouvert et mondial qui intègre les détecteurs et d’autres dispositifs de terrain à notre solution Connected Enterprise en connectant les dispositifs compatibles IO-Link à un module maître IO-Link.

Les détecteurs IO Link permettent de réaliser la Connected Enterprise
Chevron DownChevron Down
Vidéo
Les détecteurs IO Link permettent de réaliser la Connected Enterprise

Découvrez comment les détecteurs intelligents avec IO-Link permettent de développer des machines intelligentes pour la Connected Enterprise®.

Capteurs intelligents
Capteurs intelligents
Brochure interactive
Brochure interactive
Capteurs intelligents
Nos capteurs intelligents font partie intégrante de la solution The Connected Enterprise®. Découvrez comment utiliser ces capteurs pour optimiser vos opérations de fabrication, de production et de maintenance.
En savoir plus
Homologations
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marquées CE pour toutes directives en vigueur
  • Marquage UKCA pour toutes les règlementations applicables
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous Publication
Brochure sur la détection de présence SENSOR-BR001_-FR-P
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Détecteurs et interrupteurs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Détecteurs de proximité capacitifs Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose