Loading

Détecteurs et interrupteurs
Allen-Bradley

Nous proposons des détecteurs de proximité et des cellules photoélectriques, des interrupteurs de fin de course et de sécurité, ainsi que des dispositifs de sécurité opérateur et RFID.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer & Affiner
Effacer tout
Chevron UpChevron Up
-
Afficher Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer & Affiner
CloseClose
Lecteur de codes 48CR
Nos lecteurs de code série 48CR sont les lecteurs industriels les plus petits du marché.
Systèmes d'identification par radio fréquence (RFID)
Nos systèmes RFID sont idéals pour suivre et documenter les produits à mesure qu'ils progressent dans le processus de fabrication des applications industrielles à usage peu intensif.
Interrupteurs antidéflagrants Guardmaster série 440
Nos interrupteurs antidéflagrants Guardmaster® sont munis de blocs de contacts étanches à l'épreuve du feu. Ils conviennent donc à des environnements dangereux de zone 1 et zone 2 selon la classification européenne.
Interrupteurs pneumatiques Rotacam pour environnements dangereux, Série 440H
Nos interrupteurs pneumatiques Rotacam™ pour environnements dangereux assurent une isolation positive de la source d'air comprimé d'une machine.
42KB Rectangulaire micro
Ces cellules offrent une détection puissante pour les tâches impliquant des produits miniatures.
VisiSight Cellules photoélectriques miniatures
Ces détecteurs sont proposés dans un conditionnement rectangulaire, avec une lumière visible qui facilite l’alignement et le montage selon les normes du secteur.
Cellules photoélectriques miniatures à profil bas 42KD
Ces détecteurs sont conçus pour des applications avec un espace de montage limité, tout en offrant les performances de détecteurs beaucoup plus grands.
42KF à revêtement PTFE
Nos détecteurs miniatures revêtus de PTFE sont dotés d’un boîtier qui protège le détecteur et le câble de nombreuses solutions caustiques qui risqueraient de les endommager en temps normal.
with integrated cables.
42KA à boîtier plat
Ces cellules offrent une détection puissante pour les conditionnements subminiatures, où il est essentiel d’utiliser de petits objets.
Two Allen-Bradley black, rectangular sensors with integrated cables.
De mesure, Série 45MLA
Ces détecteurs repèrent ou mesurent des cibles dans une zone bidimensionnelle, et ce même si les pièces sont de forme, de taille ou de position irrégulières.
Discrètes, Série 45DLA
Ces détecteurs repèrent des cibles n’importe où dans une aire à deux dimensions, et ce même si les pièces ont des formes, des tailles ou des positions irrégulières.
Cellule polarisée 45PLA
Ces détecteurs sont conçus pour repérer des objets de forme irrégulière dans un large éventail d’industries et d’applications.
Vérification de pièces, Série 45PVA
Ces détecteurs sont spécialement conçus pour les applications de prélèvement dans des bacs et de détection d’objets dans le secteur industriel de l’assemblage de pièces.
Two Allen-Bradley white, rectangular sensors with black sensing face and integrated cables.
45AST de zone
Ces détecteurs ne sont pas des scrutateurs de sécurité. Ils sont compacts et faciles à utiliser pour la détection de petites pièces et les applications d’assemblage.
Suppression d'arrière-plan et d'avant-plan courte portée
Nos détecteurs à suppression d'arrière-plan et d'avant-plan courte portée Série 44B sont suspendus et ne sont plus disponibles à la vente.
Black, rectangular sensor with integrated cable, red sensing face on the side and red and green LED indicators on the top
Détecteurs à suppression d'arrière-plan courte portée
Nos détecteurs à suppression d'arrière-plan courte portée Série 42B sont suspendus et ne sont plus disponibles à la vente.
PH548.Q1
Détecteurs à suppression d'arrière-plan longue portée c.c
Nos détecteurs à suppression d'arrière-plan longue portée apportent des performances de détection élevées là où les détecteurs standards ne sont pas pratiques.
Three rectangular sensors- the two black have removable covers on, the grey without cover, shows screw terminal connections
Détecteurs à suppression d'arrière-plan longue portée
Ces détecteurs de suppression d'arrière-plan longue portée se présentent dans un boîtier robuste compact et conviennent parfaitement au montage sur une ligne de convoyage ou sur une alimentation de bol vibrant.
Détecteurs laser photoélectriques de mesure de moyenne à longue portée
Ces détecteurs offrent une excellente solution de moyenne à longue portée.
Détecteur laser photoélectrique de mesure longue portée
Ces détecteurs conviennent parfaitement aux applications longue portée, notamment la vérification de l'absence d'anomalies.
Cellules photoélectriques laser courte portée
Ces détecteurs de proximité de classe II sont conçus pour une détection précise de petites cibles.
Cellules photo-électriques laser LaserSight 9000
Nos détecteurs LaserSight™ 9000 conviennent parfaitement aux applications dans des environnements sales et poussiéreux qui nécessitent une portée plus grande de détection de petits objets.
Détecteur laser photoélectrique de mesure de distance
Ces détecteurs conviennent parfaitement aux prises de mesure précise des distances. Ils offrent des fonctionnalités IO-Link pour de meilleurs diagnostics.
Cellules photo-électriques laser LaserSight 18 mm
Nos détecteurs lasers 18 mm sont des cellules photoélectriques à usage général destinées à des applications longue portée et à régime intensif.
Cellules photoélectriques laser de mesure à apprentissage
Ces détecteurs conviennent parfaitement aux applications industrielles qui nécessitent un contrôle du matériel, un positionnement et une mesure fiables.
Détecteur laser photoélectrique de mesure sans contact
Ces détecteurs conviennent parfaitement aux applications industrielles nécessitant un contrôle de matériel, un positionnement et une mesure sans contact fiables.
Cellules photoélectriques laser LaserSight RightSight
Nos détecteurs LaserSight™ RightSight™ utilisent un éclairage laser visible sans danger pour les yeux et sont montés de la même manière que les produits RightSight standard.
Capteurs d'étiquettes photoélectriques capacitifs 45LFM
La production de nos cellules photoélectriques capacitifs de zone série 45LFM a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente.
Allen-Bradley black, rectangular slotted photoelectric label sensor with a yellow connector.
Capteurs d'étiquettes photoélectriques optiques
Nos détecteurs d'étiquettes photoélectriques optiques sont conçus exclusivement pour la détection d'étiquettes standard ou opaques sur une bobine à grande vitesse.
Two Allen-Bradley black flat sensors with integrated yellow cables
Cellules photoélectriques compactes Series 6000 42SR
Ces détecteurs assurent une détection universelle fiable dans un conditionnement compact.
PH_B06
42GR Diagnostic Series 9000
La production de nos cellules photoélectriques de diagnostic Series 9000™ a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente.
Three Allen-Bradley tall, gray rectangular sensors with red, blue, and green labels
Cellules photoélectriques modulaires Series 5000
Nos cellules photoélectriques modulaires Series 5000 sont constituées d'une tête de détection et une embase d'alimentation, et peuvent s’adapter à de nombreuses applications difficultés.
Allen-Bradley smooth grey cylindrical sensor
Cellules photoélectriques à longue portée Series 4000B 42RL
Ces détecteurs sont des solutions complètes pour une large gamme d’applications industrielles.
60-GR porte d’entrée Series 9000
Ces détecteurs sont reconnus UL 325 et listés dans la norme UL 508 pour la détection sans contact des véhicules dans des applications de contrôle d’accès automatique (porte d’entrée).
4 rectangular sensors with cables on opposite ends, mounted on a DIN rail
Capteurs à fibre optique haute vitesse
Nos détecteurs à fibres optiques haut débit sont une solution à usage général, montable sur rail DIN et idéale pour les applications à grande vitesse ou simplistes.
6 adjacent thin black, rectangular sensors with flush green and red indicators, cables on each end, mounted on a DIN rail
Amplificateur à fibre optique pour rail DIN
Nos amplificateurs à fibre optique pour rail DIN détectent les petits objets et conviennent parfaitement aux espaces confinés ou pour les applications exigeant une détection à vitesse élevée.
3 adjacent black, rectangular sensors with integrated cables on each end
Capteurs à fibre optique longue portée
Nos détecteurs à fibres optiques longue portée sont dotés de grands indicateurs d'état et de boutons-poussoirs multidirectionnels à simple pression.
Détecteurs à fibres optiques à affichage numérique
Nos détecteurs à fibres optiques à affichage numérique sont dotés de fonctionnalités sophistiquées de détection de pièces, de diagnostic et d'auto-apprentissage dans un boîtier extraplat.
2 long and thin black, rectangular sensors, one with integrated cables
Capteurs à fibre optique fine
Nos détecteurs à fibre optique extraplats s'adaptent presque partout et ont une portée de détection comparable à celle de capteurs à fibre optique de plus grande taille.
2 black, rectangular sensors with integrated cables and circular sensor heads off the side and LED indicators on the top
Détecteurs d'objet transparents ClearSight RightSight
Ces détecteurs ont un système optique modifié pour une meilleure détection des objets transparents.
Black sensors with stainless steel bottom threading for mounting, circular sensor heads off the side and LED indication on the top
Capteurs pour détection d'objets transparents ClearSight 9000
Nos capteurs de détection d'objet transparent ClearSight 9000 offrent des optiques innovantes qui maximisent le contraste et augmentent la fiabilité et la productivité.
stainless steel cylindrical threaded sensor with integrated cable
Capteurs à usage général métalliques 12 mm
Ces versions robustes comportent des options d'apprentissage qui permettent de paramétrer automatiquement le capteur pour une performance optimale en fonction des caractéristiques de l'application.
Black, rectangular sensor with an integrated cable on an end and sensor head on the other
Capteurs à usage général Minisight
Ces détecteurs offrent un des facteurs formule les plus populaires du secteur et sont dotés de nombreuses autres fonctionnalités dans un boîtier plus robuste.
2 cylindrical, smooth stainless steel sensors
Détecteur cylindrique en acier inoxydable
Ces détecteurs sont disponibles dans une gamme étendue de modes de détection et conviennent parfaitement aux applications agroalimentaires et pharmaceutiques.
Two Allen-Bradley black, cylindrical sensors. One with a black integrated cable.
Capteurs à usage général en plastique, 18 mm
Ces détecteurs conviennent parfaitement aux applications industrielles à usage peu et moyennement intensif.
Black, rectangular sensor with sensor head on front and red and green LED indication on top
Détecteurs à usage général haute puissance 30 mm
Ces détecteurs offrent des performances élevées dans un format robuste facile à installer et aux options de montage flexibles.
Allen-Bradley stainless steel threaded cylindrical sensor with mounting nuts and integrated cable.
Capteurs à usage général métalliques 18 mm
Ces capteurs sont destinés aux applications industrielles à usage intensif.
2 black, rectangular sensors with circular sensor faces on the side, static LED indication on top and stainless-steel threading on the bottom
Capteurs à usage général Series 9000
Avec près de 300 configurations, les détecteurs de la Série 9000 ont la polyvalence nécessaire pour communiquer facilement avec des automates programmables et d'autres charges électriques.
RightSight – Capteurs universels
Ces détecteurs sont conçus pour une utilisation industrielle à usage peu ou moyennement intensif et disposent d'un boîtier compact et adaptable permettant d'offrir d'excellentes capacités de détection.
Allen-Bradley black, square sensor with clear lense.
Détecteurs de luminescence
Nos détecteurs photoélectriques de luminescence détectent la présence de particules et de matériaux luminescents/fluorescents invisibles à l’œil nu.
Câbles fibre optique en plastique
Ces câbles à fibres optiques en plastique sont constitués d'un monofilament acrylique unique et sont particulièrement performants dans le cadre d'une utilisation avec des sources lumineuses rouge visible.
14 thin stainless-steel sensors of various shapes with integrated cables
Câbles à fibre optique de verre
Nos câbles à fibre optique en verre sont en général plus robustes que les fibres plastiques et peuvent résister à des températures élevées.
Détecteur à fourche optique métallique
Ces détecteurs sont conçus pour la détection de petites pièces sur des machines et des convoyeurs dans des environnements industriels.
Détecteurs à fourche optique en plastique
Les détecteurs à fourche représentent un choix alternatif à bas coûts pour les détecteurs à barrage utilisés pour la détection de petites pièces.
Allen-Bradley silver, rectangular sensor with side sensing face & top built-in LCD display, two static LED indicators and three adjustment buttons.
Détecteurs de couleurs ColorSight
Ces détecteurs de couleurs incluent une technologie de correction de la distance qui assure une détection constante des couleurs jusqu'à une portée de 65 mm.
Black, rectangular sensor with red & green LED indicators on top, sensor faceplates & threading for mounting on the back
Détecteurs de couleurs et de contraste ColorSight
Ces détecteurs de couleur et de contraste ont trois voies de sortie, permettant la détection simultanée de trois couleurs différentes.
Nickel & black plated rectangular sensor with threaded mounting bottom, side sensing and top LED indicators
Détecteurs de marquage de couleur
Ces détecteurs émettent trois couleurs DEL pour distinguer la différence de couleur entre le marquage et l'arrière-plan.
One Allen-Bradley tall, gray rectangular sensor with blue label. Left front view.
Cellules photoélectriques modulaires Series 5000
Nos cellules photoélectriques modulaires Series 5000 sont constituées d'une tête de détection et une embase d'alimentation, et peuvent s’adapter à de nombreuses applications difficultés.
Détecteurs pour conserves, Série 871P
Nos capteurs rectangulaires pour conserves série 871P sont spécialement conçus pour la détection des boîtes métalliques de taille 202 à 704 sans contact physique.
Lavage à grande eau aluminium, Série 871F
Nos détecteurs en bloc aluminium série 871F présentent une construction robuste en aluminium et une portée de détection de 70 mm.
Interrupteurs de fin de course, Séries 871L, 872L
Nos détecteurs type interrupteur de fin de course en plastique séries 871L et 872L constituent un choix alternatif aux interrupteurs de fin de course de type NEMA.
Lavage à grande eau à boîtier plat, Série 871F
Nos détecteurs à boîtier plat en plastique série 871F sont adaptables aux applications qui exigent des portées de détection extrêmement longues.
Multi-position VersaCube 871P
Nos détecteurs multi-position rectangulaires VersaCube™ série 871P constituent une solution polyvalente et économique pour la détection longue portée dans un format pratique et compact.
Capteurs de type interrupteur de fin de course en verre-polyester 802PR
Nos détecteurs type interrupteur de fin de course en verre-polyester Série 802PR constituent une alternative sans contact aux interrupteurs de fin de course et sont enclos dans un corps en polyester renforcé de verre auto-extincteur.
Vidéo sur les détecteurs de proximité inductifs à boîtier plat en métal, Série 871FM
Non seulement cette vidéo met en évidence les fonctionnalités avancées des détecteurs de proximité inductifs à boîtier plat en métal série 871FM, mais elle montre également le capteur testé dans de véritables applications industrielles.
Annulaire et à fentes, Séries 871R, 871S
Nos détecteurs de proximité inductifs annulaires 871R sont des capteurs inductifs pour applications spéciales qui déterminent la présence d'objets métalliques les traversant.
WorldClamp, Série 871D
Nos capteurs série 871D WorldClamp™ sont adaptables à la détection de fin de course des vérins de préhenseurs et de mâchoires.
Positionnement hydraulique, Série 871D
Nos détecteurs de positionnement de vérin hydraulique série 871D sont adaptables à la détection de fin de course des vérins hydrauliques et pneumatiques.
Usage général, Série 872C
Nos détecteurs de proximité inductifs tubulaires WorldProx à usage général série 872C offrent la réponse polyvalente parfaite pour les applications moins agressives, mais néanmoins exigeantes.
Capteurs tubulaires en acier inoxydable 871TM
Détecteurs tubulaires en acier inoxydable série 871TM, qui conviennent aux environnements difficiles ou extrêmement exigeants Ces détecteurs résistent aux impacts, à l’abrasion et à la corrosion – pour maintenir le fonctionnement là où les détecteurs ordinaires s’arrêtent.
Analogique, Série 871C
Nos détecteurs tubulaires analogiques série 871C sont des dispositifs statiques, autonomes et à usage général conçus pour détecter la présence d'objets ferreux et non ferreux sans les toucher.
Agroalimentaire, Série 871T
Nos détecteurs de proximité inductifs tubulaires pour l'agroalimentaire série 871TS peuvent supporter le lavage à eau sous haute pression des applications du secteur agroalimentaire.
Température étendue, Série 871C
Nos détecteurs de température étendue tubulaires série 871C sont adaptables aux environnements industriels où la température peut monter jusqu'à 212  F (100  C ) ou descendre jusqu'à -40  F (-40  C).
Sécurité intrinsèque, Série 871C
Nos détecteurs tubulaires à sécurité intrinsèque série 871C sont des détecteurs de type NAMUR. L'entrée et la sortie du détecteur sont conformes aux spécifications NAMUR (DIN 19 234).
Détecteurs tubulaires immunisés aux champs de soudure
Nos détecteurs d'immunité aux champs de soudure sont immunisés aux champs magnétiques ainsi que contre l'accumulation de scories de soudure.
Tubulaires mini, Série 871C
Nos détecteurs tubulaires mini série 871C sont des dispositifs statiques, autonomes et à usage général conçus pour détecter la présence d'objets ferreux et non ferreux sans les toucher.
Agroalimentaire 871TS
Nos détecteurs de proximité inductifs agro-alimentaires série 871TS sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans le secteur de l'agro-alimentaire.
Transformateurs d'usage général, Série 873M
Nos détecteurs à ultrasons à usage général série 873M sont conçus pour détecter les objets solides et les liquides grâce à des ondes sonores.
Détecteurs à ultrasons avec sortie analogique ou TOR 873P
Nos détecteurs à ultrasons à sortie analogique ou discrète série 873P sont compatibles IO-Link et conviennent parfaitement aux applications pour lesquelles les autres technologies de détection ne fonctionnent pas, comme pour la détection d’objets transparents, brillants ou non réfléchissants.
Objets transparents, Série 873E
Nos détecteurs à ultrasons pour objets transparents RightSound™ série 873E sont des détecteurs à mode opposition constitués d'un émetteur et d'un récepteur.
Type proximité, Série 873C
Nos détecteurs de proximité à ultrasons série 873C peuvent détecter des objets solides et liquides jusqu'à une distance de 1 m (3,3 pi).
Détection 3D reconfigurable
Nos détecteurs reconfigurables Swift-E 3D sont idéaux pour les contrôles d’intégralité (nombre d’articles), la détection du niveau de produit, le remplissage de boîtes et la superposition de palettiseurs.
Détecteurs de proximité capacitifs
Nos capteurs de proximité capacitifs permettent la détection de matériaux métalliques, non-métalliques, solides et liquides, ainsi que de certaines cibles à travers d'autres matériaux.
Interrupteurs détecteurs de vitesse
Nos interrupteurs détecteurs de vitesse Série 808 génèrent un signal de contact électrique à une vitesse prédéterminée pour le freinage par contre-courant, le contre-freinage, la détection de la vitesse et le sens de rotation.
Interrupteurs de débit
Nos interrupteurs à semi-conducteurs, Série 839E, surveillent et affichent le débit des milieux liquides, de 0,03 à 3 m/s. (0,1 à 9,84 ft/s). Ce capteur peut mesurer à la fois le débit et la température avec deux longueurs de sonde différentes.
Commandes de pression électromécaniques
Nos commandes de pression électromécaniques Série 836 sont conçues pour commander ou surveiller les conditions de fonctionnement de nombreux types d'applications pneumatiques ou hydrauliques.
Capteurs de pression électroniques
Nos capteurs de pression électroniques Série 836P mesurent la pression des liquides ou des gaz de -14,5 à 10 000 psi. Ces capteurs sont disponibles avec ou sans écran, avec la technologie IO-Link et des sorties discrètes et analogiques.
Commandes de pression électromécaniques réglables extérieurement
Nos commandes de pression électromécaniques réglables extérieurement Série 836T respectent les exigences traditionnelles des secteurs industriels du transport et des machines-outils.
Sondes de température à résistance
Nos sondes de température Série 837RTD sont dotées d'une plage de température étendue, de -50 à +200 °C (-58 à +392 °F), de différentes longueurs de sonde et d'un grand nombre de connexions pour procédés.
Capteurs de température électroniques
Nos capteurs de température à semi-conducteurs série 837T peuvent mesurer la température des liquides, gaz et vapeurs entre -50 et +250 °C (-58 et +482 °F).
Commutateurs thermostatiques statiques, Série 837E
La production de nos commutateurs thermostatiques à semi-conducteurs série 837E a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous vous conseillons de migrer vers les capteurs de température à semi-conducteurs série 837T.
Régulateurs de température électromécaniques
Notre famille de détecteurs d’état Série 837, du type régulateurs de température électromécaniques, comprend notamment des régulateurs de température durcis pour usage industriel.
Détecteurs de niveau
Nos détecteurs de niveau Série 840 sont des composants de commande industriels à usage intensif. Ils ouvrent et ferment les contacts en réponse aux changements du niveau de liquide.
Détecteurs de niveau électroniques
Nos détecteurs de niveau électroniques série 840E sont gérés par microprocesseur et sont conçus pour supporter les conditions industrielles les plus contraignantes et les applications exposées aux aspersions d'eau, telles que le contrôle du niveau de liquide dans les réservoirs, les conteneurs et les conduites.
Contact scellé NEMA 7 et 9 série 802XR
Nos interrupteurs de fin de course pour environnements dangereux à contact scellé, classe de protection NEMA 7 et 9, série 802XR, fonctionnent dans les atmosphères et dans les emplacements appartenant aux classes I, groupes B, C ou D ou II, groupes E, F ou G d’après le code électrique américain.
Étanche à l’eau NEMA, série 802X
Nos interrupteurs de fin de course étanches à l’eau NEMA 4 série 802X sont conçus pour une utilisation à l’intérieur afin de protéger les pièces internes des infiltrations, des éclaboussures, des aspersions ou des arrosages d’eau.
Contact scellé NEMA 13, Série 802
Nos interrupteurs de fin de course pour environnements dangereux à contact scellé, classe de protection NEMA 13, série 802R, comportent un contact unique robuste, hermétiquement scellé dans une enveloppe en verre ayant une excellente fiabilité de contact même dans des atmosphères contaminées.
802K Métallique 30 mm
Nos interrupteurs de fin de course métalliques 30 mm série 802K offrent une gamme d'options comprenant l'action brusque, l'ouverture/fermeture lente avec 2, 3 ou 4 configurations de contacts et tout un choix de têtes d'actionneurs.
Interrupteurs de fin de course étanches à l'eau, Série 802X
Nos interrupteurs de fin de course étanches à l'eau série 802X sont munis de pièces internes protégées des infiltrations causées par les éclaboussures ou les arrosages d'eau, dans la limite des tests spécifiques aux coffrets étanches à l'eau NEMA 4. Ces interrupteurs ne sont pas à l'épreuve du grésil ou du gel.
Usage général, Série 801
Nos interrupteurs à fin de course à usage général série 801 conviennent parfaitement pour un grand nombre d'applications. Les interrupteurs de fin de course à contact à déclic offrent une force de pénétration élevée lorsque le mécanisme effectue la distance requise.
Interrupteurs de fin de course basse consommation, Série 802T
Nos interrupteurs de fin de course basse consommation série 802T sont munis de contacts en alliage or-argent afin de constituer une barrière protectrice contre les oxydes de surface.
Interrupteurs de fin de course anticorrosion 802MC
Nos interrupteurs de fin de course anticorrosion série 802MC sont précâblés et scellés en usine afin d'assurer une protection adéquate contre la corrosion dans les emplacements humides ou secs.
Interrupteurs de fin de course étanches à l'huile, série 802T
Nos interrupteurs de fin de course étanches à l'huile Série 802T présentent des caractéristiques convenant à un usage intensif, une taille compacte, un degré de polyvalence élevé et une construction robuste et étanche à l'huile de niveau NEMA 13.
Interrupteurs de fin de course à retour par gravité, Série 802G
Nos interrupteurs de fin de course à retour par gravité série 802G sont des interrupteurs enfichables avec un couple d'enclenchement extrêmement faible.
Interrupteurs de fin de course de type NEMA 802T
Nos interrupteurs de fin de course à ouverture directe série 802T sont utilisés dans les applications de sécurité, conformément à la norme ISO 14119. Ces interrupteurs présentent les mêmes dimensions de montage que les autres interrupteurs de fin de course de type NEMA.
Interrupteurs de fin de course scellés en usine, Série 802M
Nos interrupteurs de fin de course scellés en usine série 802M sont conformes aux exigences des boîtiers NEMA 1, 4, 6P et 13.
Interrupteurs de fin de course de précision, Série 802B
Nos interrupteurs de fin de course de précision Série 802B sont équipés d'un boîtier moulé sous pression avec un conduit d'entrée NPT 1/2. Ils sont disponibles en cinq configurations de tête uniques et deux types de montages. Chaque tête est disponible en version standard ou avec un capuchon de caoutchouc pour encore plus d'étanchéité.
Précision fine, Série 802B
Nos interrupteurs de fin de course de précision de petite taille série 802B sont similaires aux interrupteurs de fin de course de précision série 802B, mais possèdent des fonctionnalités supplémentaires. L'indice de protection du boîtier de cet interrupteur est NEMA 6 et IP67, grâce au joint en caoutchouc qui fait l'étanchéité de l'entrée du câble de commande. Il permet 12 configurations de tête différentes.
Compact, Série 802B
Nos interrupteurs de fin de course compacts Série 802B sont petits avec des boîtiers robustes et sont conçus pour être montés dans des zones trop petites pour les interrupteurs de fin de course traditionnels de type NEMA.
Les détecteurs IO Link permettent de réaliser la Connected Enterprise
Découvrez comment les détecteurs intelligents avec IO-Link permettent de développer des machines intelligentes pour la Connected Enterprise®.
871FM Mini Flat Pack Washdown
Our Bulletin 871FM Mini Flat Pack Sensors feature metal housing and select models include full stainless steel housing and face to meet demanding application needs.
Best-seller
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Objets par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Effacer tout
Comparez maintenant (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nous fournissons des interrupteurs et capteurs fiables, flexibles et hautes performances. Nous proposons une des gammes les plus étendues du secteur industriel incluant des cellules photoélectriques et des détecteurs de proximité, des interrupteurs de fin de course et des interrupteurs de sécurité, ainsi que des dispositifs de sécurité opérateur et RFID. Notre équipe compétente est prête à relever vos défis les plus difficiles en matière d'applications.

Recommandé pour vous

ROK Talk sur la sécurité, la détection et la connectivité
Podcast
ROK Talk sur la sécurité, la détection et la connectivité

Bienvenue dans la série de podcasts ROK Talk sur la sécurité, la détection et la connectivité. Nous parlerons du rôle de la sécurité, de la détection et des composants industriels dans le domaine de la construction de machines et des applications industrielles pour rendre la fabrication plus sûre, plus fiable et plus productive. 

Voir tous les épisodes
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produits Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Détecteurs et interrupteurs Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose