Loading
Logo Allen-Bradley par Rockwell Automation

Dispositifs de commande opérateur spécifiques

Nos unités de commande pour applications spéciales incluent des voyants d'état, des voyants lumineux de petite taille et des boutons-poussoirs. Nous proposons des voyants d'état de 12, 18 et 22 mm pour les applications commerciales et industrielles conventionnelles. Nos voyants lumineux de petite taille et nos boutons-poussoirs pour applications spéciales sont conçus pour les applications à usage intensif et les environnements dangereux.
Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation
      • Présentation
      • 800T/H NEMA
      • Composants en face arrière de panneau
      • Postes opérateur assemblés
    • Présentation
    • 800T/H NEMA
    • Composants en face arrière de panneau
    • Postes opérateur assemblés
      • Présentation
      • 800F Rond
      • Boîtes à boutons pendantes, Série 800 FC
      • Monolithiques 800 FD
      • 800MB/MR
      • 800F 90 mm fermé
      • Composants en face arrière de panneau
    • Présentation
    • 800F Rond
    • Boîtes à boutons pendantes, Série 800 FC
    • Monolithiques 800 FD
    • 800MB/MR
    • 800F 90 mm fermé
    • Composants en face arrière de panneau
      • Présentation
      • Poignées de sécurité homme mort 440J
      • Interrupteurs à câble
    • Présentation
    • Poignées de sécurité homme mort 440J
    • Interrupteurs à câble
      • Présentation
      • 800R Environnements dangereux
      • 800H Type 7 & 9 Environnements dangereux
      • 800G Environnements dangereux
    • Présentation
    • 800R Environnements dangereux
    • 800H Type 7 & 9 Environnements dangereux
    • 800G Environnements dangereux
      • Présentation
      • 800B
      • Piézo-électrique 800K
      • Voyants lumineux, Série 800L
      • 800P Contact/coup de poing
      • Voyants lumineux 18 mm, Série 800T
      • 800Z Contact/coup de poing
    • Présentation
    • 800B
    • Piézo-électrique 800K
    • Voyants lumineux, Série 800L
    • 800P Contact/coup de poing
    • Voyants lumineux 18 mm, Série 800T
    • 800Z Contact/coup de poing
      • Présentation
      • 855H Usage général
      • Hautes performances, Série 855H
      • Avertisseurs sonores enregistrables, Série 855H
      • Alarmes de signalisation à montage sur panneau, Série 855P
      • 855X Avertisseurs sonores et balises environnements dangereux
    • Présentation
    • 855H Usage général
    • Hautes performances, Série 855H
    • Avertisseurs sonores enregistrables, Série 855H
    • Alarmes de signalisation à montage sur panneau, Série 855P
    • 855X Avertisseurs sonores et balises environnements dangereux
      • Présentation
      • Colonnes lumineuses Control Tower 854 J/K
      • Colonnes lumineuses Control Tower, Série 855
      • Mini balises carrées, Série 855B
      • Balises rondes, Série 855
      • Barres lumineuses pour panneau, Série 855L
      • Lampes de signalisation murales, Série 855W
    • Présentation
    • Colonnes lumineuses Control Tower 854 J/K
    • Colonnes lumineuses Control Tower, Série 855
    • Mini balises carrées, Série 855B
    • Balises rondes, Série 855
    • Barres lumineuses pour panneau, Série 855L
    • Lampes de signalisation murales, Série 855W
      • Colonnes lumineuses Control Tower, Série 856T
    • Colonnes lumineuses Control Tower, Série 856T
Main Image

Opérateurs 16 mm CEI, Série 800B

Les opérateurs 16 mm série 800B répondent à vos besoins d'applications industrielles légères et d'instrumentation grâce à leur conception configurable et flexible. Ces opérateurs sont excellents pour des applications avec un espace de panneau limité ou à encombrement réduit. Ils sont conçus en plastique anticorrosion afin d’assurer une longue durée de vie du bouton-poussoir.

Détails sur le produit

Main Image

Zero-Force Touch Buttons Série 800Z

Nos Zero-Force Touch Buttons série 800Z sont conçus pour les systèmes de commande machine qui nécessitent l'utilisation des deux mains. Une surface de détection interconnectée associe deux capteurs capacitifs sur des plans décalés pour une sensibilité accrue du produit. Lorsque vous touchez la surface de l'interrupteur, vous amorcez une sortie. Nos boutons peuvent détecter une main à travers la plupart des gants industriels. Le contour des boutons tactiles s'adapte facilement à la forme de la main tout en facilitant la prévention des défaillances lorsqu'une commande bimanuelle est nécessaire.

Détails sur le produit

Main Image

Voyants lumineux 18 mm, Série 800T

Nos voyants lumineux 18 mm Série 800T sont une gamme de petits voyants lumineux à usage intensif. Si vous avez besoin d'une suite de voyants lumineux, petits mais puissants, nous avons la solution qu'il vous faut.

Détails sur le produit

Main Image

Opérateurs à contact/coup-de-poing, Série 800P

Nos opérateurs à contact/coup-de-poing Série 800P sont conçus pour des applications électromécaniques de sécurité, de résistance aux perturbations radioélectriques et de conception sensible à l'ergonomie où il est important de réduire les facteurs de risque associés à l'accumulation de chocs traumatiques. Ces unités articulées réduisent la force d'actionnement par rapport aux actionneurs standard, car la tête du bouton s'incline pour un meilleur confort et un avantage mécanique.

Détails sur le produit

Main Image

Voyants lumineux, Série 800L

Nos voyants lumineux Série 800L sont parfaitement adaptés pour des applications conventionnelles et industrielles légères. Disponibles avec une lampe stroboscopique ou une illumination à incandescence, la gamme Série 800L est parfaite pour des OEM, les tableautiers et les entrepreneurs qui gèrent des volumes importants.

Détails sur le produit

Main Image

Boutons-poussoirs piézo-électriques 800K

Nos boutons-poussoirs piézo-électriques Série 800K sont disponibles dans des tailles de 22,5 et 30,5 mm. Ces boutons-poussoirs utilisent un circuit piézo-électrique enfermé dans un boîtier en acier inoxydable 316 de niveau SAE pour respecter la classification IP69K. Le circuit piézo-électrique détecte la pression sur la surface du bouton pour fournir un signal actionneur à impulsion sans mouvement de pièce.

Détails sur le produit
  1. Chevron LeftChevron Left Ûníîtééd Kíîngdòóm Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen‑Bradley Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Dispositifs de commande opérateur spécifiques Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité
CloseClose