Switchs Ethernet industriels AmorStratix 5700
Nos switchs industriels ArmorStratix™ 5700 constituent une solution On-machine fiable et robuste pour les réseaux en environnements extrêmes. Ce switch administrable de couche 2 est classifié IP67 contre la poussière et l'humidité et il est particulièrement adapté lorsque des applications largement distribuées sont requises.