Loading

Foundation Fieldbus pour processus
Allen-Bradley

The FOUNDATION Fieldbus standard provides the ability to distribute the control architecture throughout your facility.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley
Main Image

Boîte de connexions Fieldbus intelligente redondante 4 voies

Notre boîte de connexions Fieldbus intelligente redondante 4 voies Série 1788 constitue une méthode simple, redondante et à tolérance de pannes pour connecter des dispositifs de terrain à un réseau Profibus-PA ou FOUNDATION Fieldbus (H1). L'unité fournit une protection de segment à quatre ports de dérivation de raccordement pour dispositifs de terrain grâce à une surveillance continue des coupures de courant et en déconnectant une dérivation défectueuse afin de protéger le reste du segment lorsqu'une panne est détectée. La surveillance de la ligne principale pour les configurations redondantes permet le déroutement des messages principaux autour des défauts de câble.

Détails sur le produit

Main Image

Boîte de connexions Fieldbus intelligente 6 voies

Notre boîte de connexions Fieldbus intelligente 6 voies Série 1788 constitue une méthode à tolérance de pannes pour connecter des dispositifs de terrain à un réseau Profibus-PA ou FOUNDATION Fieldbus (H1). L'unité comprend un port d'entrée de bus, un port de sortie de bus et six ports de dérivation de raccordement pour dispositifs de terrain. Chaque courant de bus de port de dérivation est surveillé en permanence. Si une panne est détectée, la dérivation est isolée jusqu'à ce que la panne soit réparée. Même si un des segments est court-circuité, tous les autres dispositifs de terrain sur le bus sont en mesure de communiquer.

Détails sur le produit

Main Image

Interface de connexion redondante EtherNet/IP sur FOUNDATION Fieldbus H1

Notre interface de connexiont EtherNet/IP™ sur FOUNDATION Fieldbus (H1) redondante Série 1788 offre une solution rapide et intégrée permettant d'ajouter des dispositifs FOUNDATION Fieldbus à toutes les plates-formes Logix.

Détails sur le produit
Main Image

Interface de connexion redondante EtherNet/IP sur FOUNDATION Fieldbus H1

Notre interface de connexiont EtherNet/IP™ sur FOUNDATION Fieldbus (H1) redondante Série 1788 offre une solution rapide et intégrée permettant d'ajouter des dispositifs FOUNDATION Fieldbus à toutes les plates-formes Logix.

Détails sur le produit
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Sécurité et infrastructure des réseaux
  5. Chevron LeftChevron Left Foundation Fieldbus pour processus
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose