- Appareil hyperconvergé (calcul, mise en réseau et stockage) pour la virtualisation de base
- Un seul serveur pour exécuter plusieurs systèmes d'exploitation
- Environnement de virtualisation préconfiguré
- Serveur monté en rack
- Possibilité d'exécuter jusqu'à 15 applications
- Une année de services gérés, notamment : assistance, surveillance et administration système 24h/24 7j/7
Liens rapides/ressources populaires
Présentation
La virtualisation permet de réduire le coût total de possession de 74 % en moyenne, mais elle offre encore bien d'autres avantages. Avec le nouvel appareil VersaVirtual, vous pouvez également réduire les temps d'arrêt, augmenter vos capacités de calcul et garder l'esprit tranquille avec nos services et notre assistance IT/OT de confiance.
- La solution inclut les services d'assistance, de surveillance à distance et d'administration offerts par une équipe de professionnels IT/OT de Rockwell Automation. Vous n'aurez donc jamais à vous préoccuper de disposer des compétences IT/OT spécialisées nécessaires à la configuration et à la gestion.
- Les services pour technologies de la production permettent de comprendre parfaitement votre système de commande, ce qui accélère la résolution des problèmes
- Les services d'assistance pour technologies de l'information vous permettent de bénéficier d'une expérience sans souci en matière d'entretien de l'infrastructure
- L'appareil VersaVirtual est conçu pour héberger un système de petite taille nécessitant plusieurs applications, telles que FactoryTalk View, des postes de conduite et des stations de travail d'ingénierie.
- Solution préconfigurée et prête à l'emploi, facilitant les processus d'achat et de déploiement
- Limitez les temps d'arrêt et augmentez la productivité avec l'option de redondance
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Manuel utilisateur appareil VersaVirtual | GMSN-UM001 | |
Notice d'installation de l'appareil VersaVirtual | GMSN-IN001 | |
Document d'homologation VersaVirtual Série 9300 | 9300-CT008 |