Les produits de visualisation et d’informatique offrent un meilleur aperçu des données d’entreprise et des informations de procédé et de production critiques. Dans tout type de secteur industriel ou d’environnement d’application et de fabrication, ces produits accélèrent le développement et améliorent le fonctionnement.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
Clients légers 6300T Box
Nos clients légers ASEM 6300T Box disposent de processeurs Intel Apollo Lake Atom et conviennent donc parfaitement aux applications d'interface homme machine (IHM), de passerelle IIoT et de journalisation des données.
VersaView 5200, Série 6200
Nos clients légers VersaView® 5200 bénéficient d'une intégration exclusive avec le logiciel ThinManager® et se prêtent idéalement aux applications distribuées ThinManager. Les clients légers sont utilisés pour afficher le contenu fourni par un serveur ThinManager à distance.
Ordinateurs, Série 6181
Nos ordinateurs 6181P présentent des capacités de gestion à distance et une option de boîtier en acier inoxydable pour répondre aux exigences de l'industrie agroalimentaire.
PC embarqué ASEM 6300B
Nos PC embarqués ASEM™ Série 6300B sont disponibles en différentes tailles et avec différents processeurs et peuvent être associés aux logiciels FactoryTalk® View SE ou FactoryTalk® Optix™.
Appareil VersaVirtual
Nos appareils VersaVirtual™ ont été conçus pour héberger un petit système nécessitant de nombreuses applications, comme FactoryTalk® View et les stations de travail d’ingénierie/d’opération.
PC industriels VersaView 5400, Série 6200
Notre PC industriel VersaView® 5400 est doté d'une dalle tactile dix points sans bords et entièrement en verre, d'un disque SSD de 128 Go et d'options de montage adaptées à toutes les applications.
Panel PC ASEM 6300P
Nos ordinateurs Panel PC ASEM™ Série 6300P peuvent prendre en charge des applications industrielles complexes, disposent de dalles tactiles, ce qui améliore la facilité d'utilisation, et sont disponibles en différentes tailles.
Ordinateurs standard, Série 6177
La production de nos ordinateurs 6177 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente.
Ordinateurs industriels ASEM On-Machine Série 6300PA
Les ordinateurs industriels On-Machine™ ASEM™ Série 6300PA permettent de gagner du temps, de l'espace et de réduire les coûts d'installation. Grâce à leur conception sans ventilateur et à leur large plage de températures, ces ordinateurs sont conçus pour fonctionner de manière fiable pendant des années.
Moniteurs industriels On-Machine Série 6300MA
Nos moniteurs industriels On-Machine™ ASEM™ 6300MA sont conçus pour rendre les opérations plus flexibles et plus fiables. Ces moniteurs industriels offrent des options de montage adaptables, ce qui permet aux concepteurs de machines de placer le moniteur à l'emplacement idéal.
VersaView 5100, Série 6200M
Nos terminaux industriels VersaView® 5100 sont dotés d'une vitre moderne sans bords avec une dalle tactile capacitive 10 points.
Moniteurs industriels 6300M
Nos moniteurs industriels ASEM 6300M sont dotés d'une dalle tactile quatre points sans bords et entièrement en verre, qui peut également être utilisée avec des gants.
Terminaux standard, Série 6176M
Nos terminaux standard Série 6176M sont des moniteurs plats couleur industriels et disposent de ports USB et d’entrées pour dalle tactile RS232, d’entrées vidéo DVI et VGA et d’un affichage à l’écran (OSD) qui permet la rotation de l’écran, le changement des palettes de couleur et la réinitialisation automatique par bouton-poussoir.
Terminaux hautes performances, Série 6186M
Nos terminaux hautes performances série 6186M supportent des conditions ambiantes extrêmes comme la chaleur et les chocs. Tous nos terminaux hautes performances sont à écran plat et sont homologués pour les environnements dangereux de classe I, division 2.
Affichage 6181X
Nos ordinateurs pour environnement dangereux avec écran intégré Série 6181X sont homologués IECEx, ATEX catégorie 3 (pour le gaz et la poussière) et sont homologués UL pour les environnements dangereux de classe I, division 2.
6181X sans affichage
Nos ordinateurs sans écran pour environnement dangereux série 6181X et 1200XT sont homologués IECEx, ATEX catégorie 3 (pour le gaz et la poussière) et sont certifiés UL pour les environnements dangereux de classe I, division 2. Ces ordinateurs à montage mural sont homologués pour une utilisation en environnement extrême.